MPSmart v9

代表的なアプリケーション回路でMPS製品の性能を評価し、設計を加速

ダウンロード

MPSmart v9

代表的なアプリケーション回路でMPS製品の性能を評価し、設計を加速

部品番号で検索するか、下の表からダウンロードしてください。

品番 カテゴリ 概要 ダウンロード
EV2326-D-00A 評価キットと評価ボード

4A、19V、コンスタントオンタイム ステップダウンスイッチャ評価ボード

EV8770-Q-00A 評価キットと評価ボード

高効率、700kHz、8A、17V ステップダウンコンバータ評価ボード

EV8772-Q-00A 評価キットと評価ボード

高効率、700kHz、12A、17V ステップダウンコンバータ評価ボード

EVM3620A-QV-00A 評価キットと評価ボード

インダクタを統合した24V/2Aモジュールコンバータ評価ボード

EVM3804-G-00A 評価キットと評価ボード

インダクタを統合した高効率、0.6A、5.5V、2.4MHz同期整流式ステップダウンスイッチャ

HF500GS-15-Z 2次側レギュレーション

最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ

HF920 2次側レギュレーション

超低待機時消費電力を備えた 900V、固定周波数、オフラインレギュレータ

HFC0100HS 2次側レギュレーション

準共振フライバックコントローラ

HFC0300 2次側レギュレーション

可変オフタイムフライバックコントローラ

HFC0400 2次側レギュレーション

無負荷時に超低消費電力をもつ固定周波数フライバックコントローラ

HR1000AGS-Z LLC Controller

共振ハーフブリッジコントローラ

HR1001 LLCコントローラ

アダプティブデッドタイムと共振はずれ保護を備え強化されたLLC

HR1001B LLCコントローラ

防音機能を強化したLLC

HR1211GM PFC + LLCコンボコントローラ

プログラム可能な可聴ノイズ低減制御を備えたマルチモード PFC および電流モード LLC コントローラ

mEZD81260A ステップダウン
降圧

デュアル30Aまたはシングル60Aとして使用可能な16V / 60A DC/DCオープンフレーム電源モジュール

MP020-5 1次側レギュレーション

CV / CC制御付き1次側レギュレータ

MP023 1次側レギュレーション

一次側コントローラ

MP1470 最大入力電圧14V~19V

TSOT23-6パッケージ、4.7V~16V、500kHz、2A、同期整流降圧型コンバータ

MP1476 最大入力電圧14V~19V

18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1477GTF-Z 最大入力電圧14V~19V

SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1479 最大入力電圧14V~19V

18V、1A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1482 最大入力電圧14V~19V

2A、18V 同期整流ステップダウンコンバータ

MP1494 最大入力電圧14V~19V

AAM (軽負荷モード) 付き、高効率、2A、16V、500KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1495 最大入力電圧14V~19V

AAM (軽負荷モード) 付き、高効率、3A、16V、500KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1496 最大入力電圧14V~19V

ソフトスタート付き、高効率、2A、16V、500kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1496S 最大入力電圧14V~19V

2A、16V、500kHz、外付けソフトスタート付きステップダウンコンバータ

MP1497 最大入力電圧14V~19V

ソフトスタート付き、高効率、3A、16V、500kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1497SGJ-Z 最大入力電圧14V~19V

外付けソフトスタート付き、3A、16V、500kHz、ステップダウンコンバータ

MP1498 最大入力電圧14V~19V

ソフトスタート付き、高効率、2A、16V、高周波数、1.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP150 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

オフライン1次側2Wレギュレータ

MP1517 非同期整流

3A、25V、1.1MHz、ステップアップコンバータ

MP155 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

オフライン一次側3Wレギュレータ、100mWの無負荷時電力

MP156 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

オフライン1次側 3Wレギュレータ、30mWの無負荷時電力

MP157 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

オフライン1次側 6Wレギュレータ

MP158 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

低消費電力用の小型でエネルギー効率の高いオフラインレギュレータ

MP1601 最大入力電圧7V以下

1A、5.5V、2.2MHz、11µA Iq、SOT563、出力放電機能付き、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1601A 最大入力電圧7V以下

強制CCM付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1604GTL 最大入力電圧7V以下
SOT583パッケージの低い4.5μA自己消費電流をもつ5.5V、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP1605C

2A, Synchronous, Step-Down Converter with Forced PWM in SOT563 Package

MP1608GTL 最大入力電圧7V以下

SOT583パッケージの低い4.5μA 自己消費電流をもつ5.5V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1611GTL

1A, Synchronous Step-Down Converter with SS & PG

MP1612

2A, Synchronous Step-Down Converter with SS & PG

MP1613GTL

3A, Synchronous Step-Down Converter with SS & PG

MP1614

4A Synchronous Step-down Converter with SS & PG

MP1652

18V, 2A, 800kHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter in SOT563 Package

MP1653 17V, 3A, 800kHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter with Internal MOSFETs
MP1653AGTF 最大入力電圧14V~19V

SOT563パッケージ、17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1653H

17V, 3A, 1.2MHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter in a SOT563 Package

MP1654N 最大入力電圧14V~19V

16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package

MP1655

5A, 17V, 600kHz Synchronous, COT Step-Down Converter in 2x2mm QFN

MP1657

16V, 2A, 800kHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter In a SOT563 Package

MP1658

16V, 3A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter In a SOT563 Package

MP1660GTF 最大入力電圧14V~19V

SOT563パッケージ、0.6Vの基準電圧源内蔵、16V, 3A, 600kHz, 高効率、同期整流、ステップダウンコンバータ

MP174 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

700V、非絶縁、オフラインレギュレータ、最大400mAの出力電流

MP175GS-Z 高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)

700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大600mAの出力電流

MP1907GQ-Z MOSFETドライバ

100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MP1923G ブラシレスDCプリドライバ

100V、8A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MP2040 シングルチャネル

高速過渡応答、3Aデュアル電源、超低ドロップアウト、リニアレギュレータ

MP21148 最大入力電圧7V以下

CCM付き、1A、同期整流降圧型コンバータ

MP2122AGJ 最大入力電圧7V以下

6V、2A、低静止電流、デュアル、同期整流降圧レギュレータ

MP2130 最大入力電圧7V以下

2 x 2mm QFN、パワーグッド付き、6V、3.5A、1.2MHz、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2131GG-Z 最大入力電圧7V以下

4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き

MP2143DJ-LF-Z 最大入力電圧7V以下

3A、5.5V、1.2MHz、40µA Iq、COT同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2145GD-Z 最大入力電圧7V以下

5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2147GD-Z 最大入力電圧7V以下

パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ

MP2148 最大入力電圧7V以下

5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ

MP2152 最大入力電圧7V以下

QFNまたはSOT563パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2158 最大入力電圧7V以下

超小型2 x 1.5mm QFN、パワーグッド付き、高効率、1A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2159A 最大入力電圧7V以下

TSOT23-8、よりよいVfb精度とロードレギュレーション、高効率、1A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2159GJ-Z 最大入力電圧7V以下

TSOT23-8、パワーグッド付き、高効率、1A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2161AGJ-Z 最大入力電圧7V以下

TSOT23-8パッケージ、よりよいVFB精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17µA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2161GJ 最大入力電圧7V以下

TSOT23-8、パワーグッド付き、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2182GTL-Z 最大入力電圧7V以下

ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ

MP2183GTL-Z 最大入力電圧7V以下

ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2192CGC 最大入力電圧7V以下

強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ

MP2192GC 最大入力電圧7V以下

CSPパッケージ、25μAのIq、2A、2.5V~5.5V同期整流降圧コンバータ

MP2229GQ-Z 最大入力電圧20V~29V

外部同期、低電力モードおよび外部ソフトスタート付き、高効率、21V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2238 最大入力電圧14V~19V

高効率、8A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2269 最大入力電圧30V~48V

外部ソフトスタートおよびパワーグッド付き、小型の2 x 3mm QFNパッケージ、3.3V~30Vの広い入力、1A、12µA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2276 最大入力電圧14V~19V

電流制限とソフトスタート時間がプログラム可能、周波数および動作モードが選択可能、8A、2.7~16V入力幅の高効率同期整流ステップダウンコンバータ

MP2316 最大入力電圧14V~19V

パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ

MP2321 最大入力電圧14V~19V

QFN (2mm x 3mm) パッケージ、19V、2A、40μA Iq、高効率、COT、ステップダウンコンバータ

MP2322 最大入力電圧20V~29V

QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2326GD 最大入力電圧14V~19V

パワーグッドと外部ソフトスタート付き、4A、19 V、40μA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ

MP2328GTL 最大入力電圧20V~29V

SOT583パッケージ、高効率、28V、2A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2329C 最大入力電圧20V~29V

強制CCM付き、24V、6.5A、低Iq、同期整流降圧コンバータ

MP2329GG-Z 最大入力電圧20V~29V

4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ

MP2333H 最大入力電圧14V~19V

SOT583 (1.6mm x 2mm) パッケージ、パワーグッドおよびソフトスタート付き、4.2V~18Vの入力幅、3A、1.2MHz、同期整流降圧型コンバータ

MP2384GG-Z 最大入力電圧20V~29V

4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ

MP2393GTL-Z 最大入力電圧20V~29V

パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2452 最大入力電圧30V~48V

1A、36V、1MHz、ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ

MP2456GJ-Z 最大入力電圧48V強

TSOT23-6パッケージ、0.5A、50V、1.2MHz、ステップダウンコンバータ

MP2457 最大入力電圧30V~48V

36V、0.6A、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2565 最大入力電圧48V強

2.5A、4MHz、50V、ステップダウンコンバータ

MP2759GQ 3個以上の直列セル用チャージャ
直列2セル用チャージャ
スイッチングチャージャ

MOSFET搭載、1~6セルバッテリのパワーパス管理機能付き、36V、3Aスイッチングチャージャ

MP28164GD-Z 昇降圧

4.2Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵、昇降圧型コンバータ

MP28167GQ-A 昇降圧

FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MP28258 最大入力電圧20V~29V

高効率、高速過渡応答、3A、20V、周波数プログラム可能、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2908A コントローラ

4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MP2984GR 昇降圧

IPWM経由で調整可能な電流モニタリング、シリアルインタフェース、OCPつき、36V、同期整流昇降圧型コントローラ

MP3216 非同期整流

出力遮断機能付き、36V、1.3MHz、0.75A、ステップアップコンバータ

MP3217 非同期整流

0.5Aスイッチ付き、36V、670kHz、ステップアップコンバータ

MP3312GC-Z バックライト用ドライバ (白色LED)

TPS61163とピン互換、2.7VIN~5.5VIN、38V VOUT、デュアルチャネル、昇圧型白色LEDドライバ

MP3389 バックライト用ドライバ (白色LED)

5V~28Vi入力電圧、12チャネル昇圧型白色LEDコントローラ

MP3398A バックライト用ドライバ (白色LED)

独立したPDIMピンとADIMピン付き、5V~28V、4チャネル、350mA/チャネル、白色LED昇圧型コントローラ

MP3421 同期整流

出力切断付き、5.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ

MP3425 非同期整流

スイッチング周波数プログラム可能、UVLO付き、3A、55V、昇圧型コンバータ

MP3426 非同期整流

スイッチング周波数プログラム可能、6A、35V、昇圧型コンバータ

MP3428 同期整流

17A、600kHz、20V、広い入力範囲の同期整流昇圧型コンバータ

MP3428AGL-Z 同期整流

入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ

MP3429GL-Z 同期整流

30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ

MP3432 同期整流

パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ

MP3433GQ 同期整流
設定可能な入力電流および動的出力電圧制御付き、20A、22V、同期整流昇圧型コンバータ
MP3437 同期整流

16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ

MP38671

10A, 25V, 600kHz Step-Down Converter with Synchronizable Gate Driver and Power Good Indicator

MP4000 PFCなし / トライアック調光なし
PFCなし
AC/DCライティング

オフライン降圧型LEDコントローラ

MP4021A PFC付き / トライアック調光なし
PFC付き
AC/DCライティング

アクティブPFC、1次側制御、オフラインLEDコントローラ

MP4026 PFC付き
PFC付き / トライアック調光なし
AC/DCライティング

アクティブPFC、高性能、1次側制御、オフラインLEDコントローラ

MP4027 PFC付き
PFC付き / トライアック調光なし
AC/DCライティング

アクティブPFC、NTCおよびPWM調光付き、高性能、1次側制御、オフラインLEDコントローラ

MP4030 PFC付き / トライアック調光付き
PFC付き
AC/DCライティング

アクティブPFC、トライアック調光可能、1次側制御オフラインLEDコントローラ

MP44010 PFC 昇圧 / フライバック
AC/DCライティング

境界伝導モード、超低起動電流 (15uA)、オフラインPFCコントローラ

MP44018-AGS PFC 昇圧 / フライバック

CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化

MP44019GS PFC 昇圧 / フライバック

2番目のOVPを備えたCrM / DCMマルチモードPFCコントローラ

MP4430GL-Z 最大入力電圧30V~48V

36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ

MP4431 最大入力電圧30V~48V

36V、1A、超低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ

MP4462 最大入力電圧30V~48V

3.5A、4MHz、36V、ステップダウンコンバータ

MP4541GN 最大入力電圧48V強

パワーMOSFET内蔵、80V、0.8A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP4561 最大入力電圧48V強

1.5A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MP4570GF-Z 最大入力電圧48V強

3A、4.5V~55V入力、周波数プログラム可能、機能集積型、同期整流ステップダウンコンバータ

MP4581GN 最大入力電圧48V強

100V、0.8A、同期整流降圧コンバータ

MP4583GQVE 最大入力電圧48V強

100V, 3A, 8μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter

MP5048GU 最大入力電圧48V超

60V、15A、7mΩのRDS(ON)、ホットスワップ、Intelli-Fuseソリューション

MP5402M パワーマネジメントIC (PMIC)

スマートデュアルUSB充電ポート付き、5A、36V、周波数選択可能、ステップダウンコンバータ

MP5470 パワーマネジメントIC (PMIC)

I2CとMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、4V~16V、パワーマネジメントIC

MP5921 最大入力電圧8V~48V

16V、50A、1.1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション

MP5990GMA 最大入力電圧8V~48V

16V、50A、1mΩ RDS(ON) 完全統合型PMBusインタフェース付きホットスワップソリューション

MP5991GLU 最大入力電圧8V~48V

16V、50A、1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション

MP6002 非同期整流
コンバータ

150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ

MP6004 コンバータ

80V、3A、一次側調整済みフライバック / 降圧型DC/DCコンバータ

MP6005AGQ コンバータ

420kHz、8V~80Vの入力電圧範囲、高効率フライバック / フォワード型コントローラ

MP6005GK コンバータ

一次側および二次側レギュレーション付き、高効率フライバック / フォワード型コントローラ

MP6528 ブラシレスDCプリドライバ

5V~60V、Hブリッジ ゲートドライバ

MP6539 ブラシレスDCプリドライバ

100V、HS & LS 入力付き三相BLDCモータプリドライバ

MP6901 同期整流フライバックトポロジー

高いノイズ耐性、高速ターンオフのフライバック用インテリジェント整流器

MP6908GJ-Z 同期整流フライバックトポロジー

補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器

MP6925AGS-Z 同期整流LCCトポロジー

改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC

MP8007 受電 (PD)

13Wの一次側安定化フライバックまたは降圧型コンバータ内蔵、機能集積型802.3af互換 PoE PDインタフェース

MP8009AGV 受電 (PD)

フライバック / フォワードコントローラ内蔵および32msのソフトスタート時間、機能集積型、802.3af / at対応、PoE PDインタフェース

MP8606 最大入力電圧7V以下

ソフトスタートおよびパワーグッド付き、+/-1%のVfb、6A、6.5V、高速過渡、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8620

位相インターリーブおよび外部ソフトスタート付き、16V、25A、同期整流ステップダアウンコンバータ

MP8699BGC MOSFETドライバ
GaN Drivers

ハーフブリッジGaN MOSFETドライバ

MP8712 最大入力電圧14V~19V

パワーグッド、外部ソフトスタート、OVP付き、12A、3V~18V、高効率同期整流ステップダウンコンバータ

MP8714 最大入力電圧14V~19V

外部ソフトスタートとパワーグッド付き、10A、17V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8756GD-Z 最大入力電圧20V~29V

26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8757 最大入力電圧14V~19V

パワーグッド付き、7A、5~18V、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8758HGL-Z 最大入力電圧20V~29V

ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8761 最大入力電圧14V~19V

ソフトスタートおよびパワーグッド付き、高効率、8A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8770CGQ-Z

3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM

MP8770GQ-Z 最大入力電圧14V~19V

17V、8A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8771 最大入力電圧14V~19V

18V、10A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8772GQ 最大入力電圧14V~19V

3 x 3mmのQFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、17V、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8774CGQ 最大入力電圧14V~19V
12A、3V~18Vの広い入力範囲、1.4MHz、FCCM、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
MP8774GQ-Z 最大入力電圧14V~19V

3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8792GLE パワーマネジメントIC (PMIC)

調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ

MP8794GLE 最大入力電圧14V~19V

16V、20A、同期整流、電流制限調節可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ

MP8795HGLE-Z パワーマネジメントIC (PMIC)
最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ

MP8796B デジタルスイッチングレギュレータ
最大入力電圧14V~19V

PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8859 昇降圧

I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、3AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MP8865 デジタルスイッチングレギュレータ
最大入力電圧20V~29V

I2Cインタフェース付き、6A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8868 デジタルスイッチングレギュレータ

I2Cインタフェース付き、10A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8869 デジタルスイッチングレギュレータ

I2Cインタフェース付き、高効率、12A、17V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8869S デジタルスイッチングレギュレータ

I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8869WGL デジタルスイッチングレギュレータ

I2Cインタフェース付き、高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8870GL デジタルスイッチングレギュレータ

I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8880 最大入力電圧48V強

PMBusインタフェース付き、60V、4A、高効率、デジタル、調整可能、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8891GL

12V、完全デジタル、調整可能クアッド降圧コンバータ (3A、3A、2A、2A) 搭載電源管理IC

MP8892GL

12V、完全デジタル、調整可能クアッド降圧コンバータ  (4.5A、2A、2A、1A) 搭載電源管理IC

MP9143 最大入力電圧7V以下

3A、5.5V、1.2MHz、40μA自己消費電流、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP9159A 最大入力電圧7V以下

8ピンのTSOT23、1A、6V、1.5MHz、低静止電流 (Iq)、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP9161A 最大入力電圧7V以下

8ピンのTSOT23、2A、6V、1.5MHz、17μA自己消費電流、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MP9184A 同期整流

入力切断機能付き、19A、600kHz、20V、同期整流昇圧型コンバータ

MP9447GL-Z 最大入力電圧30V~48V

高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP9473 最大入力電圧30V~48V

高効率、高速過渡、3.5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP9488 450V, 300mA, Wide Input, Step-Down Regulator
MP9928 コントローラ

4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MPL-AL4020-1R0 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AL4020-1R2 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 1.2μH

MPL-AL4020-1R5 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AL4020-2R2 MPL-AL4020

低抵抗のモールドインダクタ2.2µH

MPL-AL4020-3R3 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AL4020-4R7 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AL4020-R47 MPL-AL4020

低抵抗のモールドインダクタ0.47µH

MPL-AL4020-R68 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AL4020-R82 MPL-AL4020

低抵抗モールドインダクタ 0.82μH

MPL-AL5030-1R0 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AL5030-1R2 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 1.2μH

MPL-AL5030-1R5 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AL5030-1R8 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 1.8μH

MPL-AL5030-2R2 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AL5030-3R3 MPL-AL5030
薄型モールドインダクタ 3.3µH
MPL-AL5030-4R7 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AL5030-R47 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AL5030-R56 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 0.56μH

MPL-AL5030-R82 MPL-AL5030

薄型モールドインダクタ 0.82μH

MPL-AL5050-100 MPL-AL5050

薄型モールドインダクタ 10μH

MPL-AL5050-5R6 MPL-AL5050

薄型モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AL5050-6R8 MPL-AL5050

薄型モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AL5050-8R2 MPL-AL5050

薄型モールドインダクタ 8.2μH

MPL-AL6050-1R0 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AL6050-1R2 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 1.2μH

MPL-AL6050-1R5 MPL-AL6050
薄型モールドインダクタ 1.5µH
MPL-AL6050-2R2 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AL6050-3R3 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AL6050-4R7 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AL6050-5R6 MPL-AL6050

薄型モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AL6050-R82 MPL-AL6050

ロープロファイルのモールドインダクタ 0.82µH

MPL-AL6060-100 MPL-AL6060

薄型モールドインダクタ 10μH

MPL-AL6060-150 MPL-AL6060

薄型モールドインダクタ 15μH

MPL-AL6060-4R7 MPL-AL6060

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AL6060-5R6 MPL-AL6060

薄型モールドインダクタ 5.6µH

MPL-AL6060-6R8 MPL-AL6060

ロープロファイルのモールドインダクタ 6.8µH

MPL-AL6060-8R2 MPL-AL6060

薄型モールドインダクタ 8.2μH

MPL-AT2010-1R0 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AT2010-1R5 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AT2010-2R2 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AT2010-4R7 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AT2010-R47 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AT2010-R68 MPL-AT2010

薄型モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AT2512-100 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 10μH

MPL-AT2512-100C MPL-AT2512 / MPL-AT2514

Low-Profile Molded Inductor, 10μH

MPL-AT2512-1R0 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AT2512-1R0C

1.0μH, Low-Profile Molded Inductor

MPL-AT2512-1R5 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AT2512-2R2 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型のモールドインダクタ 2.2μH

MPL-AT2512-2R2C

2.2μH, Low-Profile Molded Inductor

MPL-AT2512-3R3 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AT2512-4R7 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型のモールドインダクタ 4.7μH

MPL-AT2512-4R7C

4.7μH, Low-Profile Molded Inductor

MPL-AT2512-6R8 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AT2512-R33 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 0.33μH

MPL-AT2512-R47 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AT2512-R47C

0.47μH, Low-Profile Molded Inductor

MPL-AT2512-R68 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AT2514-2R2 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AT2514-4R7 MPL-AT2512 / MPL-AT2514

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AY1050-100 MPL-AY1050

モールドインダクタ 10μH

MPL-AY1050-1R0 MPL-AY1050

モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AY1050-1R5 MPL-AY1050

モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AY1050-2R2 MPL-AY1050

モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AY1050-3R3 MPL-AY1050

モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AY1050-4R7 MPL-AY1050

モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AY1050-5R6 MPL-AY1050

モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AY1050-6R8 MPL-AY1050

モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AY1050-R47 MPL-AY1050

モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AY1050-R68 MPL-AY1050

モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AY1265-100 MPL-AY1265

モールドインダクタ 10μH

MPL-AY1265-150 MPL-AY1265

モールドインダクタ 15μH

MPL-AY1265-1R0 MPL-AY1265

モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AY1265-1R2 MPL-AY1265

モールドインダクタ 1.2μH

MPL-AY1265-1R5 MPL-AY1265

モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AY1265-1R8 MPL-AY1265

モールドインダクタ 1.8μH

MPL-AY1265-220 MPL-AY1265

モールドインダクタ 22μH

MPL-AY1265-2R2 MPL-AY1265

モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AY1265-3R3 MPL-AY1265

モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AY1265-4R7 MPL-AY1265

モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AY1265-5R6 MPL-AY1265

モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AY1265-6R8 MPL-AY1265

モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AY1265-8R2 MPL-AY1265

モールドインダクタ 10μH

MPL-AY1265-R47 MPL-AY1265

モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AY1265-R56 MPL-AY1265

モールドインダクタ 0.56μH

MPL-AY1265-R68 MPL-AY1265

モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AY1265-R82 MPL-AY1265

モールドインダクタ 0.82μH

MPL-AY3020-100 MPL-AY3020

モールドインダクタ 10μH

MPL-AY3020-1R0 MPL-AY3020

モールドインダクタ 1.0μH

MPL-AY3020-1R5 MPL-AY3020

モールドインダクタ 1.5μH

MPL-AY3020-2R2 MPL-AY3020

モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AY3020-3R3 MPL-AY3020

モールドインダクタ 3.3μH

MPL-AY3020-4R7 MPL-AY3020

モールドインダクタ 4.7μH

MPL-AY3020-5R6 MPL-AY3020

モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AY3020-6R8 MPL-AY3020

モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AY3020-8R2 MPL-AY3020

モールドインダクタ 8.2μH

MPL-AY3020-R47 MPL-AY3020

モールドインダクタ 0.47μH

MPL-AY3020-R68 MPL-AY3020

モールドインダクタ 0.68μH

MPL-AY3020-R82 MPL-AY3020

モールドインダクタ 0.82μH

MPL-AY4020-100 MPL-AY4020

モールドインダクタ 10μH

MPL-AY4020-5R6 MPL-AY4020

モールドインダクタ 5.6μH

MPL-AY4020-6R8 MPL-AY4020

モールドインダクタ 6.8μH

MPL-AY4020-8R2 MPL-AY4020

モールドインダクタ 8.2μH

MPL-SE2512-100 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 10µH

MPL-SE2512-150 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ15µH

MPL-SE2512-1R0 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 1.0µH

MPL-SE2512-1R5 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 1.5µH

MPL-SE2512-220 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 22µH

MPL-SE2512-2R2 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 2.2µH

MPL-SE2512-3R3 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 3.3µH

MPL-SE2512-4R7 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ 4.7µH

MPL-SE2512-6R8 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ6.8μH

MPL-SE2512-R47 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ0.47µH

MPL-SE2512-R68 MPL-SE2512

セミシールドインダクタ0.68µH

MPL-SE4030-100 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 10μH

MPL-SE4030-150 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 15μH

MPL-SE4030-1R0 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 1.0μH

MPL-SE4030-220 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 22μH

MPL-SE4030-2R2 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ2.2μH

MPL-SE4030-330 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 33μH

MPL-SE4030-3R3 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 3.3μH

MPL-SE4030-470 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 47μH

MPL-SE4030-4R7 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 4.7μH

MPL-SE4030-6R8 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 6.8μH

MPL-SE4030-R68 MPL-SE4030

セミシールドインダクタ 0.68μH

MPL-SE5040-100 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 10μH

MPL-SE5040-150 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 15μH

MPL-SE5040-1R0 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 1.0μH

MPL-SE5040-1R5 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 1.5μH

MPL-SE5040-220 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 22μH

MPL-SE5040-2R2 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 2.2μH

MPL-SE5040-3R3 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 3.3μH

MPL-SE5040-4R7 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 4.7μH

MPL-SE5040-6R8 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 6.8μH

MPL-SE5040-R47 MPL-SE5040

セミシールドインダクタ 0.47μH

MPL-SE6040-100 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 10μH

MPL-SE6040-150 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 15μH

MPL-SE6040-1R5 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 1.5μH

MPL-SE6040-220 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 22μH

MPL-SE6040-2R2 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 2.2μH

MPL-SE6040-3R3 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 3.3μH

MPL-SE6040-4R7 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 4.7μH

MPL-SE6040-6R8 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 6.8μH

MPL-SE6040-8R2 MPL-SE6040

セミシールドインダクタ 8.2μH

MPL-SR7345-100 Shielded Inductors

10μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-101 Shielded Inductors

100μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-150 Shielded Inductors

15μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-1R0 Shielded Inductors

1μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-1R5 Shielded Inductors

1.5μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-220 Shielded Inductors

22μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-2R2 Shielded Inductors

2.2μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-330 Shielded Inductors

33μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-3R3 Shielded Inductors

3.3μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-470 Shielded Inductors

47μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-4R7 Shielded Inductors

4.7μH Shielded Inductor

MPL-SR7345-6R8 Shielded Inductors

6.8μH Shielded Inductor

MPM3506AGQV-Z ステップダウン
降圧

36V、0.6Aモジュール、インダクタが統合された同期整流ステップダウンコンバータ

MPM3510AGQV-Z ステップダウン
降圧

インダクタが統合された36V、1.2Aモジュール同期整流ステップダウンコンバータ

MPM3515GQV-AEC1 電源モジュール
ステップダウン
降圧

車載グレード、1.5A、36V、インダクタとパワーグッドを統合した同期整流ステップダウン電源モジュール

MPM3515GQV-Z ステップダウン
降圧

1.5A、36V、インダクタとパワーグッドが統合された同期整流ステップダウン電源モジュール

MPM3530GRF ステップダウン
降圧

55V、3A、ステップダウン電源モジュール

MPM3550EGLE ステップダウン
降圧

インダクタ内蔵、36V、5A、高効率、高速過渡、非絶縁型DC/DC電源モジュール

MPM3551GQWE-AEC1 電源モジュール

36V、3A、低静止電流、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定

MPM3606AGQV ステップダウン
降圧

21V入力、0.6Aモジュール、インダクタとPGピンが統合された同期整流ステップダウンコンバータ

MPM3606GQV ステップダウン
降圧

21V入力、0.6Aモジュール、インダクタが統合された同期整流ステップダウンコンバータ

MPM3612GLQ ステップダウン
降圧

3V~22V入力、1A、超低電流5μAの自己消費電流 LGAパッケージの電源モジュール

MPM3620AGQV-Z ステップダウン
降圧

24V入力、2Aモジュール、インダクタとPGピンが統合された同期整流ステップダウンコンバータ

MPM3630GQV ステップダウン
降圧

3A、18V、統合されたインダクタとパワーグッドをもつ高効率のステップダウンレギュレータモジュール

MPM3632CGQV-Z ステップダウン
降圧

18V入力、3Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式、強制連続導通モードのステップダウンコンバータ

MPM3632SGPQ-Z ステップダウン

インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ

MPM3650GQW-Z ステップダウン

1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型電源モジュール

MPM3680GRE

18V、6A、12 x 12 x 4mm QFNのステップダウン電源モジュール

MPM3683GMN-10 ステップダウン
降圧

2.7V〜16V、10A、ステップダウン電源モジュール

MPM3683GMN-20 ステップダウン

2.7V〜16V、15A、ステップダウン電源モジュール

MPM3683GQN-7 ステップダウン
降圧

QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージ、2.7V〜16V、8A、ステップダウン電源モジュール

MPM3684GRU

18V、15A、12 x 15 x 4mm QFNのステップダウン電源モジュール

MPM3686

18V、20A、12 x 15 x 4mmQFN内のステップダウン電源モジュール

MPM3690GBF-20A ステップダウン

16V、13A、デュアル出力DC/DC電源モジュール

MPM3690GBF-20B ステップダウン

16V、26A、シングルDC/DC電源モジュール

MPM3690GBF-30A ステップダウン
降圧

16V、18A、デュアルDC/DC電源モジュール

MPM3690GBF-30B ステップダウン
降圧

16V、36A、シングルDC/DC電源モジュール

MPM3690GBF-50A ステップダウン

16V、デュアル25A DC/DC電源モジュール

MPM3690GBF-50B ステップダウン

16V、シングル50A DC/DC電源モジュール

MPM3695GBH-100 ステップダウン
降圧

PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

MPM3695GMQ-10 ステップダウン

PMBus付き、16V、10A、スケーラブルな超薄型DC/DC電源モジュール

MPM3695GPJ-20 ステップダウン
降圧

3V~16V入力、連続25A、電源モジュール

MPM3695GRF-25 調整可能なステップダウン
ステップダウン
降圧
プログラマブル降圧コンバータ

PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

MPM3698GBH ステップダウン
降圧

PMBusおよびAVSBusを備えたスケーラブルな16V、ピーク120A電源モジュール

MPM3804GG ステップダウン
降圧

0.6A、5.5V、インダクタと出力放電機能が統合された同期整流ステップダウンレギュレータ

MPM3810AGQB-AEC1 電源モジュール
ステップダウン
降圧

6V入力、1.2Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPM38111GR-Z ステップダウン
降圧

6V、デュアル1A、統合されたインダクタと45µAの低自己消費電流のステップダウン電源モジュール

MPM3811GG-Z ステップダウン
降圧

2.3V〜5.5 V入力、1A、小型 (2mm x 2mm x 1.6mm ) QFNパッケージの電源モジュール

MPM3812C ステップダウン

超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール

MPM3814CGPA ステップダウン
降圧

2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール

MPM38222GR ステップダウン
降圧

6V、デュアル2A、統合されたインダクタと45µAの低自己消費電流のステップダウン電源モジュール

MPM3822CGRH-Z ステップダウン
降圧

2.75V~6V、2A、超小型で超低ノイズの電源モジュール

MPM3833CGRH-Z ステップダウン
降圧

2.75〜6V、3A、超小型、超低ノイズの電源モジュール

MPM3840GQV ステップダウン
降圧

4A、5.5V、インダクタとパワーグッドが統合された同期整流ステップダウン電源モジュール

MPM3860GQW-Z ステップダウン

7V、6A、ステップダウン電源モジュール

MPM3864GPQ ステップダウン
降圧

2.75V~7V、6A、1.2MHz、同期整流式電源モジュール

MPM4730GPQ 昇降圧型電源モジュール

2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール

MPM54304 パワーマネジメントIC (PMIC)
ステップダウン
降圧

超薄型LGAパッケージ、I2CとMTP付き、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール

MPM54322GPB ステップダウン
降圧
I2Cインタフェース付き、16V、3A、デュアル出力電源モジュール
MPM54504GBS 降圧

16V、4 x 5A、出力アレイを備えたクアッドDC/DC電源モジュール

MPM54522GPC ステップダウン
降圧

16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface

MPM54524GCQ ステップダウン
降圧

I2Cインタフェース付き、機能集積型、16V、クワッド5A出力、電源モジュール

MPM54532GPB ステップダウン

I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール

MPM6010GQV

36V、1.5A、インダクタが統合された高効率モジュール同期整流ステップダウンLEDドライバ

MPM82504 ステップダウン

PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール

MPQ18913GRPE-AEC1 絶縁型DC/DCコンバータとモジュール
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール
絶縁型DC/DCコンバータ

30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100

MPQ2166GD-Z パワーマネジメントIC (PMIC)
最大入力電圧7V以下

パワーグッドおよびソフトスタート付き、産業グレード、6V、デュアル2A / 2Aまたは3A / 1A、低静止電流、同期整流型降圧型レギュレータ

MPQ2167 ステップダウンコンバータ

6V、4A、周波数プログラム可能な降圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2167AGQE-AEC1 ステップダウンコンバータ

6V、6A、周波数構成可能な同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2172 最大入力電圧7V以下

5.5V、2A、2.6MHz、同期整流ステップダウンスイッチャ、AEC-Q100認定

MPQ2172-AEC1 ステップダウンコンバータ

5.5V, 2A, 2.6MHz, Synchronous, Step-Down Switcher AEC-Q100 Qualified

MPQ2177GQHE-AEC1 ステップダウンコンバータ

5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドおよびソフトスタートを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2178GQHE-AEC1 ステップダウンコンバータ

6V、2A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2179GQHE-AEC1 ステップダウンコンバータ

5.5V、ピーク3A、2.4MHz、PGおよびSSを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2286GLE-AEC1 ステップダウンコンバータ

6V、12A、設定可能な高周波、ZDP付き同期整流降圧型レギュレータ、AEC-Q100認定済み

MPQ2484GF-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

75V、マルチ調光モード付き、マルチトポロジーLEDコントローラ、AEC-Q100認定

MPQ2977GQKTE SoC用コア電源 - デジタルマルチフェーズコントローラ

シリアルインタフェ-ス付きデジタル 6相コントローラ、AEC-Q100認定

MPQ3362GJ-AEC1 バックライト用ドライバ (白色LED)

シングルストリング、3V VIN_MIN、36V VOUT、昇圧型LEDドライバ、AEC-Q100

MPQ3431AGL-AEC1 ステップアップコンバータおよびコントローラ

21A、高効率、完全集積、設定可能な入力電流制限を備えた同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ3438GQHE-AEC1 ステップアップコンバータおよびコントローラ
2A、10V、高効率、完全統合型、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3438GQHE-AEC1 ステップアップコンバータおよびコントローラ
2A、10V、高効率、完全統合型、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3446-AEC1 ステップアップコンバータおよびコントローラ

55V、広範な入力、電流モード、同期整流昇圧コントローラ、AEC-Q100認定済み

MPQ3910AGK-AEC1 ステップアップコンバータおよびコントローラ

35V、設定可能な周波数、ソフトスタート、および軽負荷動作を備えた昇圧PWMコントローラ、AEC-Q100認定

MPQ4210 USBチャージャ
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ

40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定

MPQ4214GU-AEC1 ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ

40V、デジタルインタフェースおよびIPWMを介して調整可能なOCPを備えた同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定

MPQ4228GRE-AEC1 USBチャージャ
オールインワンUSB給電ポート

DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4232AGVE-AEC1 ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ
USB PD用パワーステージ
ステップダウン / ステップアップコンバータ

4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み

MPQ4232GVE-AEC1 USB PD用パワーステージ
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ
ステップダウン / ステップアップコンバータ
4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4263GQVE USB PD用パワーステージ
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ
ステップダウン / ステップアップコンバータ

ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4313GRE-AEC1 ステップダウンコンバータ

周波数スペクトラム拡散機能付き、45V、3A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認証

MPQ4317GRE-AEC1 ステップダウンコンバータ

45V、7A、低Iq、周波数スペクトラム拡散付き同期ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4321G-AEC1 ステップダウンコンバータ

42Vロードダンプ耐性、1A、超コンパクト、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4322-AEC1 ステップダウンコンバータ

42Vロードダンプ耐性、2A、超小型、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4323CGDE-AEC1 ステップダウンコンバータ

42Vロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4323GDE-AEC1 ステップダウンコンバータ

42Vロードダンプ耐性、3A、超小型、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4326BGRE-AEC1 ステップダウンコンバータ
36V、3A~7A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4326GRE-AEC1 ステップダウンコンバータ

36V、6A、低静止電流、同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4334-AEC1 ステップダウンコンバータ

36V、0.5A~4A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み

MPQ4334GDE-2000-AEC1-Z ステップダウンコンバータ

36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified

MPQ4345GLE ステップダウンコンバータ

36V、2A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4371GVE-AEC1 ステップダウンコンバータ

36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified

MPQ4372GV-AEC1 ステップダウンコンバータ
36V、6A~11A、低EMI、スケーラブルなZDP™ 付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4415M 最大入力電圧30V~48V

産業グレード、1.5A、36V、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ4415M-AEC1 ステップダウンコンバータ
Automotive Grade, 1.5A, 36V, 2.2MHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter
MPQ4420 最大入力電圧30V~48V

パワーグッドおよび外部同期付き、産業グレード、高効率、2A、最大36 V、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ4420AGJ-AEC1-Z ステップダウンコンバータ
最大入力電圧30V~48V

パワーグッドおよび外部同期付き、AEC1車載グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ4420AGJ-Z 最大入力電圧30V~48V

パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4420GJ-AEC1-Z ステップダウンコンバータ
最大入力電圧30V~48V

パワーグッドおよび外部同期付き、車載グレード、高効率、2A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ4423A 最大入力電圧30V~48V

パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、強制CCMモード、3A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4423AGQ-AEC1-Z ステップダウンコンバータ

AEC1 車載グレード、高効率、強制CCMモード、3A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、PGおよびExt.Sync付き

MPQ4425M Industrial-Grade High Efficiency 1.5A, 36V, 2.2MHz Synchronous Step Down LED Driver
MPQ4430 最大入力電圧30V~48V

36V、3.5A、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4430GLE-AEC1 ステップダウンコンバータ

36V, 3.5A, Low Iq Synchronous Step-Down Converter AEC-Q100 Qualified

MPQ4431 最大入力電圧30V~48V

産業グレード、36V、1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4470 最大入力電圧30V~48V

産業用グレード、高効率、高速過渡、5A、36V 同期整流式ステップダウンコンバータ

MPQ4470A 最大入力電圧30V~48V

産業グレード、高効率、高速過渡、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ4481-AEC1 パワーマネジメントIC (PMIC)
USBチャージャ
オールインワンUSB給電ポート

周波数プログラム可能、スペクトラム拡散オプション、EN_USBに対応した単一USB充電ポート、車載用故障表示付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定

MPQ4483GV-AEC1 ステップダウン / ステップアップコンバータ

DCPモード、CDPモード、および車載用グランド・バッテリー短絡保護機能付き、3A、36Vステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ4488-AEC1 パワーマネジメントIC (PMIC)
USBチャージャ
ステップダウンコンバータ
オールインワンUSB給電ポート

プログラム可能な周波数とスペクトラム拡散オプション、車載用 DCPとType-C 5V@3A DFPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ5850GJ-AEC1 理想ダイオード

36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定

MPQ5852GQE-AEC1 理想ダイオード

36V、2つの電圧モニタ付き、スマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定

MPQ5884-AEC1 スマート・ハイサイドスイッチ

80V、4.5mΩ、電子ヒューズおよびスマートハイサイドパワースイッチ搭載、AEC-Q100認定済み

MPQ6519GR-AEC1 ブラシ付きDC / ソレノイドドライバ
ブラシ付きDCモータ・ドライバ / ソレノイドドライバ

3V~28V、5A、Hブリッジ電流レギュレータ、AEC-Q100認定

MPQ6615-AEC1 ブラシ付きDC / ソレノイドドライバ
ブラシ付きDCモータ・ドライバ / ソレノイドドライバ

40V、8A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPQ70160FSGUE-AEC1 パワーマネジメントIC (PMIC)
ステップダウンコンバータ
PMIC

MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified

MPQ70240FSGRHE-AEC1 PMIC

3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、 MPSafe、18V、4チャネルPMIC、ASIL B定格、AEC-Q100認定済み

MPQ7200AGLE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7200GLE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

42V、1.2A、昇降圧、または3A、降圧型同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7210GUE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7225AGQJE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7225GQJE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7230GLE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ

42V、1.2A、同期整流昇降圧型、または3A降圧型、車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7235GQBE-AEC1 LEDドライバ
車載エクステリア用LEDドライバ
車載IR LEDドライバ

36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPQ7920GRM-AEC1 パワーマネジメントIC (PMIC)
ステップダウンコンバータ
PMIC

4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A)および5個のLDO内蔵、I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、5V、PMIC、AEC-Q100認定

MPQ7930GUTE-AEC1 パワーマネジメントIC (PMIC)

MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定

MPQ8112GJ-AEC1 ハイサイド電流検出アンプ

60V、50V/Vゲインのハイサイド電流検出アンプ、AEC-Q100認定

MPQ8623GD-Z 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、16V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8626GD-Z 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、16V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-12 最大入力電圧14V~19V

12A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-15 最大入力電圧14V~19V

15A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-20 最大入力電圧14V~19V

20A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-4 最大入力電圧14V~19V

4A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-6 最大入力電圧14V~19V

6A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632-8 最大入力電圧14V~19V

8A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8632H-10 最大入力電圧14V~19V

10A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8633AGLE-Z 最大入力電圧14V~19V

調整可能な電流制限、設定可能な周波数、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8633BGLE-Z 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、周波数設定可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8634A 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8634B 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8636-20 最大入力電圧14V~19V

20A、4.5~18V、CCM、ノンラッチ OVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8636H-10 最大入力電圧14V~19V

10A、4.5~18V、CCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8643GLE 最大入力電圧14V~19V

電流制限調整可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、周波数設定可能な同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8645P 最大入力電圧14V~19V

PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8655GVT 最大入力電圧14V~19V

16V、30A、スケーラブル、デジタル、シリアルインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ86760GVTE SoC用コア電源 - Intelli-Phase™ (モノリシックDrMOS)
TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の45A Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
MPQ86940GVTE-AEC1 SoC用コア電源 - Intelli-Phase™ (モノリシックDrMOS)

TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の、40A Intelli-PhaseTMソリューション、AEC-Q100 認定

MPQ86960GMJT-AEC1 SoC用コア電源 - Intelli-Phase™ (モノリシックDrMOS)

LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジIntelli-PhaseTM ソリューション、AEC-Q100 認定

MPQ8785GMJT 最大入力電圧14V~19V

PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ

MPQ8875AGVE ステップアップコンバータおよびコントローラ
ステップダウンコンバータ
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ

36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定

MPQ9842GL ステップダウンコンバータ

36V、2A、低自己消費電流、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPX2001 2次側レギュレーション

容量性絶縁の統合された一次および二次同期整流ドライバを備えたオールインワンのフライバックコントローラ

MPX2002GY 2次側レギュレーション

一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを搭載したオールインワン・フライバックコントローラ

MPX2003GY 2次側レギュレーション

一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ

NB638 最大入力電圧20V~29V

内部バイアス電源、軽負荷時の超音波モード付き、4.5~28Vの広いVin、7A、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

NB6381 最大入力電圧20V~29V
Wide Vin 4.5-28V, 8A, COT Synchronous Step-Down Converter with Internal Bias Supply
NB671LB 最大入力電圧20V~29V

低静止電流、4.5~24VのVin、6A、COT、同期整流降圧型コンバータ

NB680 最大入力電圧20V~29V

100mA LDO付き、4.8~26Vの広いVin、低Iq、大電流、3.3V~8Aの固定出力、同期整流降圧型コンバータ

NB681 最大入力電圧20V~29V

4.5~26V Vin、6A、低Iq、2ビットVID付き、大電流、同期整流降圧型コンバータ

NB681A 最大入力電圧20V~29V

2ビットVID付き、4.5~26Vの広いVin、6.5A、低Iq、広い出力、高電流同期整流降圧型コンバータ

NB685A 最大入力電圧20V~29V

+/-1A LDO およびバッファ付きリファレンスを備えた、Vin 4.5~26V、12A、低Iq、大電流、同期整流降圧型コンバータ

ダウンロード

品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。