MP9159A
入手可能な製品番号
MP9159AGJ-Z MP9159AGJ-P
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2010-1R5
薄型モールドインダクタ 1.5μH
1.5
85
2.4
3.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.5
85
2.4
3.2
MPL-SE2512-1R5
セミシールドインダクタ 1.5µH
1.5
50
2.9
3.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.5
50
2.9
3.2
MPL-AT2512-1R5
薄型モールドインダクタ 1.5μH
1.5
43
3.4
4.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.5
43
3.4
4.2
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成