SAR A/Dコンバータ

SAR A/Dコンバータ

高速で正確なSARアナログ・デジタルコンバータ (ADC) は、データ収集、電力およびシステム状態モニタリング、携帯機器、および通信アプリケーションに理想的です。メンテナンスに必要なソフトウェアもパイプラインの待ち時間もないため、8ビット~12ビットの1Msps ADCは使いやすく、最小の基板スペースを占めるのみです。


高速: パイプラインの遅延なしで最大1Mspsのスループット
精度: コードの欠落がない8ビット~12ビット
省スペース: SOT-23の小さなパッケージサイズ
USB Compatible
Fully-integrated FETs 10-65W

High Integration
Space constrained
low-power wearables
Superior Performance
High integration
for multiple USB ports

-->

-->