磁気角度センサ

磁気角度センサIC

MPSのセンサICは、あらゆる種類のモーション制御および位置検知アプリケーションに革新的な性能と汎用性をもたらします。


キャリブレーション不要: 最大14ビットの角度検知までを高い正確性で実現
低レイテンシ: 最大100,000RPM
エンドシャフトまたはサイドシャフトを選択可能
小型パッケージ: QFN-16 3mm x 3mm または QFN-14 2mm x 2mm

MPSのMagAlpha™製品ファミリは、角度を計測する革新的な方法を提供する磁気角度センサです。他社の磁気感知テクノロジーに比べて独自の性能優位性を提供します。

MagAlpha™磁気角度センサは特許を取得したSpinAxis™ホール計測技術を使用しており、デジタル形式で瞬時に角度を計測します。SpinAxis技術はアナログ-デジタル変換やこれまで使用されてきた複雑な角度計算を必要としない角度検知のアプローチです。






参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Output Format
Resolution (bits)
Sensor Position
Latency (µs)
Magnetic Field (min) (mT)
ABZ Pulses per Turn per Channel
fcutoff (Hz)
PWM Frequency (Hz)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isupply (mA)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Output Format
Resolution (bits)
Sensor Position
Latency (µs)
Magnetic Field (min) (mT)
ABZ Pulses per Turn per Channel
fcutoff (Hz)
PWM Frequency (Hz)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isupply (mA)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
グレード
MPS
ABZ
PWM
Reduced Wire Mode
SPI
SSI
UVM
UVW
11.7 to 14.5
12 to 15
8
10
12
14
8 to 12.5
9 to 13
End-of-Shaft
End-of-Shaft and Side-Shaft
10 to >100
8
10
15
20
20 to 150
30
40
1 to 1024
1 to 2048
1 to 256
1 to 4096
1 to 64
23
90
93
390
1560
2970
3100
17000
23 to 6000
5 to 160000
95, 380, 95000
-40 to +125
-40 to +150
QFN-14 (2x2)
QFN-16 (3x3)
UTQFN-14 (2x2)
Automotive
カタログ
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MA900

浮遊磁場耐性を備えた差動磁気デジタル角度センサ

ABZ, PWM, SPI, SSI, UVW 11.7 to 14.5 End-of-Shaft 9 30 1 to 2048 3100 250, 1000 3 5.5 12 -40 to 150 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma900.html
MAQ79010FS

浮遊磁場耐性を備えた完全差動の磁気デジタル角度センサ

ABZ, PWM, SPI, SSI, UVW 11.7 to 14.5 End-of-Shaft 9 8 1 to 2048 3100 250, 1000 3 5.5 12 -40 to 150 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq79010fs.html
MA900B

Fully Differential, Magnetic Digital Angle Sensor with Stray-Field Immunity

ABZ, PWM, SPI, SSI, UVW 14 End-of-shaft 9 20 1 to 2048 1560 250, 1000 3.3 5 12 -40 to 150 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma900b.html
MA800

プッシュボタン機能付き、8ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 SPI, SSI 8 End-of-Shaft 2000 30 90 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma800.html
MA820

ABZ出力とプッシュボタン機能付き8ビット非接触角度エンコーダ

MPSから購入 ABZ, SPI 8 End-of-Shaft 2000 30 1 to 64 90 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma820.html
MA850

PWM出力とプッシュボタン機能付き、8ビット、非接触角度エンコーダ

MPSから購入 PWM, SPI 8 End-of-Shaft 2000 30 90 50000 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma850.html
MA102

UVW多極ペアエミュレーション付きモータ転流角度センサ

MPSから購入 SPI, UVW 8 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 390 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma102.html
MA310
12-Bit, Digital, Contactless Angle Sensor with ABZ & UVW Incremental Outputs
MPSから購入 ABZ, SPI, UVW 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 15 1 to 256 93 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma310.html
MA704

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた10ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 10 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 64 2970 920 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma704.html
MA780

ウェイクアップ角度検出機能搭載、8ビット~12ビットの低電力角度センサ

MPSから購入 SPI 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 4 to 16000 30 5 to 160000 3 3.6 0 to 10 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma780.html
MA736

8ビット~12.5ビット、3μsの低レイテンシ、超小型、非接触デジタル角度センサ

MPSから購入 SPI 8 to 12.5 End-of-Shaft and Side-Shaft 3 30 95, 380, 95000 3 3.6 11 -40 to 125 UTQFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma736.html
MA735

超小型UTQFN-14パッケージで、ABZとPWM出力を備えた、9ビット~13ビットのデジタル非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM 9 to 13 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 40 1 to 1024 23 to 6000 970 3 3.6 11.7 -40 to 125 UTQFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma735.html
MAQ820

ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定

MPSから購入 ABZ, SPI 8 End-of-Shaft 4000 30 1 to 64 90 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq820.html
MAQ800

プッシュボタン機能付き8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定

MPSから購入 SPI, SSI 8 End-of-Shaft 4000 30 90 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq800.html
MAQ850

PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定

MPSから購入 PWM, SPI 8 End-of-Shaft 4000 30 90 50000 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq850.html
MA302

12ビット、デジタル、ABZおよびUVWインクリメンタル出力付き非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, SPI, UVW 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 256 390 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma302.html
MA702

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた12ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 256 390 240 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma702.html
MA710

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた12ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 15 1 to 256 93 240 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma710.html
MA730

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた14ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 14 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 40 1 to 1024 23 970 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma730.html
MA330

ABZおよびUVWインクリメンタル出力を備えた14ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, SPI, UVW 14 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 1024 23 to 6000 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma330.html
MA732

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた14ビット、デジタル、非接触角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 14 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 40 1 to 1024 23 to 6000 970 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma732.html
MAQ470

ABZインクリメンタルおよびPWM出力を備えた12ビット、車載用角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 256 390 240 3 3.6 11.7 -40 to 125 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/maq470.html
MA782

統合されたウェイクアップ角度検出機能を備えた超小型、低電力角度センサ

MPSから購入 SPI 12 End-of-Shaft and Side-Shaft 4 - 16000 30 5 to 160000 3 3.6 10 -40 to 125 QFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma782.html
MA734

8ビットから12.5ビット、3μsの低遅延非接触角度センサ

MPSから購入 SPI 8 to 12.5 End-of-Shaft and Side-Shaft 3 30 95, 380, 95000 3 3.6 11 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma734.html
MAQ473

ABZインクリメンタル出力、およびPWM出力を備えた9ビット~14ビット、MagAlpha車載用角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI 14 End-of-Shaft and Side-Shaft 8 30 1 to 1024 23 to 6000 970 3 3.6 12 -40 to 150 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq473.html
MA600A

High-Accuracy, <0.6° (<0.1°) INL, High-Bandwidth, Configurable Digital Magnetic Angle Sensor

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI, UVM 12 to 15 End-of-Shaft and Side-Shaft 0 10 1 to 4096 17000 250, 1000 3 3.6 7.5 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/ma600a.html
MAQ600A

High-Accuracy, <0.6° (<0.1°) INL, High-Bandwidth, Configurable Digital Magnetic Angle Sensor, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 ABZ, PWM, SPI, SSI, UVM 12 to 15 End-of-Shaft and Side-Shaft 0 20 to 150 1 to 4096 17000 250, 1000 3 3.6 7.5 -40 to 150 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/maq600a.html
MAQ600

高精度、<0.6° (<0.1°) INL、高帯域幅の設定可能なデジタル磁気角度センサ、AEC-Q100認定

ABZ, PWM, Reduced Wire Mode, SPI, SSI, UVW 12 to 15 End-of-Shaft and Side-Shaft 0 10 to >100 1 to 4096 17000 250, 1000 3 3.6 7.5 -40 to 150 QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/maq600.html
MA600

高精度、<0.6° (<0.1°) INL、高帯域幅の設定可能なデジタル磁気角度センサ

MPSから購入 ABZ, PWM, Reduced Wire Mode, SPI, SSI, UVW 12 to 15 End-of-Shaft and Side-Shaft 0 10 to >100 1 to 4096 17000 250, 1000 3 3.6 7.5 -40 to 125 QFN-16 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/ma600.html
他の該当製品型番はありません