MagAlpha位置センサの使用例 : パワードリル
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本事例では、BLDC電動工具へのMagAlpha角度センサのアプリケーションを検討します。

MPSの精密角度ソリューションを使用して、3つのホールセルすべてを1つのMA102に置き換える
電動工具では、効率と信頼性のためにブラシレスDCモータを使用することが多くなっています。従来、これらのモータは、ロータ磁石の近くに3つの個別のホールセルを配置することで転流されていましたが、これにはモータ固定子との正確な位置合わせが必要で、製造中に追加のキャリブレーションステップが必要になることが多く、費用が増加する余分な製造ステップが発生します。
MPSの精密角度ソリューションを使用して、3つのホールセルすべてを単一のホールセルMA102に置き換え、UVW出力を提供して、モータをより高い角度精度で転流し、それによって部品数を減らし、効率を最大化します。さらに、MA102のアライメントは電子的に調整されるため、コストのかかる追加のキャリブレーション製造工程が不要になります。
付加機能は以下のとおりです。
- UVW出力は個別のホールセルの出力を復元するため、ファームウェアの変更が不要
- 非接触センシングによる長寿命
- MA102は0.6度の磁気精度を実現
- トルク計算の速度と位置を提供できるMA302 (ドロップイン互換) にアップグレード可能
- 小型3 x 3mm2 QFNパッケージ
- UVW出力の12ビット再現性
- 0〜60,000rpmのモータ速度で、正確な角度測定を実現する高速アクイジション
- 8ビットの角度読み出しおよびチップ設定用のSPIシリアルインタフェース
- 2極磁石を使用した1〜8極ペアエミュレーションによるブロック転流用UVW信号、差動信号用に提供される補数 / UVW信号
- 診断チェックのためのプログラム可能な磁場強度検出
- サイドシャフト取り付けのリニアライゼーション
- 3.3Vの供給電圧
- -40°C〜+125°Cの動作温度

関連コンテンツ
-
ビデオ
MA102とMA302: BLDCモータ転流用の12ビットコンパクト磁気角度センサ
MagAlpha MA102およびMA302シリーズは、電動工具、ファン、白物家電、車載用途など、ブロック転流ブラシレスDC (BLDC) モータのディスクリートホールスイッチに代わるものです
-
アプリケーション
電動工具
MPSのポートフォリオは、さまざまな電動工具設計に対して、可能な限り最高のソリューションを最小のコストで提供します
-
アプリケーションノート
AN127 - MA102 / MA3XX MagAlphaを用いた回転子角度直接センシング
MagAlphaは、回転子の縁の磁場を測定することにより、ターゲット磁石がなくてもブラシレスモータの絶対ロータ位置をリアルタイムで検出できます
-
ビデオ
MagAlpha 磁気角度センサ
磁気角度センサの出力を改善します
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成