モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
MPSのモータ・ドライバソリューションは、ステッピングモータ・ドライバ、ブラシレスDCモータ・ドライバ、磁気角度センサ (位置センサ)、DCブラシ付きモータ・ドライバ、高性能、コスト効率、および信頼できるソリューションを提供します。業界をリードする半導体プロセスと高度なパッケージング技術で、MPSのモータ・ドライバは最高の効率、熱特性、および最小のソリューションサイズを達成しています。
統合された設計
独自のパッケージ技術
熱性能
独自のDMOS テクノロジー
高精度制御
革新的なスピード
& ポジションセンシング
& ポジションセンシング
モータ・ドライバ / モータ・コントローラ関連記事
モータ・ドライバ / モータ・コントローラ アプリケーションノート
関連ビデオ
モータ・ドライバ製品ピックアップ
MP6500はトランスレータと電流レギュレーションを内蔵したステッピングモータ・ドライバです。電流センサを内蔵しており、外部のセンス抵抗は必要ありません。高集積で小さなQFNパッケージなので、バイポーラ型のステッピングモータの動作に必要なスペースを節約し、コスト効率の高いソリューションです。MP6500は最大35Vの電源電圧で動作し、パッケージや温度条件などによって、モータ電流を最大2.5Aまで供給できます。MP6500はフル、ハーフ、クオータ、1/8ステップモードのバイポーラ型ステッピングモータを動かすことができます。内蔵された安全機能として、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧ロックアウト (UVLO)、およびサーマルシャットダウンがあります。MP6500はQFN-24 (5mm x 5mm) およびTSSOP-28パッケージで提供されます。



アカウントにログイン
新しいアカウントを作成