高度に機能集積されたステッピングモータ・ドライバ: MP6602

ロボットステッピングモータ アプリケーションでの正確な制御強化

MP6602は、MPSの35Vステッピングモータドライバであり、ロボット工学および産業用アプリケーションに最適です。MP6602は、安全機能、電流検知とレギュレーション、選択可能な制御モードを搭載し、ユニポーラとバイポーラの両方のステッピングモータを駆動するための用途の広い選択肢になります。

特徴 :

  • 4.5V〜35Vの動作入力電圧範囲
  • 2つの内部フルブリッジドライバ
  • 最大1/32ステップのマイクロステッピング
  • 4Aの最大出力電流 (IOUT)
  • 堅牢な保護機能
  • QFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供

関連製品のページ: