電源内蔵デジタルアイソレータ

1%の
ロードレギュレーション
正確な出力
高速
データ転送を最適化
小さな
SOICW-16パッケージ
10.25mm x 10mm x 2.5mm

MPSの最新の電源内蔵デジタルアイソレータを使用すれば、PCB面積を大幅に削減し、システム性能を大きく向上することが可能です。MPS独自のパッケージング技術でDC/DC電源を搭載することにより、デジタル絶縁機能付きの完全な統合DC/DCパワーコンバータ・ソリューションを提供します。高度に統合され、最適化されたソリューションの幅広い製品ポートフォリオは、産業オートメーション、バッテリーマネジメントシステム (BMS)、EV充電ステーション、また確実な信号と電力の絶縁が必要とされるあらゆるアプリケーションに最適です。


参照表示列
ステータス
チャンネル数
チャンネル (正方向/逆方向)
絶縁レベル (kVrms)
データレート
CMTI (最小) kV/us
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力電圧 (V)
最大 DC/DC 電力定格 (W)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
チャンネル数
チャンネル (正方向/逆方向)
絶縁レベル (kVrms)
データレート
CMTI (最小) kV/us
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力電圧 (V)
最大 DC/DC 電力定格 (W)
パッケージ(mm)
2
3
4
1/1
2/1
2/2
3/1
3
DC to 50Mbps
>±100
1
SOICW-16
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ27811

3kVRMS絶縁型電源内蔵、2~4チャネル、デジタルアイソレータ

2 1/1 3 DC to 50Mbps >±100 4.5 5.5 5 or 3.3 1 SOICW-16 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mpq27811.html
MPQ27831
3kVRMS絶縁型電源内蔵、2~4チャネル、デジタルアイソレータ
4 3/1 3 DC to 50Mbps >±100 4.5 5.5 5 or 3.3 1 SOICW-16 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mpq27831.html
MPQ27821

3kVRM絶縁型電源内蔵、2~4チャネル、デジタルアイソレータ

3 2/1 3 DC to 50Mbps >±100 4.5 5.5 5 or 3.3 1 SOICW-16 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mpq27821.html
MPQ27822

3kVRMS絶縁型電源内蔵、2~4チャネル、デジタルアイソレータ

4 2/2 3 DC to 50Mbps >±100 4.5 5.5 5 or 3.3 1 SOICW-16 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mpq27822.html
他の該当製品型番はありません