車載アプリケーション用リファレンスデザイン

リファレンスデザイン 主な特性 Vin (V) Vout (V) Iout (A) Pout (W) トポロジー 使用IC リファレンスID
Mobileye EyeQ6L用リファレンスデザイン Mobileye EyeQ6Lプラットフォーム用MPSafe™ 電源サブシステムソリューション 3.3 - 36 複数 複数 29.25W SoC電源サブシステム MPQ5850、MPQ4372GVE-6001、MPQ3414B-5、MPQ7920、MPQ2286、MPQ5075A、MPQ79500FS、MPQ79700FS EVME6L_00A
サーマルバランス機能付きマルチフェーズMPQ2908A 48Vバッテリー用12VOUTDC/DCコンバータ
24~60 12 20 240 マルチフェーズ動作で降圧コントローラ MPQ2908A EVQ2908A_48V_L_02A
車載システム用マルチチャネルテールライト ダイナミックテールライト
5~36 複数 8 / 40 / 50mA 複数 降圧コンバータ + LDO、マルチチャネルLEDドライバ MPQ4323、MPQ2013A、MPQ7221 EVQ7221-TL-00A
ドメイン制御モジュール ADASアプリケーション向け車載用パワーステージ
2.5~36 複数 複数 30 昇降圧コンバータ + LDO、ロードスイッチ、降圧コンバータ MPQ5850、MPQ8875、MPQ2022, MPQ5069、MPQ4431  
リニアチャージャ付き車載用eTracker リチウムイオンバッテリーチャージャ付きGSM電源 4.2~36 4 0.08~2 10 降圧 + バッテリーチャージャ MPQ4433、MPQ26029 EVQ4433-ETRACKER-L-00A
Xilinx ZU+ リファレンスデザイン スケーラブルな車載用電源 4~36 複数 12 20 PoL MPQ8886、MPQ2166 EVXLZU_05-B
LiDARアプリケーション用高電圧昇圧 高変換率、トランス無し 3~35 300 0.015 4.5 昇圧コントローラ MPQ3910A EVQ3910A-K-00A-HV
プリ昇圧リファレンスデザイン コールドクランク 2~36 5 3.5 17.5 昇圧 + 降圧 MPQ3426、MPQ4430 EVQ3426-PREBOOST-L-00A
車載システム用48V降圧コンバータ 48V、コントローラ 18~60 12 15 180 降圧コントローラ MPQ2908A EVQ2908_48V_F_00A