車載システム用48V降圧型コンバータ MPQ2908

リファレンスデザイン

リファレンスデザインをダウンロード


役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

詳細

新しい自動車設計では、車両のケーブルハーネスの電力損失を減らし、重量を減らすために48V電源システムが採用されています。しかし、EMCの規制に準拠しようとする際に、これは課題になります。周波数スペクトラム拡散 (FSS) のような技術とともに、慎重な部品配置とプリント基板のレイアウトを通じて成功することができます。

このリファレンスデザインでは、CISPR-25 Class5 EMC規格に準拠し、15Aの電流を供給し、48V~12Vの降圧型コンバータを紹介します。

1


2

  • AEC-Q100認定
  • 4V〜60Vの広い入力動作範囲
  • デュアルNチャネルMOSFETドライバ
  • 全温度範囲で±1.5%の精度を持つ0.8V電圧リファレンス
  • 低ドロップアウト動作: 99.5%で最大のデューティサイクル
  • プログラム可能な周波数範囲: 100kHz〜1000kHz
  • 外部同期クロック範囲: 100kHz〜1000kHz
  • 180º位相ずれSYNCOピン
  • プログラム可能なソフトスタート
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 選択可能なサイクルごとの電流制限
  • 出力過電圧保護 (OVP)
  • 過電流保護 (OCP)
  • 外部電源オプション付きの内部 LDO
  • プログラム可能な強制CCMおよびAAM
  • TSSOP20-EPおよびQFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • 外部周波数スペクトラム拡散変調 (FSS)
  • 入力過電圧保護 (OVP)
  • 外部逆極性保護 (RPP)

1.2 アプリケーション

  • 車載用電力システム
  • 産業用システム

1.3 ブロック図

48V公称入力、12V 15A出力機能、入力EMIフィルタ、RPPおよびOVP、FSS変調を備えた降圧型コンバータ。

3

図1: ブロック図

1.4 関連ソリューション

MPS集積回路 概要
MPQ2908A 4V〜60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ AEC-Q100認定

表1: MPSソリューション

1.5 システム仕様

パラメータ 仕様
入力電圧範囲 18VDC〜60VDC
出力電圧 12VDC
最大出力電流 15A (12V出力時)
スイッチング周波数 430kHz
ボードのフォームファクタ 94mm x 78mm x 12mm
ピーク効率 94.2%
12V出力リップル 22mVp-p

表2: システム仕様

load regulation

図2: ロードレギュレーション

line regulation

図3: ラインレギュレーション

図5: 過渡過電圧テスト - 図6: コールドクランクテスト