MobileyeのEyeQ6Lプラットフォーム向けMPSafeTM 電源サブシステム ソリューション

リファレンスデザインをダウンロードする


役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


1 概要

1.1 説明

EVME6L_00Aは、MobileyeのEyeQ6Lプラットフォームに電力を供給する、MPSafe™電源サブシステムソリューションで、自動車の自動運転を可能にします。このソリューションは、高効率なスイッチングレギュレータにより優れた電力供給を実現します。

これらのパワーコンバータの制御アーキテクチャにより、システムは出力容量を増やすことなく、負荷過渡に対して高速かつ優れた過渡応答を実現することもできます。さらに、MPQ79500FS電圧モニタとMPQ79700FS電源シーケンサにより、システムはASIL-Dの機能安全グレードを達成できます。

1.2 機能

  • 9個の出力レール :
    • 8個のポイントオブロード (PoL) コンバータ
    • 1個の同期整流降圧コンバータによって提供される1個のコアレール
  • 過電圧 (OV) 故障、低電圧 (UV) 故障、
    および電力 シーケンス記録向けの
    高精度でモニタする12個の電圧レール
  • 故障検出機能を備えた12個のシーケンサチャネル
  • 32kHz水晶発振器ドライバ
  • リアルタイムクロック (RTC)
  • ウィンドウウォッチドッグ
  • 最大20Aのプリレギュレータ

図1: EVME6L_00A リファレンスデザイン

1.3 アプリケーション

  • 自動運転プラットフォーム
  • 自動車の先進運転支援 (ADAS)
    プラットフォーム

2 リファレンスデザイン

2.1 ブロック図

MPSは、EyeQ6Lシステムオンチップ (SoC) の電源を評価および設計するためのツールとしてEVME6L_00A評価ボードを提供します。図2に評価ボードのブロック図を示します。

ボードには2つの低電流電圧レギュレータ (MPQ5075AおよびMPQ3414B)、6つの低電流出力を備えた1つのPMIC (MPQ7920)、および1つの高電流電圧レギュレータ (MPQ2886)が含まれます?。MPQ2286は、固定周波数ゼロ遅延パルス幅変調 (ZDP) 制御を提供し、高速で優れた過渡応答を実現します。MPQ7920は、コンスタントオンタイム (COT) 制御アーキテクチャを提供し、システムが高速な過渡応答を実現できるようにします。最後に、このシステムには、これらの製品の機能安全機能を評価するための1つのMPQ79700FSパワーシーケンサと2つのMPQ79500FS電圧モニタが含まれています。

図2: 機能ブロック図 (1) (2)

注意 :
1) MPQ79700FS はオプションです。システムはアプリケーション マイクロコントローラ (MCU) を使用してレギュレータをイネーブルにすることができます。
2) MPQ5075A、およびMPQ3414Bは、ユーザーの外部ニーズ (CANやMIPIなど) に対応するオプションです。

2.1 レールの割り当て

表1に、システムの包括的なレール割り当てを示します。

表1: レールの割り当て

DC/DCコンバータ デバイス 出力 (V) 出力 (A) MPQ79500チャネル MPQ79700
EN1 EN2 EN3 EN4
HCVR1 MPQ2286 0.75 11 0x30 (チャネル 2) x
LDO1 MPQ7920 1.8 0.3 0x33 (チャネル 4) x
LDO0 MPQ7920 0.75 0.25 0x33 (チャネル 6) x
SW6 MPQ3414B 5 0.3 0x30 (チャネル 1) x
SW5 MPQ5075A 3.3 3 0x30 (チャネル 3) x
SW4 MPQ7920 1.25 2 0.33 (チャネル 3) x
SW3 MPQ7920 0.6 2 0x33 (チャネル 1) x
SW2 MPQ7920 1.8 1.5 0x33 (チャネル 5) x
SW1 MPQ7920 1.1 2 0x33 (チャネル 2) x


2.2 関連ソリューション

このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。

表2: 関連ソリューション

MPSの集積回路 概要
MPQ79500FS-AEC1 6チャネル、ASIL-D電圧モニタ
MPQ79700FS-AEC1 車載用機能安全パワーシーケンサ
MPQ5075A-AEC1 電流制限を設定可能な5.5V、5A、低オン抵抗 (RDS(ON)) 負荷スイッチ
MPQ2286-AEC1 MPSafeTM QM、6V、12A、設定可能な高周波降圧レギュレータ
MPQ7920-AEC1 4つの降圧コンバータ、5つのLDO、I2CとMTP経由の柔軟なシステム設定付き、5V PMIC
MPQ3414B-5-AEC1 1.5A、2.2MHz、5V VOUT、52μA自己消費電流、出力切断付き同期整流ステップアップコンバータ
MPQ4371GVE-6001-AEC1 36V、10A、超低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
MPQ5850-AEC1 逆流保護機能付き、36V、スマートダイオードコントローラ


2.3 システム仕様

表3: システム仕様

パラメータ 仕様
プリレギュレータ入力電圧 (VIN) 範囲 3.3V?36V
プレレギュレータの定格電力 33W
低電流レール 8のレール
低電流電圧レギュレータ (VR) 出力電力 21W
高電流レール 1のレール
高電流 VR 出力電力 8.25W
ボードのフォームファクタ 145mm x 160mm x 20mm

表4: 詳細なシステム仕様

レール PN 直流電圧レベル (V) 直流電圧リップル (3) (mV) スイッチング周波数 (kHz) ピーク効率 (4) (%)
PRE_REG MPQ4371 3.35 50.08 2200 90.8
VDD_C0RE MPQ2286 0.76 10.42 2200 90
1V1 MPQ7920 (降圧1) 1.11 14.58 2000 83.9
1V8_RING MPQ7920 (降圧2) 1.79 9.02 2000 89.9
0V6 MPQ7920 (降圧3) 0.60 5.75 2000 74.6
1V25_MCU MPQ7920 (降圧4) 1.26 10.89 2000 84.8
1V8_EQ MPQ7920 (LDO 0) 1.79 6.90 - -
0V75_MIPI MPQ7920 (LDO 1) 0.74 16.34 - -
3V3 MPQ5075A 3.3 25.97 - 99.7
5V_CAN MPQ3414B 5.00 16.02 2200 -

注意 :
3) これらの値は最大負荷電流および 25°C での値です。
4) これらの値は、25°Cにおける各電源ユニット (PSU) の公称条件でのものです。

表5: 過渡応答仕様

レール 公称電圧 (V) 公称電流 (A) 電流変化率 (A/μs) 電流変化過振幅 (A) 総電圧変化(5) (mVPP) 総電圧変化 (5) (%)
VDD_CORE 0.75 11.3 7.5 7.5 30.56 4.07
1V1 1.1 2 1 1 17.71 1.61
1V8_RING 1.8 1.5 0.15 0.15 45.44 2.52
0V6 0.6 2 1 1 14.60 2.43
1V25_MCU 1.25 2 1 1 30.71 2.45
1V8_EQ 1.8 0.3 0.15 0.15 56.73 3.15
0V75_MIPI 0.75 0.25 0.125 0.125 40.06 5.34
3V3 3.3 3 2 2 76.42 2.31
5V_CAN 5 0.3 0.15 0.15 185.90 3.71

注 :
5) 負荷過渡、DC精度、IRドロップを含む