デジタルコントローラとプロセッサ
デジタルコントローラとプロセッサ
従来のクラスDオーディオアンプは、オーディオ周波数幅全体にわたって低歪みレベルを実現するのに苦労しており、オーディオの忠実性と消費電力の妥協点を余儀なくされています。MPS Axignのソリューションは、超高速データ変換と完全デジタル制御ループを活用して、電力段の出力フィルタの前ではなく、スピーカから直接フィードバックを取得します。このアーキテクチャは、スピーカからのサウンドがオーディオソースを正確に再現することを保証するだけでなく、クラスDパルス幅変調 (PWM) 信号の正確な制御を可能にし、電力段または出力フィルタで消費される電力を無視できるようにします。
あらゆる出力レベルで産業界トップの効率
ポストフィルタフィードバックとデジタル制御ループによる優れたオーディオ品質
オーディオアンプアプリケーション向けのコスト競争力のある完全なソリューション
高電力効率
独自のアセンブリと
パッケージ技術の活用
パッケージ技術の活用
業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応
信頼性の向上
最先端の保護機能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成