自動車革命の推進: ゾーンアーキテクチャから48Vへ

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


自動車産業は、大規模な変革の真っ只中にあります。過去10年間で、自動車には顧客により高い安全性、快適性、使いやすさ、そして楽しさを提供する先進的な機能がますます搭載されるようになってきています。それには、シートヒーターからインフォテインメント用スクリーン、安全カメラ、ハイエンドのサウンドシステムまで、あらゆるものが含まれます。最も革新的な乗り物の中には、完全自動運転車やロボットタクシーなどがあります。

こうした最先端の運転体験向上機能はすべて、電力を必要とします。それも相当な電力です。これはつまり、過去70年間自動車業界を支配してきた従来の12Vシステムを、必要な高レベルの電力を供給するために48Vに変更する必要があるということです。しかし、この大きな変革を実現するためには、産業はまず簡素化され、合理化されたゾーンアーキテクチャを採用する必要があります。

ドメインからゾーンへの移行は極めて重要


電子制御ユニット (ECU) を場所ではなく機能別にグループ化する従来のドメインアーキテクチャは、複雑で重い配線ハーネス、大きな通信遅延、そして多くのスペースを必要とする多数のECUといった問題があるため、48Vシステムの電力要件や安全機能に対応するように最適化されていません。

一方、ゾーンアーキテクチャは、ECUを物理的な位置に基づいてグループ化するため、よりシンプルで軽量な配線ハーネス、より決定論的な遅延、そして集積度の高い集中型コンピューティングが可能になります。ドメインアーキテクチャからゾーンアーキテクチャへの移行は、エネルギー効率、安全性、信頼性の向上につながるだけでなく、自動車産業が求め始めている48Vへの移行への道を開くことにもなります。

自動車産業における変革のパートナー


MPSは常に技術革新の最前線に立ってきました。MPSは、自動車産業が抱える最大の課題に対するソリューションを提供するために、長年にわたり取り組んできました。それは、業界の大手企業がそれらの課題を認識するずっと前のことです。

その間、MPSは製品開発を可能にする深い知識を蓄積してきました。例えば、80Vの電子ヒューズであるMPQ5884-AEC1は、非常に小型のパッケージで高い電流密度を実現し、応答速度が速く、有害な電圧や温度から保護し、診断およびモニタリングを提供するため、ゾーンアーキテクチャに最適です。MPSのシステムレベルの考え方は車両構造全体を網羅しており、それによってMPSの現在の製品は、本質的により安全、よりスマート、より効率的になっています。MPSの将来の製品ロードマップでは、ゾーンアーキテクチャと48Vに重点を置いています。

また、お客様のアプリケーションの特定のニーズを満たす最適なゾーンアーキテクチャを設計するための専門知識も備えています。MPSはお客様と緊密な関係を築き、開発プロセス全体を通してお客様をサポートし、必要な時にはいつでもアドバイザとしてお手伝いいたします。産業に対する幅広い理解と、ティア1サプライヤおよび自動車メーカーとの強固な関係により、当社はお客様がゾーンアーキテクチャへの移行を進める上で理想的なパートナーとなります。MPSは、お客様が48Vの未来への究極の移行を準備するお手伝いをするのに最適な立場にいます。


新しい製品のデータシート、評価ボード、サンプルにいち早くアクセスし、MPSのエンジニアから優先的サポートを受けられます。


質問がある、またはサポートが必要な場合はいつでもご連絡ください。MPSがお手伝いします!