JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
MPSの自動車用パワーモジュール製品は、これまでにないデザインの柔軟性を提供し、ボード設計を大幅に簡素化および縮小することができます。高効率の降圧コンバータICに加えて、各パワーモジュールには小型のインダクタと場合によってはコンデンサが内蔵されています。
Dual 60W USB PD Charger Solution
Configurable 36V DC/DC Step-Down IC up to 3A
6V, 0.6A, Synchronous Step-Down Module Converter with Integrated Inductor, AEC-Q100 Qualified
6V Input, 1.2A Module Synchronous Step-Down Converter with Integrated Inductor AEC-Q100 Qualified
6V Input, 0.6A Module, Synchronous, Step-Down Converter with Integrated Inductor AEC-Q100 Qualified
あなたは、基本アカウントを持っていますが、myMPS+アカウントが必要です
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
Log in to your account
新しいアカウントを作成する