48Vモジュール

48V電源モジュール

MPSは、市場をリードする高電力密度の48V電源モジュールを提供し、ハイパフォーマンスのコンピューティングおよびデータセンターアプリケーションで増え続ける電力と電流の需要に対応します。ソリューションサイズ、効率、パフォーマンスに重点を置いたMPSの48V電源モジュールは、従来の12Vデータセンターシステムから高性能システムへの迅速かつ簡単な移行を実現します。

拡張性 - 1kWを超えるシステムへの並列モジュール
I2C / PMBusを介した設定可能性とリアルタイムモニタリング
トータルソリューション - プロセッサ用48V ICとモジュール
LLCアーキテクチャ - 2倍のピーク電流に対応
デザインフレキシビリティー
広い入力電圧範囲

独立的なコントロール
ローサイド及びハイサイドドライバーチャネル
優れた性能
高度な統合

参照表示列
ステータス
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
出力電力 (W)
Communication interface
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
出力電力 (W)
Communication interface
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
Open Frame
300
800
1600
PMBus/I2C
24x18
27x18
58.4x36.8
6
9.1
13.2
Surface Mount
Through Hole
Configurable Soft-Start Time
Configurable UVLO/OVP/UVP/OCP/OTP
Latch-off Protection Mode
Parallel Operation
Protection Mode
Industrial
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPC42013

1.6kW, Regulated Quarter-Brick DC/DC Power Module

Open Frame 40 60 11.6 12.4 135 1600 PMBus/I2C 58.4x36.8 13.2 Through Hole
Configurable Soft-Start Time, Configurable UVLO/OVP/UVP/OCP/OTP, Latch-off Protection Mode, Parallel Operation
Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpc42013.html
MPC12106-54-0750-0220

高効率、固定の4:1比率、800W、デジタルDC/DC電源モジュール

Open Frame 40 60 10 15 60 800 PMBus/I2C 24x18 9.1 Surface Mount
Configurable Soft-Start Time, Configurable UVLO/OVP/UVP/OCP/OTP, Parallel Operation, Protection Mode
Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/data-center/mpc12106-54-0750-0220.html
MPC1100C-54-0002

高効率、非絶縁、固定比率、300W、デジタルDC/DC電源モジュール

Open Frame 40 60 4 6 60 300 PMBus/I2C 27x18 6 Surface Mount
Configurable Soft-Start Time, Configurable UVLO/OVP/UVP/OCP/OTP, Parallel Operation, Protection Mode
Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/data-center/mpc1100c-54-0002.html
他の該当製品型番はありません