車載ライティング用LEDドライバ

設計の柔軟性
調光モードの調整
すぐれた性能
低EMI
設計作業の削減
高度な機能集積で
設計をシンプルに

MPSは、ヘッドランプからテールランプ、車内に至るまで、あらゆる種類のライティングニーズに対応する堅牢でコスト効率の高いLEDドライバを提供しています。ほとんどのドライバは柔軟な調光モードと障害検出機能を搭載しており、コンパクトなパッケージで提供されるため、設計者は新しい特殊なライティングフォームファクタを実現できます。


車載エクステリア用LEDドライバ (27) 詳細を表示 詳細を非表示
車載インテリア用LEDドライバ (14) 詳細を表示 詳細を非表示
車載IR LEDドライバ (5) 詳細を表示 詳細を非表示

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
MPS
Backlight
CHMSL
Daytime Running Lights (DRLs)
Dynamic/Animated Tail Lights
Fog Lights
General Automotive LED Driver
General-Purpose LED Drivers
Headlights
Rear Turn Signals
Reverse Lights
Styling (Puddle, Emblem & Grill)
Tail Lights
Turn Signals
A-Dim
Mix-Dim
P-Dim
Smart-Dim
Boost
Boost/SEPIC
Buck
LED Driver with Current Source
Linear LED Driver
SEPIC
1
3
4
6
8
16
24
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
QFN-15 (3x4)
QFN-17 (3x5)
QFN-17 (3x5x1.6)
QFN-19 (3x4)
QFN-20 (3x4) WF
QFN-20 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-26 (5x5)
QFN-32 (5x6)
QFN-6 (3x3)
SOIC-14
SOIC-8-EP
TQFN-19 (3x4)
TQFN-24 (4x4)
TQFP-48 (7x7)
TSOT23-8
TSSOP-28EP
Wettable Flank
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ7225B-AEC1

16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified

Daytime Running Lights (DRLs), Headlights, Styling (Puddle, Emblem & Grill), Tail Lights, Turn Signals
A-Dim Linear LED Driver 16 3.2 3.5 0.2/Ch 7 QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225b-aec1.html
MPQ7227-AEC1
MPSafe

24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み

Tail Lights, Turn Signals P-Dim, A-Dim Linear LED Driver 24 3 3.6 28 0.1/Ch 7.5 2000 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7227-aec1.html
MPQ76301FS-AEC1
MPSafe

MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified

Dynamic/Animated Tail Lights, Turn Signals P-Dim, A-Dim Linear LED Driver 16 5 28 28 0.1/ch 6 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq76301fs-aec1.html
MPQ7270-AEC1

3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified

CHMSL, General Automotive LED Driver, Headlights, Tail Lights
Boost 1 3 36 40 4 1 2200 TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7270-aec1.html
MPQ76200FS-AEC1
MPSafe

MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified

P-Dim, A-Dim Buck 1 4.5 36 6 3 2200 TQFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq76200fs-aec1.html
MPQ7250-AEC1
MPSafe

3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定

MPSから購入
Fog Lights, General-Purpose LED Drivers, Rear Turn Signals, Reverse Lights
Linear LED Driver 3 4.5 20 20 0.2 QFN-20 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7250-aec1.html
MPQ2489-AEC1

ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~60Vで1Aの降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

6 60 57 1 600 500 QFN-6 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2489-aec1.html
MPQ3386-AEC1

50V、6ストリング白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 Backlight P-Dim Boost 6 4.5 25 50 1250 180 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3386-aec1.html
MPQ3387L-AEC1

車載用グレード、ステップアップ、6ストリング、最大45mA/ストリング、アナログおよびPWM調光を組み合わせた白色LEDドライバ

MPSから購入 Backlight Smart-Dim Boost 6 3 25 50 1250 180 TQFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3387l-aec1.html
MPQ4425M-AEC1

車載グレード、高効率、1.5A、36V、2.2MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ

MPSから購入 4 36 1.5 2200 QFN-17 (3x5x1.6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425m-aec1.html
MPQ2483A-AEC1

AEC-Q100認定済み、55V、2.5A、プログラム可能な周波数、LEDドライバ

MPSから購入 4.5 55 55 2.5 1350 280 QFN-10 (3x3), SOIC-14 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2483a-aec1.html
MPQ3369-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大100mA/チャネル、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3369-aec1.html
MPM6010-AEC1

インダクタ内蔵、車載用グレード、36V、1.5A、高効率モジュール、同期整流ステップダウンLEDドライバ

MPSから購入 4 36 1.5 0.6 2200 QFN-17 (3x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpm6010-aec1.html
MPQ3367-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367-aec1.html
MPQ3326-AEC1

独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326-aec1.html
MPQ4425A-AEC1

高効率、1.5A、36V、2.2MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 1.5 2200 50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425a-aec1.html
MPQ24833-B

産業 / 車載グレード、55V、3A、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 55 3 420 150 SOIC-8-EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq24833-b.html
MPQ4425B-AEC1

高効率、1.5A、36V、400kHz、同期整流、ステップダウン、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 1.5 400 85/50 QFN-13 (2.5x3), TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425b-aec1.html
MPQ7220-AEC1

6チャネル、最大100mA / Ch、昇圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3.5 36 0.1 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7220-aec1.html
MPQ7200-AEC1

42V、1.2A、昇降圧、または3A、降圧型同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2 or 3 2300, 1150 44/40 QFN-19 (3x4), Wettable Flank 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7200-aec1.html
MPQ3364-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA / チャネル、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3364-aec1.html
MPQ3324-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 8 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3324-aec1.html
MPQ2484-AEC1

75V、マルチ調光モード付き、マルチトポロジーLEDコントローラ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 45 75 2200 TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2484-aec1.html
MPQ3367A-AEC1

15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367a-aec1.html
MPQ7200A-AEC1

42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2 or 3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7200a-aec1.html
MP7230

42V、1.2A、同期整流昇降圧、または3A、降圧型赤外線LEDドライバ

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp7230.html
MPQ7230-AEC1

42V、1.2A、同期整流昇降圧型、または3A降圧型、車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7230-aec1.html
MPQ7225-AEC1
MPSafe

アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 12 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225-aec1.html
MPQ7235-AEC1

36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 0.8 x VIN 3 2200 85/50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7235-aec1.html
MPQ4425C-AEC1

36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 0.87 x VIN 1.5 2200 90/60 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425c-aec1.html
MPQ7221-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 16 16 0.08 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7221-aec1.html
MPQ2484U-AEC1

75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 45 75 2200 TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2484u-aec1.html
MPQ3326A-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326a.html
MPQ3326B-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326b-aec1.html
MPQ3323B-AEC1

独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 4 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3323b-aec1.html
MPQ7231

MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 3 for buck; 2.4 for buck-boost 2400 for buck; 1250 for buck-boost 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7231.html
MPQ7225A-AEC1

適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 12 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225a-aec1.html
MPQ7228-AEC1
MPSafe

適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 18 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7228-aec1.html
MPQ3359-AEC1

高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 100 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359-aec1.html
MPQ7232-AEC1

36V, 6A, Synchronous Buck Infrared LED Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 P-Dim, A-Dim Buck 1 4.5 36 6 0.6 2250 QFN-15 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7232-aec1.html
MPQ7210-AEC1

SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 60 55 2/Ch 220, 420, 1100, 2300 235 QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7210-aec1.html
MPQ3359A-AEC1
1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 100 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359a-aec1.html
他の該当製品型番はありません