- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- LEDドライバ
- MPQ7220-AEC1
MPQ7220-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Open LED ProtectionYes
- TypeBoost
- Iout (max) (A)0.1
- fsw(最大)(kHz)2200
- Iq (mA)5
- Ishutdown (µA)1
- Rds(on) (mΩ)100
- SyncYes
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP
MPQ7220は、6チャネルの電流源を備えた昇圧型コンバータです。自動車のテールライトを駆動するために設計されています。
MPQ7220は、PWM制御アーキテクチャとしてピーク電流モードを使用します。スイッチング周波数は抵抗でプログラムできます。各LEDストリングの電流を、個別に外部の電流設定抵抗によってセットした値に調整します。
このICは、各LEDストリング端子に1つずつ、合計6つの内部電流源を適用して、ストリング間の電流レギュレーション精度が2.5%の電流平衡を実現します。LEDレギュレーションおよびスイッチングMOSFETのオン抵抗のヘッドルーム電圧が低いため、高効率が可能です。
MPQ7220には、安全な操作を保証する保護モードがあります。保護モードには、OCP (過電流保護)、OVP (過電圧保護)、OTP (過熱保護)、およびLEDストリングの短絡および断線保護が含まれます。LED電流は高温で減少します。
MPQ7220は、QFN-24 (4mm x 4mm) およびTSSOP28-EPパッケージで提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5V〜36Vの入力電圧範囲
- チャネルあたり最大100mAの6つのチャネル
- 100mΩ、50V MOSFET内蔵
- 2.2MHzまでプログラマブルなfSW
- 外部同期スイッチング機能
- PWM調光 (100Hz〜20kHzまでの調光周波数)
- 優れたEMI性能、スペクトラム拡散
- VOUTをVINから切断します
- 2.5%の電流マッチング
- サイクルごとの電流制限
- プログラム可能なLEDショートスレッショルド
- プログラム可能なOVPしきい値
- 高温でのLED電流の自動デクレメント
- LEDショート / オープン、OTP、OCP、インダクタ短絡保護
- 故障インジケータ信号出力
- QFN-24 (4mm x 4mm) およびTSSOP28-EPパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1
入手可能な製品番号
MPQ7220GF-AEC1-P MPQ7220GF-AEC1-Z MPQ7220GR-AEC1-P MPQ7220GR-AEC1-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ7220-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
車載エクステリア用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載ライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
アダプティブヘッドライトアプリケーションアダプティブヘッドライトシステムは、自動車の安全性と利便性の大きな進歩を示しています。これらのシステムは、さまざまな運転状況に応じて車両のヘッドライトの方向と強度をインテリジェントに調整し、視認性を高め、運転手と対向車の両方のまぶしさを軽減します。アダプティブヘッドライトは、運転手が障害物や歩行者をより迅速かつ正確に検出するのに役立つため、夜間の運転に特に役立ちます。 MPSの革新的なソリューション一式には、モータ・ドライバ、LEDドライバ、スマートダイオードコントローラ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、ウォッチドッグタイマー、監視回路など、アダプティブヘッドライト アプリケーション向けにカスタマイズされた幅広い半導体部品が含まれています。これらの部品は、優れた効率性、信頼性、コンパクトなフォームファクタを提供するように細心の注意を払って設計されています。 MP...
-
APPLICATION
低電力の車載エクステリアおよびインテリア照明アプリケーション車載用LEDドライバが従来の電球に取って代わるにつれて、低電力のエクステリアおよびインテリア用照明システムの動作はますます進歩しています。エクステリア用照明には、方向指示器、サイド マーカー、リアコンビネーションランプ (RCL)、およびフォグランプが含まれます。インテリア用照明には、ボタンバックライト、インストルメントクラスタ、ドームおよびアンビエントライトなどがあります。エクステリアおよびインテリア用照明の低電力動作の改善によって、道路での安全性、高効率、そして耐久性のある重要な照明を実現しますが、これらのシステムには高度なレギュレータとマイクロコントローラも必要です。また、スケーラブルで、移動、可視性、可変強度に対する高度な機能を内蔵している必要があります。すべての車載アプリケーションと同様に、すべての照明システムも、厳しい熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制に見合う必...
-
APPLICATION
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ76402FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 12-Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76401FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 800mA/Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76200FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7270-AEC1製品3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76301FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7227-AEC1製品24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成