ステッピングモータ・ドライバ

電流レギュレーション
モーション品質の向上により
業界をリードする
レギュレーション精度
柔軟なインタフェース
内蔵されたインデクサ・ロジックまたは並行制御を使用して設計可能
小型のソリューション
小型パッケージで
内蔵電流センサを使用
最大70%のPC基板面積を縮小

MPSのステッパーモータ・ドライバは、プリンタ、ドキュメントスキャナ、ロボット、その他のオフィスおよびファクトリーオートメーション機器用のバイポーラ・ステッピングモータ用に最適化されています。MPSのステッピングモータ・ドライバ製品ファミリは、低電圧および高電圧のもの、インデクサまたはトランスレータ・ロジックがあるものとないものがそろっています。一部の製品はシャント抵抗のない電流レギュレーションを内蔵しており、マイクロステッピング機能付きの、業界で最も正確な電流制御機能を搭載しています。

関連ビデオ

高度に統合されたステッピングモータ・ドライバ: MP6602
ロボット用ステッピングモータ・アプリケーションでの正確な制御を強化
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Step Mode
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Step Mode
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
MPS
1
1/16
1/2
1/32
1/4
1/8
HS/LS
I2C
IN/EN
インデックス処理
PHASE/EN
PWM
PWM/Indexer
Parallel
SPI
Automotive
カタログ
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (4x4)
QFN-18 (3x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-25 (4.5x5)
QFN-25 (4x5)
QFN-28 (4x5)
TSSOP-16
TSSOP-16EP
TSSOP-20EP
TSSOP-28EP
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ6603-AEC1

55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense, AEC-Q100 Qualified

8 55 5, 10 1, 1/2, 1/4, 1/8 PWM/Indexer Automotive QFN-25 (4.5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6603-aec1.html
MPQ6609-AEC1

32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 4 32 1 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 SPI Automotive QFN-18 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6609-aec1.html
MP6501A

2.5A バイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 8.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6501a.html
MP6509

電流減衰付き1.2Aバイポーラ ステッピング モータドライバ

MPSから購入 2.7 18 1.2 1, 1/2 Parallel カタログ TSSOP-20EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6509.html
MP6506

電流検出なしの500mAバイポーラ ステッピング モータドライバ

MPSから購入 2.7 15 0.5 1, 1/2 PWM カタログ QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6506.html
MP6507

700mAバイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 2.7 15 0.7 1, 1/2 PWM カタログ QFN-16 (3x3), QFN-16 (4x4), TSSOP-16, TSSOP-16EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/stepper-motor-drivers/mp6507.html
MP6508

1.2A バイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 2.7 18 1.2 1, 1/2 PWM カタログ QFN-16 (4x4), TSSOP-16EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/stepper-motor-drivers/mp6508.html
MP6518

35V、1.5A、バイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 8.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6518.html
MP6500

内部電流検出付き2.5Aバイポーラ ステッピングモータドライバ

MPSから購入 4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-24 (5x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6500.html
MP6504

MOSFETを統合した8V~32V、2A、ステッピングモータドライバ

MPSから購入 8 32 2 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-28 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6504.html
MP6520

MOSFETを統合した8V~32V、1.5A、ステッピング モータドライバ

MPSから購入 8 32 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-28 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6520.html
MP6600

35V、1.5A、ステッピングモータドライバ

MPSから購入 4.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6600.html
MP6601

35V、2.5A、ステッピングモータドライバ

MPSから購入 4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4 インデックス処理 カタログ QFN-24 (5x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6601.html
MP6500A

35V、2.5A ステッピングモータ・ドライバ

MPSから購入 4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6500a.html
MP6600L

内部電流検知およびラッチオフ機能を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ

MPSから購入 4.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6600l.html
MP6500L

内部電流検知およびラッチオフ機能を備えた 35V、2.5Aステッピング モータドライバ

MPSから購入 4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 カタログ QFN-24 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6500l.html
MP6602

ストール検出、シリアルインタフェース付きステッピングモータ・ドライバ

MPSから購入 4.5 35 4 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Indexer, SPI カタログ QFN-25 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6602.html
MP6605C

I2Cインタフェース付き4チャネル・ローサイド・ドライバIC

MPSから購入 4.5 60 1.5 I2C カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6605c.html
MP6605D

パラレルインターフェース付き4チャネル・ローサイドMOSFETドライバIC

MPSから購入 4.5 60 1.5 Parallel カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6605d.html
MP6605E

シリアル・インタフェース付き 4チャネル・ローサイドMOSFETドライバIC

MPSから購入 4.5 60 1.5 SPI カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6605e.html
MP6606

シリアルインタフェースおよび故障表示付き、60V、8チャネル・ローサイドドライバ

MPSから購入 4.5 60 0.75 SPI カタログ TSSOP-20EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6606.html
MP6604A

個別の入力ピンとイネーブル・ピンを備えたシンプルなデュアルHブリッジモータ・ドライバ

MPSから購入 4.5 45 2.5 IN/EN カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6604a.html
MP6604B

4.5V~45V、2.5A、シンプルなデュアルHブリッジドライバ (PHASE / EN)

MPSから購入 4.5 45 2.5 PHASE/EN カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6604b.html
MP6604C

4.5V~45V、2.5A、シンプルなデュアルHブリッジドライバ (HS / LS)

MPSから購入 4.5 45 2.5 HS/LS カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6604c.html
MP6613

4.5V~45V、5A、シンプルなHブリッジドライバ

MPSから購入 4.5 45 5 Parallel カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6613.html
MP6508A

QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2.7V~18V、1.2A、バイポーラステッピングモータ・ドライバ

MPSから購入 2.7 18 1.2 1, 1/2 PWM カタログ QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6508a.html
MPQ6600L-AEC1
内部電流検知を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ
MPSから購入 4.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 インデックス処理 Automotive QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mpq6600l-aec1.html
MP6603
55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense
MPSから購入 8 55 5, 10 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer, PWM カタログ QFN-25 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6603.html
他の該当製品型番はありません