電源モジュール

電源モジュール

MPSの電源モジュールは、業界の既存ソリューションに比べ、優れた性能とサイズの優位性を実現します。モノリシックな設計はより高速なスイッチング周波数をもたらし、超高速な過渡応答と小型化を実現します。高効率と最新のパッケージングによって、熱設計が簡単です。

小型で使いやすい

  • 必要な外部部品は最小限
  • レイアウトが簡単
  • 速い設計サイクルを実現

低EMI

  • EN55022 クラスB準拠
  • EMI標準

スケーラブルで
プログラマブル

  • I2CとMTP
  • GUIを使用可能
module
インダクタ内蔵モジュール
configurable
ニーズに合わせてVout, Iout 設定可能
インダクタと受動部品を内蔵したオープンフレームモジュール
調整可能なステップダウン (2) 詳細を表示 詳細を非表示
ステップダウン (139) 詳細を表示 詳細を非表示
ステップアップ (11) 詳細を表示 詳細を非表示
大電流 / コア電源 (7) 詳細を表示 詳細を非表示
超薄型 (17) 詳細を表示 詳細を非表示
スプリット入力電圧 (2) 詳細を表示 詳細を非表示
48Vモジュール (3) 詳細を表示 詳細を非表示
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール (11) 詳細を表示 詳細を非表示
Intelli-Module (17) 詳細を表示 詳細を非表示
昇降圧型電源モジュール (3) 詳細を表示 詳細を非表示

MPSパワーモジュールは、さまざまなパッケージがあり、VinおよびIoutの広い範囲を持っています。 DC-DCモジュールの幅広いポートフォリオは、インダクタ、FET、補償およびその他の受動部品を単一パッケージに集積して設計プロセスを簡素化します。

MPM3683-7

16V、100A、スケーラブル、PMBus付きDC/DC電源モジュール

MPM3695-100は、100V、スケーラブル、PMBusインタフェース付きの完全統合電源モジュールです。当製品は最大100Aの出力電流に対応し、幅広い入力電圧幅で優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションを実現します。MPS3695-100は広い負荷範囲にわたって高効率で駆動し、800Aの電流までの並列配置が可能です。

.

エレクトロニクス業界は革新しており、この変化は電源設計市場に大きな影響を与えています。設計エンジニアは現在、従来のディスクリート設計に比べてモジュール与えてくれる利点を体験しています。MPSの電源モジュールは、設計の容易さ、コスト効率、サイズの効率性、市場をリードする他企業のICよりも高い性能、簡単なPCBレイアウトを実現する高度集積、設計作業を必要としない簡単に取り付け可能なソリューションの実現といった、多くの優れた利点を提供します。


MPSの電源モジュールは効率が極めて良く、使うのも簡単です。モジュールには、インダクタを含む最大数の部品が集積されており、シングルパッケージでありながら、機器の属性に合わせて調整できる包括的なフレキシビリティを設計者に提供します。これは設計プロセスを加速し、より早い製品の市場投入を実現します。MPSの電源モジュールは、産業用、IoT、車載、医療、通信、ロボティクスその他の世界中の大規模OEMに採用されています。


MPM54304は、4つの高効率なステップダウンDC/DCコンバータ、インダクタ、およびフレキシブルなロジックインタフェースを搭載した、完全な電源管理モジュールです。このCOT制御付きDC/DCコンバータは、速い過渡応答を実現します。初期値である1.5 MHzのスイッチング周波数は、外部インダクタサイズを大幅に削減します。UVLO、OCP、サーマルシャットダウンを含む、完全な保護機能付きです。


電源モジュール 関連ビデオ

compact-isolated-power-modules
コンパクトな絶縁電源モジュール: MIDシリーズ
絶縁電源アプリケーションに最適なモジュールソリューション
MPM DC DC Buck Converter Power Modules
MPM DC/DC降圧コンバータ電源モジュール
MPM電源モジュールの優れた性能
MPM power module highlights
MPMモジュールのハイライト
当ビデオではMPSの低電圧(6V)モジュールにフォーカスを当てます
mcar Angle Sensors
MEZ プラグ&プレイDC/DC電源モジュール
幅広製品ファミリにお勧めのステップダウンソリューション
Programmable power modules
プルグラム可能なDC/DC電源モジュール
電源の新たな設計方法をご紹介します
APEC 2019 - 100A Modules Demonstration
MPS電源モジュールの概要
電源モジュールで電源設計をいかに加速してシンプル化するか、60秒でご紹介
APEC 2019 - 100A Modules Demonstration
APEC 2019 - 100A電源モジュールデモンストレーション
完全統合DC/DC電源モジュール
scalable power module
100A電源モジュール - MPM3695-100
3.3V入力幅、シンプルBGAレイアウト
Configurable Power Modules width=
調整可能DC/DC電源モジュール
最大3Aまでプログラム可能、0.6~12Vの出力電圧
Web Programmable DC DC Power Module Webinar
電源モジュールが電源設計の課題を解決
完全統合電源モジュールは製品の市場投入スピードを加速
APEC 2019 - 100A Modules Demonstration
MPM3650: 17V、6A、超薄型電源モジュール
17V、6Aの電源モジュールは超薄型パッケージと高集積を実現。最大70%の基板スペースを削減
NPI MPM3860 Video
MPM3860: 7V、6A、超薄型電源モジュール
光学モジュールのような幅広いアプリケーションでの使用に最適、高度にコンパクトなパッケージでCOT制御付き、超高速過渡電流を実現
space saving power modules
スペース節約、高性能電源モジュール
信じられないほどに高性能な電源モジュールのスペース低減能力

 
space saving power modules
MPM3695-100: 16V、100A、スケーラブル、PMBus付きDC/DC電源モジュール
MPM3695-100を紹介
space saving power modules
MPM82504 完全統合スケーラブル電源モジュール
MPM82504は16V、クワッド25A、PMBusインタフェース付きのスケーラブルな電源モジュール
space saving power modules
MPM3650 同期整流、超薄型電源モジュール: 開封と入門
MPSのエンジニアがMPM3650の評価キットを開封し詳しく紹介

FPGAシリーズ

PGA製品番号

EVB#

  Virtex Ultrascale+   VU11P, VU13P   EVREF0104-A
  VUP5, VU7P, VU9P,VU35P, VU37P   EVREF0104-B
  VU3P, VU31P, VU33P   EVREF0104-C
  Kintex Ultrascale+   KU13P, KU15P   EVREF0103-A
  KU3P, KU5P, KU9P, KU11P   EVREF0103-B
  Zynq Ultrascale+ MPSoC   ZU9CG, ZU9EG, ZU11EG-ZU19EG   EVREF0101-A
  ZU3CG to ZU7EV   EVREF0101-B
  Zynq 7000   XC7Z0007S to ZC7Z020, XC7Z030   EVREF0100-A
  Zynq Ultrascale+ RFSoC   ZU21DR to ZU29DR   EVREF0100-B