ステップアップ

mEZ41501
ステップアップ5W出力電源モジュール: mEZD41501A
試作に最適
すべての製品がレイアウトと回路図付きで購入可能
mEZ41501
高電圧DC/DC電源モジュール: mEZD41502A

Design Services

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPS
Open Frame
いいえ
Internal
Synchronous or Non-Synchronous Operation
SiP
20x10
27x20
89x54
カタログ
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
mEZS91603A

デュアル60W USB PDチャージャソリューション

MPSから購入 Open Frame 9 16 21 3 420 いいえ Internal Synchronous or Non-Synchronous Operation SiP 89x54 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/complete-solution-boards/mezs91603a.html
mEZD41501A-A

2.7V~4.2V入力、5V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 4.2 5 1 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41501a-a.html
mEZD41501A-B

2.7V~10V入力、12V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 10 12 1 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41501a-b.html
mEZD41502A-A

2.7V~4.2V入力、5V出力、2A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 4.2 5 2 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41502a-a.html
mEZD41502A-B

2.7V~10V入力、12V出力、2A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 10 12 2 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41502a-b.html
mEZD41502A-C

2.7V~13V入力、15V出力、2A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 13 15 2 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41502a-c.html
mEZD41503A-A

2.7V~4.2V入力、5V出力、3A、ステップアップ電源モジュール

MPSから購入 Open Frame 2.7 4.2 5 3 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41503a-a.html
mEZD41501A

2.7V~13V入力、5V~15V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

Open Frame 2.7 13 15 1 600 いいえ Internal -40 SiP 20x10 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41501a.html
mEZD41502A

2.7V~13V入力、5V~15V出力、2A、ステップアップ電源モジュール

Open Frame 2.7 13 15 2 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41502a.html
mEZD41501A-C

2.7V~13V入力、15V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

Open Frame 2.7 13 15 1 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41501a-c.html
mEZD41503A-B

2.7V~10V入力、12V出力、3A、ステップアップ電源モジュール

Open Frame 2.7 10 12 3 600 いいえ Internal -40 SiP 27x20 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mezd41503a-b.html
他の該当製品型番はありません