mEZD41501A
mEZD41501A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP3429GL-Z
アクティブ
MP3429GL-Z
アクティブ
30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ
Features & Benefits
- 2.7V〜13Vの起動電圧
- 0.8V~13Vの動作電圧
- 最大16Vの出力電圧
- 3.3Vで、30Wの平均電力負荷と40Wのピーク電力負荷に対応
- 21.5Aの内部スイッチング電流制限
- 6.5mΩおよび10mΩパワーMOSFET内蔵
- 3.6V VIN〜9V/3Aまで、95%を超える効率
- 選択可能なPSM、>23kHz USM、および軽負荷条件でのFCCM
- 600kHzの固定スイッチング周波数
- 高速過渡応答のアダプティブCOT
- 外部ソフトスタートおよび補償ピン
- プログラム可能なUVLOとヒステリシス
- 150°C過熱保護 (OTP)
- QFN-13 (3mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成