スイッチドキャパシタコンバータ
MPSは、成長を続けるチャージポンプファミリを提供します。これらの充電ソリューションは、インダクタレスのスイッチドキャパシタアーキテクチャを採用しており、1セルバッテリーから2セル構成までのアプリケーションに適しています。2セル構成は仮想の1セルバッテリーとして扱うことができるため、既存のダウンストリーム1セル電源アーキテクチャを2セルバッテリーパックと互換性を持たせることができます。MPSのチャージポンプは、クラス最高の変換効率と、シンプルで小型、コスト効率の高いソリューションを提供します。
デュアルフェーズ動作
最大99.3%の効率
可聴ノイズを除去するオーディオモード
豊富な保護機能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成