品質ポリシーと証明書
品質に関する認証とポリシー
品質に対するMPSのコミットメント
品質は企業の証明です。この特徴は、研究開発から生産にいたるまで、信頼できる製品を生産し、すべてのオペレーションにまたがるMPSの献身的な努力に反映されています。
- 包括的な卓越性: MPSの品質に対するコミットメントは、全体品質管理の原則に従い、研究開発から生産にいたるすべてのオペレーションに適用されます。
- 著しい成長: 過去10年以上にわたって、MPSの自動車関連顧客は10倍に増えました。これは優れた製品を提供し続けるゆるぎない努力の明確な指標です。
- 競合優位性: MPSを選択することは、品質優位性の絶え間ない追及の上に成り立つ競争優位性を確立することを意味します。
- 0.1 PPM業界最高品質
- 94%MPSの品質がクラス最高または
平均以上と認めた顧客割合
MPSの車載品質
MPSの品質への努力によって、MPSの自動車関連顧客数は過去10年に10倍増加しました。MPSafeはMPSの車載機能安全製品開発プロセスです。MPSのソリューション・ポートフォリオはAEC-Q100認定でISO26262準拠であり、MPSafe™プロセスは第三者機関に認定されています。
- 16年間AEC-Q100認定製品の出荷実績
- 何十億もAEC製品を出荷
自動車関連企業のお客様からのアワード
品質およびコンプライアンスに関する認証
品質に関するポリシー
ISO 9001認証
ISO 14001認証
ISO 45001認証
CODICOクオリティ・アワード
MPS IATF 16949不適合通知書
RBA認証
ISO 27001認証
TISAX認証
ISO 26262認証
環境に対するコンプライアンス
MPS紛争鉱物に対する免責事項
MPSのコンプライアンスに関する公的報告書は、Responsive Mineral Initiative (RMI) を介して、こちらのリンクから確認できます。もしより詳細な情報が必要な場合、MPSは全社レベルの紛争鉱物報告書テンプレート (Conflict Mineral Reporting Template: CMRT) または全社レベルのより広範囲な鉱物報告書テンプレート (Extended Mineral Reporting Template: EMRT) を提供することが可能で、これらの報告書はRMIに対するMPSのより詳細な準拠内容が記載されています。これらの報告書はMPSのお客様にのみ開示可能です。これらの報告書の最新版をご希望の場合は、MPSの担当営業にお問い合わせください。





アカウントにログイン
新しいアカウントを作成