同期整流

独自のパッケージ
クラス最高レベル

より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに
高い電力効率
業界をリードする性能

同期整流フライバックトポロジー (24) 詳細を表示 詳細を非表示
同期整流LCCトポロジー (9) 詳細を表示 詳細を非表示
MPSは業界をリードする2次同期整流テクノロジーを保有しています。レギュレーション出力は高速なターンオフ速度を確実にし、一次FETがターンオン時に2次FETがターンオンであり続けることを回避し、CCMモードで動作するようにします。MP6908は広い入力電圧幅で、単一の巻線を使用することが可能であり、USB PDや急速充電アプリケーションに最適です。MPSの独自の制御スキームは、最小のソリューションサイズで最良の効率を達成します。MPSはフライバック、LLCトポロジーに対応する異なる2次同期整流製品も提供しており、充電器やアダプタに広く採用されています。