絶縁型DC/DCコンバータとモジュール

MPSの絶縁型DC/DCコンバータおよびモジュールは、設計仕様をより簡単に実現して、磁気的障害を低減し、アプリケーションをシンプルかつ信頼性の高いものにする標準パッケージによる小型で薄型サイズの優れた絶縁障壁をエンジニアに提供します。医療および産業用オートメーション、インバータ、スマートメータなどを含むさまざまな製品に最適です。

高パフォーマンス

最大5kVの高絶縁

優れたライン&ロードレギュレーション

高効率

強磁場耐性

超小型LGAパッケージ

変圧器統合

最小限の外付け部品

簡単なレイアウト

迅速な設計サイクル

強力な設計支援

回路図

プリント基板レイアウト

変圧器選択ガイド

 

絶縁型DC/DCコンバータとモジュール 関連ビデオ

絶縁型電源モジュール: MIE1W0505BGLVH
シグナルインテグリティを保護し、人の安全を保障する絶縁型電源モジュール
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
出力電力 (W)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力 電圧(代表値) (V)
Integrated Transformer
Device Type
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
Isolation Voltage
出力数
MPSafe
MPL
Product URL
出力電力 (W)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力 電圧(代表値) (V)
Integrated Transformer
Device Type
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
Isolation Voltage
出力数
MPS
いいえ
はい
Converter
Isolated Module
Isolated Power Module
10.3x10.3x2.5
10.3x5.85x2.5
10x10x2.5
10x10x4.8
10x10x5
2x2.5x0.9
4x5x1.18
LGA-12
LGA-6
QFN-10 (2x2.5)
SOIC-16 WB
SOIC-8 WB
SOICW-16
1.5kVDC
2.5kVRMS
3kVDC
3kVRMS
3kVRMS/5kVRMS
5kVDC
5kVRMS
1
1, Multiple Possible
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MID1W2424A

5kVRMSの強化絶縁付き、車載用、1.5W、5kV、絶縁型DC/DCコンバータ電源モジュール

1.5 5 35 24 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid1w2424a.html
MIE1W0505BGY

5V、1W、調整、3kVRMS、および5kVRMSの絶縁型DC/DC電源モジュール

1 3 5.5 3.3 or 5 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOIC-16 WB 3kVRMS/5kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-modules/mie1w0505bgy.html
MID6W2424A
IGBT / SiCバイアス電源用、6W、24VIN、絶縁型電源モジュール
6 10.8 26.4 24 はい Isolated Power Module 10x10x4.8 LGA-6 3kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid6w2424a.html
MIE1W0505BGY-5R-AEC1
高効率、低EMI、5V、1W安定化、5kVRMS、絶縁型DC/DC電源モジュール、AEC-Q100認定
1 3 5.5 5/3.3 はい Isolated Power Module 10x10x2.5 SOIC-16 WB 5kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-modules/mie1w0505bgy-5r-aec1.html
MID3W2424A

3W、24VIN、IGBT / SiCバイアス電源用絶縁電源モジュール

MPSから購入 3 10.8 26.4 24.5 はい Isolated Module 10x10x5 LGA-6 3kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid3w2424a.html
MID04W0503AGY-2R
0.4W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
MPSから購入 0.4 4.5 5.5 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 1.5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid04w0503agy-2r.html
MID1W0505AGY-2S

1W、1.5kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ

MPSから購入 1 4.5 5.5 5 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 1.5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid1w0505agy-2s.html
MID06W0503AGY-3S
0.6W、3kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
MPSから購入 0.6 4.5 5.5 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 3kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid06w0503agy-3s.html
MID06W0505AGY-2R

0.6W、安定化、1.5kVDC、絶縁型DC/DCコンバータ

MPSから購入 0.6 4.5 5.5 5 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 1.5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid06w0505a-2.html
MID04W0503AGY-3R
0.4W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
MPSから購入 0.4 4.5 5.5 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 3kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid04w0503agy-3r.html
MID06W0503AGY-2S
0.6W、1.5kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ
MPSから購入 0.6 4.5 5.5 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 1.5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid06w0503agy-2s.html
MID1W0505AGY-3S

1W、3kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ

MPSから購入 1 4.5 5.5 5 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 3kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid1w0505a-3s.html
MID06W0505AGY-3R

0.6W、安定化、3kVDC絶縁型DC/DCコンバータ

MPSから購入 0.6 4.5 5.5 5 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 3kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid06w0505a-3.html
MID02W0303AGY-2R
0.25W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
MPSから購入 0.25 3 3.6 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 1.5kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mid02w0303agy-2r.html
MID02W0303AGY-3R

0.25W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ

MPSから購入 0.25 3 3.6 3.3 はい Isolated Module 10.3x10.3x2.5 SOICW-16 3kVDC 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mid02w0303agy-3r.html
MIE1W0505BGLVH

5V、1W、安定化、2.5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール

MPSから購入 1 3 5.5 3.3 or 5 はい Isolated Module 4x5x1.18 LGA-12 2.5kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mie1w0505bglvh.html
MIE05W0505BGYE

5V、0.5W、安定化、3kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール

MPSから購入 0.5 3 5.5 3.3 or 5 はい Isolated Module 10.3x5.85x2.5 SOIC-8 WB 3kVRMS 1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mie05w0505bgye.html
MPQ18913

30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100

MPSから購入 6 5 35 20 いいえ Converter 2x2.5x0.9 QFN-10 (2x2.5) 1, Multiple Possible 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18913.html
他の該当製品型番はありません