電源管理の使用事例 : 電力計

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

本使用事例では、電力計でのMP5493、MP5042とMIE1W0505BGLVHのアプリケーションについて検証します。


MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の停電を制御するためにMP5493、MP5042、およびMIE1W0505BGLVHを提供します。

電力計は、住宅および商業ビル、エネルギーシステム、製造、および充電インフラストラクチャにおける電力消費の主要なパラメータを測定します。エネルギー効率と節約への取り組みが強化されるにつれ、設計者は電力管理IC (PMIC)、 電圧レギュレータ、低電力マイクロコントローラおよびアナログフロントエンド (AFE) 回路などの省電力部品を電力計に統合しています。ただし、これらの省電力部品は電圧変動を処理する能力が低く、全体的な電源の安定性に影響を与えます。MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の電源喪失を制御するためにMP5493、MP5042、およびMIE1W0505BGLVHを提供します。

MP5493は、スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧トポロジーでDC/DCコンバータと双方向DC/DCコンバータを組み合わせたエネルギーバックアップおよび管理ユニットです。デバイスは、電力計の電力線搬送装置 (PLC) にエネルギー管理ソリューションを提供し、突然の停電が発生した場合でも電力を中断しないようにします。さらに、MP5493の双方向コンバータは、最もコスト効率の高いエネルギー貯蔵ソリューションのための最適なエネルギー転送を実現します。

MP5493の付加機能は以下のとおりです :


  • 広い5V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 昇圧モードを有効にするリアルタイム入力シャットダウン検出
  • 降圧コンバータ :
    • 600mAの連続出力電流 (IOUT)
    • 600mΩ / 320mΩの内部パワーMOSFET
  • スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧用の双方向コンバータ :
    • 600mΩ / 320mΩの内部パワーMOSFET
    • スーパーキャパシタ・チャージャ用の1.2Vから調整可能な出力
  • TSOT23-8パッケージで提供

MP5042は、入力の過渡現象から出力の回路を保護するだけでなく、出力からの短絡や過渡現象から入力の回路を保護するように設計された、調整可能な電流制限を備えた電気ヒューズです。過電流状態または電力サージが発生した場合、MP5042は自動的に電流を遮断し、部品や機器の損傷を防ぎます。MP5042は、ヒカップモードを備えた過電流保護 (OCP)、ラッチオフ保護、サーマルシャットダウン、自動再試行などの保護機能も提供します。

MP5042の付加機能は以下のとおりです :


  • 幅広い4.2V〜28Vの動作VIN範囲
  • 200μAの低い静止電流 (自己消費電流)
  • 115mΩの統合されたMOSFET
  • ILIMITピンがフローティングの場合に調整可能な25mA~2Aの電流制限 (ILIMIT) または固定260mA ILIMIT
  • 3.3Vおよび5V互換のロジック電源
  • DV/DTピンを介した設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
  • 260mAで±10%のILIMIT精度
  • TSOT23-6パッケージで提供

MIE1W0505BGLVHは、超小型で、信頼性が高く、コスト効率の高い絶縁型DC/DC電源モジュールで、MP27631にDCバイアスを供給して、電力計部品の必要な電圧レベルを実現することができます。MIE1W0505BGLVHは、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションを提供し、超小型LGA (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。

MIE1W0505BGLVHの付加機能は以下のとおりです :


  • 3V〜5.5Vの動作VIN範囲
  • 選択可能な5Vおよび3.3V出力
  • 2.5kVRMSS絶縁電圧
  • 最大1W出力 (POUT)
  • EN55032クラスBエミッションに適合

MPSは、電力計に使用されるさまざまな製品を提供しています (表1参照)。

表1 : 電力計用MPS部品

製品型番 部品の種類 概要
MP2460 降圧コンバータ 45V、0.6A、1.7MHz、TSOT23-6パッケージの同期整流式ステップダウンコンバータ
MP2457 降圧コンバータ 36V、0.6A、2MHz、同期整流、ステップダウンコンバータ
MP5035 電気ヒューズ TSOT23-6パッケージで、2.9V〜22V、50mA〜2Aの設定可能な電流制限スイッチ
MP27631 アイソレータ 5kVRMS、クアッドチャンネルデジタルアイソレータ
MP27633 アイソレータ 5kVRMS、3つの順方向および3つの逆方向チャネルを備えた6チャネルデジタルアイソレータ

詳細については、MPSの電源管理IC、USBスイッチ、絶縁型DC/DCコンバータとモジュールの幅広い選択肢をご覧ください。