JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応するDRPおよびシンクポート用のシングルUSB PDコントローラ
ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ
車載用ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用トリプルポートUSB PDコントローラ
28V USB Type-CポートOVPおよびIEC ESD保護
USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
3.3V / 5V、シングルチャネル、700mA、電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
3.3V / 5V、シングルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
さまざまなフラグ機能付き、3.3V / 5V、シングルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、シングルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、3.3V / 5V、シングルチャネル、2A、電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、3.3V / 5V、シングルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、シングルチャネル、2A、電流制限付き配電スイッチ
5V、1A / 2A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、出力放電付きシングルチャネル、2A、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、出力放電付きデュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き、500mA、電流制限付き配電スイッチ
3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
出力放電付き、1.7V~5.5V、超小型、シングルチャネル、2A、電流制限付き配電スイッチ
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成