- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP5046
MP5046
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.9
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Iout (max) (A)5
- Ilimit (A)0.2 to 6.4
- Iq (typ) (µA)400
- Channels1
- EnableActive Low
- Rds(on) (mΩ)30
- Output DischargeYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TLGA-30 (4x5)
MP5046 は、上流および下流の回路を出力または入力の望ましくない過渡現象から保護するように設計された高電圧電子ヒューズです。2.9V~60Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅と最大5Aの連続負荷電流を実現します。このデバイスには、逆電流保護 (RCP) 用のバックトゥバックMOSFETが内蔵されています。
MP5046には、出力スルーレートや電流制限などの堅牢で柔軟な保護機能が組み込まれています。また、過電流保護 (OCP) のヒカップモード、入力過電圧保護 (OVP) の自動リトライ保護モード、過熱保護 (OTP) の自動リトライ保護モードも提供します。これらの機能は、システム設計プロセスの簡素化に役立ちます。
また、故障表示、パワーグッド (PG) 表示、および状態モニタリング用の正確な電流モニタ出力も提供します。
MP5046は、TLGA-30 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.9V~60Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅
- 400μAの静止電流 (IQ)、最大8μAのシャットダウン電流 (ISD)
- 最大5Aの連続電流、10Aのピーク電流
- 30m?の低オン抵抗 (RDS(ON))
- 逆電流保護 (RCP) を備えたバックトゥバックMOSFETを内蔵
- ±5%の精度で設定可能な電流制限
- 調整可能な出力スルーレート
- 電流モニタ (IMON) 出力(>1Aで±5%の精度)
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、RCP、および過熱保護 (OTP) の障害インジケータ
- 出力低電圧 (UV) 状態用のパワーグッド (PG) インジケータ
- 出力パッシブ放電機能の搭載
- ハード短絡保護用の高速応答
- OCPヒカップモード
- 12ms OCPブランクタイマー
- VINのOVP自動リトライ保護モード
- OTP自動リトライ保護モード
- TLGA-30 (4mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5046GLVT-Z MP5046GLVT-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5046 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
空気清浄機 / 加湿器アプリケーション空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。 MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含...
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
APPLICATION
フィットネスマシンアプリケーションフィットネスマシンは、医療と健康にとって重要な要素になる可能性があります。最先端の医療システムには、多くの場合、次世代のユーザーインタフェース、リアルタイムのセンシングと生体認証、およびマルチスタンダード接続が含まれています。ヘルスケアの価格に対する懸念が高まる中、信頼性とコストも顧客にとって重要な要素です。そしてもちろん、医療専門家の能力を高めるためには、フィットネスマシンが正確に機能し、EMIなどの安全上の懸念を最小限に抑えることが重要です。 MPSの包括的なソリューションには、PFCおよびLLCコントローラ、同期整流器、降圧および昇圧コンバータ、電流制限およびUSBスイッチ、リニアレギュレータ、ターミネーションレギュレータ、監視回路、ステッピングおよびブラシ付きDCモータ・ドライバ、オペアンプ、クラスDオーディオアンプ、およびWLEDドライバが含まれています。これらの高度に...
-
APPLICATION
オーブンアプリケーションオーブンは重要な家電製品であり、消費者は信頼性が高く、効果的で、便利で、エネルギー効率が高いこと期待しています。スマートホームの台頭により、耐久性があり直感的なユーザーインタフェース、ワイヤレス接続、スマートセンシング、予知保全など、新世代のオーブンに新しい設計要件が追加されました。 IoT機能は、増大する消費者の期待に対応するのに役立ちますが、設計技師は、これを安全で効果的な暖房や低エネルギー消費などの他の優先事項と両立させる必要があります。 MPSの強力なソリューションポートフォリオには、電源モジュール、PMIC、Xコンデンサ、同期整流器、PFCおよびフライバックコントローラ、降圧および昇圧コンバータ、リニアレギュレータ、WLEDドライバ、LCD電源、アナログスイッチ、監視回路、ステッピング / ブラシ付き / ブラシレスモータ・ドライバ、電子ヒューズ、USBおよびロードスイッチ...
-
APPLICATION
スマートスピーカーアプリケーション消費者は日々より一層、ネットワークにつながることや機能豊富な機器が増えることを期待しており、その結果スマートスピーカーは成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーはいずれも、並外れたオーディオ品質を維持し、再生時間を延長するため待機時電力を低く抑え、消費者に完全な使いやすさを提供することが期待されています。スマートスピーカーは、音声コマンド、より多くのオーディオソース、クラウドネットワーク接続などの新機能も搭載します。そのため、多くの場合スペースに制約のある製品に相当大きな電力が要請されます。 MPSの電源ソリューションは、費用効果が高く、省スペースのパッケージで高効率を提供し、確実にスマートスピーカーシステムがコストや利便性を損なうことなく最高の音質と最先端の機能を提供できるようにします。MPSは設計をシンプルにするために、PMIC、コントローラ、電子ヒューズおよびUSBス...
-
APPLICATION
テレビドアホンアプリケーションテレビドアホンは多くのスマートホームシステムにおいて人気が出ており、消費者に利便性と安全性を提供しています。ホームシステムとテレビドアホンの設計がよりスマートに先進的になるにつれて、新しい機能が搭載されています。現在の革新的なテレビドアホンは、高品質のオーディオとビデオストリーミング機能、ワイヤレス接続、複数機器とのインタフェース機能、高度な検知機能、そして超低電力消費を実現します。これらの機器の本質としては、使いやすく機能が安定しており、幅広い温度範囲や大荒れの天気に耐えられなければなりません。さらに、デジタルセキュリティの懸念に関しての認知度が高まり、IoTの中のユーザーデータを保護するために、組み込みのハードウェアベースのセキュリティが余儀なく導入されました。 MPSの包括的なソリューションには、フライバック、ステップダウンおよびリニアコンバータ、電子ヒューズ、カレントリミット...
-
APPLICATION
ビデオレコーダーアプリケーション -
APPLICATION
IPカメラアプリケーションIPカメラ (ネットワークカメラ) は、従来のアナログベースのセキュリティカメラネットワークよりも急速に勢いを増しています。ほとんどのIPカメラはアナログのセキュリティカメラと同じ機能を果たしますが、ローカルのストレージ容量を必要とせず、ユーザーのLANネットワークに接続されます。このため、スマートホームシステムとセキュリティの観点から好まれます。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいIPカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な機能統合を実現する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリ...
-
APPLICATION
HDDアプリケーション -
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成