- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP62055
MP62055
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)0.5
- Ilimit (A)1.1
- Iq (typ) (µA)90
- Channels1
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)115
- Output DischargeNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-5
MP62055は、内部電流制限機能を備えており、負荷状態の故障によるホストデバイスの損傷を防ぎます。MP6205は、115mΩのオン抵抗を備え、2.7V~5.5Vの入力で動作します。電流制限が保証されているため、ロードスイッチのアプリケーションに最適です。MP62055には、過電流と熱応力の増加に対する保護機能が組み込まれています。過電流の場合、定電流モードに変化して電流を制限します。短絡の結果として温度が上昇すると、ICはオフになります。ICの温度が約120°Cまで下がると、ICは回復します。MP62055は、TSOT23-5パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 500mAの連続電流
- 正確な電流制限
- 2.7V〜5.5Vの供給範囲
- 90uAの静止電流
- 115mΩのMOSFET
- サーマルシャットダウン保護
- 低電圧誤動作防止機能
- 8msのFLAGデグリッチ時間
- 電源投入時FLAGのグリッチなし
- 逆電流阻止
- TSOT23-5パッケージ
入手可能な製品番号
MP62055EJ-LF-P MP62055EJ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP62055 Resources
-
APPLICATION
オーブンアプリケーションオーブンは重要な家電製品であり、消費者は信頼性が高く、効果的で、便利で、エネルギー効率が高いこと期待しています。スマートホームの台頭により、耐久性があり直感的なユーザーインタフェース、ワイヤレス接続、スマートセンシング、予知保全など、新世代のオーブンに新しい設計要件が追加されました。 IoT機能は、増大する消費者の期待に対応するのに役立ちますが、設計技師は、これを安全で効果的な暖房や低エネルギー消費などの他の優先事項と両立させる必要があります。 MPSの強力なソリューションポートフォリオには、電源モジュール、PMIC、Xコンデンサ、同期整流器、PFCおよびフライバックコントローラ、降圧および昇圧コンバータ、リニアレギュレータ、WLEDドライバ、LCD電源、アナログスイッチ、監視回路、ステッピング / ブラシ付き / ブラシレスモータ・ドライバ、電子ヒューズ、USBおよびロードスイッチ...
-
APPLICATION
電動スクーターアプリケーション電動スクーターは、大都市圏や急速に成長している都市で急速に人気が高まっています。軽量で環境に優しく便利なこれらの電動スクーターは、電気モータと推進力の向上を支援するコントローラを統合した二輪バッテリー駆動車両です。もちろん、安全性、性能、およびコストは、どの車両の顧客にとっても最大の関心事です。さらに、この新たな輸送トレンドの新しい設計には、充電時間の短縮、軽量化、およびより長い走行距離のためのより高いバッテリー容量が求められます。これにより、より小さく、よりエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動スクーターシステム向けに小型で堅牢な電力変換機能を提供します。PMIC、EヒューズおよびUSBスイッチ、ロードスイッチ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、BLDCおよびゲートドライバ、WLED...
-
APPLICATION
電動自転車アプリケーション電動自転車の世界的な需要は高まっており、その背景には長距離通勤のためのエコフレンドリーなソリューションであることと原油の高騰があげられます。電動自転車は電動モータ、バッテリー、および推進力を増大させる手助けをするアシスト機能を搭載した自転車です。より短い充電時間、より軽い重量、長距離を走るためのより大きなバッテリー容量を実現する新しい設計では、より小型でエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動自転車のパワーマネジメントおよびバッテリーマネジメントシステム向けに、小型で堅牢な電力変換機能を提供します。磁気角度センサから電源モジュール、バッテリー充電コントローラまで、幅広い製品を提供しています。 MPSのDC/DC電源モジュールは、システム駆動のための最小かつ最も効率的で費用効果の高...
-
APPLICATION
スキャナアプリケーションスキャナは、ワイヤレスおよび有線接続、組み込み処理および安全機能、便利なユーザーインタフェースなど、より多くの機能を新しい設計に組み込んでいます。 今日のスキャナは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく画像化できる必要があり、また、省エネの傾向で超低待機電力の必要性が高まっており、エネルギー消費量を減らす必要があります。 MPSの最先端のソリューションには、電源モジュール、モータ・ドライバ、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、整流器、WLEDドライバ、USBおよびロードスイッチが含まれます。 これらの製品を使用すれば、高度に統合された効率的なスキャナの設計がこれまでになく簡単になります。 これらを組み合わせることで、BOMとソリューションの総コストを削減しながら、優れたモータと速度の制御が可能になります。MPSの卓越したソリューションポートフォリオは、高品質で効率的で高度に統合...
-
APPLICATION
3Dプリンタアプリケーション3Dプリンタは、産業用および家庭用でますます人気のあるツールです。単なる画像やドキュメントではなく、物質を造形する機能は、ユーザーに可能性の世界を開き、デザイナーにさまざまな課題をもたらします。これらの機器では、高精度で正確なモータ制御がこれまで以上に重要であり、速度は新規設計における重要な差別化要因です。品質やセキュリティを犠牲にしない、よりスマートで高速な機器への期待が高まっています。生産性と利便性を実現するために、3Dプリンタは、信頼性が高く、幅広い接続オプションを備え、最小限のコストで、細部までスムーズに造形できる必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、モータ・ドライバ、電源モジュール、プリドライバ、コントローラ、整流器、コンバータ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、卓越した速度とモータ制御に加えて、高効率とすぐれた保護機能...
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6233製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成