MP62351

3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ

Shopping Cart注文

MP62351

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ

MP62351 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP5095

アクティブ

MP5095

アクティブ

低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ

Features & Benefits

  • 30mΩの低RDS (ON) MOSFET内蔵
  • 低静止電流: 40µA
  • 0.5V~5.5Vの広いVIN範囲
  • 1µA未満のシャットダウン電流
  • 出力放電機能
  • 連続電流能力: 2.5A
  • イネーブルピン (EN1、EN2)
  • 短絡応答保護
  • 簡単に並列接続できるデュアルチャネル
  • 逆阻止接続をサポート
  • 熱保護
  • TSOT23-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP62351ES-LF-P MP62351ES-LF-Z
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
MP62351ES-LF-Z MP62351ES-LF-P Info Icon
  • パッケージ: SOIC-8

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥119.88 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥233.46
  • 10
    ¥209.79
  • 100
    ¥175.09
  • 250
    ¥167.20
  • 500
    ¥146.70
  • 1K
    ¥119.88
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 7,501

現時点の発注で最大7,501個までの出荷予定日: 2026年11月10日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年11月19日


2,500個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり2500個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。