- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MPF52001
MPF52001
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.6
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)5
- Channels1
- EnableActive High
- Output DischargeYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-24 (4x4)
MPF52001は、ソースポート用の高度に機能集積されたUSB電力供給 (PD) コントローラです。32ビットARM Cortex-M0マイクロコントローラ、最大36MHzの動作周波数、USB Type-Cポートコントローラ、およびレガシー充電プロトコル管理を搭載しています。さらに、CCラインはファームウェアアップデート機能に対応します。
USB Type-Cポートは、プログラマブル電源 (PPS) およびQualcomm急速充電3 / 4 / 4+テクノロジーを備えたUSB PDリビジョン 3.1に対応します。このポートは、外部のユーザーの介入を必要とせずに。バッテリー充電仕様1.2 (BC1.2) の専用充電ポート (DCP) スキーム、Appleデバイダモード、Huawei FCP / SCPプロトコルとも後方互換性があります。
カーバッテリーの電圧が低い場合、または過熱 (OT) 警告がトリガーされると、パワーデータオブジェクト (PDO) の機能が低下します。
故障状態保護にはバス電圧 (VBUS) 過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。高電圧I/O ピンは、バッテリーへの短絡およびVBUSへの短絡保護に対応します。
MPF52001は、標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 放電機能を備えた標準電力範囲 (SPR) モードで3.3V~21Vのバス電圧 (VBUS) 範囲
- 外部VBUS抵抗分圧器を備えた拡張電力範囲 (EPR) モードの最大48V VBUSに対応
- 4.6V〜5.5V入力電圧 (VIN) 動作範囲
- 未接続状態で、150μAの低IDSLPモード
- ソースポート用のUSB電源供給 (PD) コントローラ:
- プログラマブル電源 (PPS) を備えたUSB PD3.1、USB Type-C 2.1、およびTCPC 2.0に準拠 ファームウェアアップデートに対応
- PPSによるUSB PD3.1認証テストに合格 (TID: 8467)
- ディスプレイポート用のUSB PDオルタネートモードに対応
- VCONN電源スイッチと過電流保護 (OCP) を搭載
- 高温またはバッテリー電圧低下時のロードシェディング機能
- その他の充電プロトコル:
- UFCSに対応
- Qualcomm Quick Charge3 / 4 / 4+に対応
- レガシー充電プロトコルは、BC1.2、Apple 3Aデバイダモード、およびHuawei FCP / SCPに対応
- 32ビットARM Cortex-M0マイクロコントローラ:
- 12MHzおよび8kHzのRC発振器統合
- ECC付き128kBフラッシュメモリ、12kB SRAM、および4kB ROM
- パルス幅変調 (PWM) 機能を備えた3つの16ビットタイマー
- 12ビットのアナログデジタルコンバータ (ADC)
- ウォッチドッグタイマー (WDT)
- UARTおよびシリアルワイヤデバッグ (SWD)
- 2つのI2Cマスター / スレーブインタフェース
- 保護:
- 高電圧CCx / DP / DM I/Oおよびバッテリー / VBUS / GNDへの短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPF52001GRE-00A3-Z MPF52001GRE-00A3-P MPF52001GRE-xxxx-Z MPF52001GRE-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPF52001 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USB CONTROLLER製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6233製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62071製品3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP4201製品USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成