- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP4201
MP4201
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.75
- 入力電圧 (最大) (V)100
- Isw (typ) (A)25
- Iq (typ) (mA)0.001
- Vfb (V)External: 100, Internal: 3.2 to 85.12
- fsw(最大)(kHz)1000
- パッケージ(mm)QFN-32 (5x6)
- Iout (max) (A)25
- Ilimit (A)Valley: 22, Peak: 25
- Channels4
- EnableActive High
- Output DischargeYes
- Iq (typ) (µA)1
- グレードCatalog
MP4201は、GaN対応の同期整流4スイッチNチャネルMOSFETドライバと、幅広い入力電圧 (VIN) 範囲と高い効率でさまざまな出力電圧を制御できる双方向昇降圧型コントローラを内蔵しています。
これは、設定可能な出力電圧 (VOUT)、VOUTスルーレート制御、および設定可能な入出力定電流制限に対応するワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを備えたI2Cインタフェースを提供します。このため、MP4201はUSB標準電力幅 (SPR) および拡張電力幅 (EPR) Power Delivery (PD) 設計および高電力システムに適しています。
MP4201では、強制連続導通モード (FCCM) と自動パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) を選択できます。また、バッテリー充電制御と設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は周波数拡散スペクトル (FSS) を備えており、さまざまなアプリケーションに柔軟な設計に対応します。
MP4201は、正確なバッテリー電圧調整、内蔵プリチャージ、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電、充電終了検出、およびステータス表示を備えたバッテリー充電サイクル制御を搭載しています。MP4201はまた、設定可能な入力電流 (IIN) および出力電流 (IOUT) 過電流保護 (OCP)、電源保護のための設定可能なVIN調整しきい値、サーマルシャットダウンを備えています。
MP4201は、QFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4スイッチ双方向昇降圧型コントローラ
- 4.75V〜100Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 外部フィードバック (FB) は最大100Vの出力電圧 (VOUT) に対応、内部FBは3.2V~85.12 VOUT範囲に対応、20mV/ステップ
- 1µAイネーブル (EN) シャットダウン静止電流 (自己消費電流)
- I2C動作オフ時 100µA 自己消費電流
- 設定可能な入力電流 (IIN) と連続出力電流 (IIN) 制限、50mA/ステップで0.5A~25A
- 25A電流の1mΩ検出抵抗器に対応
- USB電源供給 (PD)、標準電力幅 (SPR)、プログラム可能な電源 (PPS)、拡張電力幅 (EPR)、可変電圧電源 (AVS) に対応
- 200kHz、400kHz、600kHz、または1MHzスイッチング周波数 (fSW) 、周波数スペクトラム拡散 (FSS) とSYNC周波数 (fSYNC) 入力付き
- 選択可能なパルス周波数変調 (PFM) または強制連続導通モード (FCCM)
- GaN準拠の5Vゲートドライバに対応 (10Vゲートドライバオプション)
- 1.75Aのドライバのピークソース電流、および、4.5Aのピークシンク電流
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリにより設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 電圧
- 設定可能なVOUT過電圧保護
- 最大電力点追従 (MPPT) 用の設定可能な入力調整しきい値
- システム:
- ステータス表示付きバッテリー充電サイクル制御
- 割り込み機能付きI2Cインタフェース
- 過電流保護 (OCP)、OVP、パワーグッド (PG)、負温度係数 (NTC)、サーマルシャットダウン割り込み
- VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度用の10ビットADC読み出し機能
- QFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4201GQJ-xxxx-Z MP4201GQJ-xxxx-P MP4201GQJ-0000-Z MP4201GQJ-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4201 Resources
-
APPLICATION
心電計 (ECG)アプリケーション心電計 (ECG、またはEKG) は、電気的活動に基づいて心拍数を測定します。この重要な医療機器は、家庭、第一対応者、および臨床現場で使用されます。新しいECGの設計には、ワイヤレス接続や革新的なユーザーインタフェースなどの追加機能が組み込まれています。これらの機器は、消費電力とコストを削減しながら、高精度で信頼性の高い性能を提供する必要があります。これを行うには、適切な部品が必要です。 MPSの包括的なソリューションには、コントローラ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、チャージャ、LEDドライバ、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、BOMと全体的な設計コストを削減するために、小さなパッケージサイズで低電力と高効率を実現するように最適化されています。また、優れた熱管理とEMI性能も提供します。 MPSの効率的で信頼性の高いソリューションは、心電計の設計に効果的に電力を供...
-
APPLICATION
IPカメラアプリケーションIPカメラ (ネットワークカメラ) は、従来のアナログベースのセキュリティカメラネットワークよりも急速に勢いを増しています。ほとんどのIPカメラはアナログのセキュリティカメラと同じ機能を果たしますが、ローカルのストレージ容量を必要とせず、ユーザーのLANネットワークに接続されます。このため、スマートホームシステムとセキュリティの観点から好まれます。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいIPカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な機能統合を実現する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリ...
-
APPLICATION
モバイルバッテリーアプリケーションモバイルバッテリーは、外出先でコンシューマエレクトロニクス製品を充電するによく利用される選択肢です。携帯して持ち歩くため、モバイルバッテリーの設計は、全体のサイズを小さく維持し、エンドユーザーにとって使いやすいものにする必要があります。急速充電が業界のトレンドになりつつあるため、モバイルバッテリーは、最小限の熱放散と複数の種類のバッテリーに対応する機能を備えた、可能な限り最速の安全な充電を提供する必要があります。USB接続は、迅速に充電し、複数の充電プロトコルにわたってより高い電力定格を満たす機能を提供します。そしてもちろん、モバイルバッテリーは、携帯機器の信頼性の高いバックアップ電源として機能するために、長期間充電を保持する必要があります。 モバイルバッテリー設計向けのソリューションには、ロードスイッチとUSBスイッチ、Eヒューズ、バッテリーチャージャ、およびコンバータが含まれます。こ...
-
APPLICATION
HDDアプリケーション -
APPLICATION
ドローン / マルチコプターアプリケーションドローンとマルチコプター (無人航空機) は、コンシューマ向けアプリケーションが増加し、価格が急落するにつれて、急速に成長している市場です。新しいドローンモデルは、高度な速度、ナビゲーション、および制御システムと、可能な限り長い通信時間を提供する必要があります。安全性、信頼性、使いやすさは、これらの小型無人航空機の各部品、および全体的な機能にとって非常に重要です。飛行が安全で効率的であることを保証するために、ドローンは非常に正確なモータ制御と高速通信を備え軽量である必要があります。これらの厳格な設計要件は、各部品が非常に効率的でコンパクトであり、消費電力を最小限に抑える必要があることを意味します。 MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、チャージャ、およびレギュレータは、最先端のドローンおよびマルチコプターの設計で最高の制御と電力効率を提供するために必要なすべての要素を提供します。...
-
APPLICATION
超音波装置 (ポータブル)アプリケーション医療用超音波画像診断では、高周波音波を使用して、内臓、血管、子宮内の胎児の発育など、体内の内部構造を観察します。超音波技術は、MRIやCTスキャンなどの画像技術よりも侵襲性が低く、費用のかからない診断方法であるため、高い需要があります。統合技術の進歩により、高速で正確な測定値を提供するポータブル超音波装置の導入が可能になりました。生命を脅かす出血などの非常に深刻な状態の患者にとって、より大きく、より高価な機械を設定するために必要な時間を削減する能力は重要です。 MPSの電源ソリューションは、小型フォームファクタ、低消費電力、高効率を提供し、超音波システムの信頼性を向上させ、サイズとコストを削減します。 医療用超音波市場のトレンドにより、プローブヘッド内の圧電トランスデューサの数が増加しているため、ケーブル上の高電圧DCラインに関する安全上の懸念を排除することにより、MPSのソリューシ...
-
APPLICATION
ポータブルPOSアプリケーションポータブルPOSは、支払い方法の変更と顧客の期待の高まりの中で、高速で安全な決済を提供することを任務としています。精算時間を短縮するには、高い信頼性、長いバッテリー寿命、使いやすさ、および迅速な処理速度が必要です。小売およびサービスがオンライン商品およびサービスプロバイダとますます競合するにつれて、効率と利便性はかつてないほど重要になっています。ワイヤレス接続や非接触型決済オプションなどの新機能には、端末のサイズを大幅に増やすことなく、さらに優れたセキュリティと効率が必要です。つまり、新しいポータブルPOSの設計は、便利な使用法を維持しながら、最先端の支払いの革新に適応するために柔軟性を持つ必要があります。 MPSの包括的なソリューションポートフォリオには、コンバータ、チャージャ、レギュレータ、コントローラ、整流器、保護および監視回路、バックライトドライバ、モータ・ドライバ、およびスイッ...
-
APPLICATION
エアコンアプリケーション産業用および住宅用のエアコンは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった機能を顧客に提供する必要があります。最高の空調システムは、騒音を発生させたり電気代を上げたりすることなく、冷気を提供します。新世代のエアコンは、静電容量式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応の機能を搭載しています。設計者は、顧客の期待に応え、それらの機能を超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなエアコンシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要なポイントも念頭に置く必要があります。 整流器、コンバータ、ブラシレスDCおよびステッピングモータ・ドライバを含むMPSの高効率ソリューションは、次世代の空調ユニットの市場投入期間を短縮するのに役立ちます。これらのフレキシブルで信頼性の高い製品は、革新的...
-
APPLICATION
インクジェット / レーザープリンタアプリケーションインクジェットおよびレーザープリンタでは、新規設計時により多くの機能が組み込まれています。これらのプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷できるだけでなく、超低待機電力の必要性が高まっており、エネルギー消費を減らす省エネトレンドに対応できる必要があります。消費者の期待の高まりにより、設計者はシステム機能を拡張し、速度を上げ、より小さなサイズでより高い信頼性と精度を実現するというプレッシャーを感じています。ワイヤレスおよび有線接続、組み込み処理および安全機能、便利なユーザーインタフェースも、新しいプリンタ設計時に搭載する先進機能リストの上位です。 MPSのモータ・ドライバ、USBスイッチ、レギュレータ、コンバータ、整流器、監視回路、WLEDドライバ、およびLCD電源により、高度に機能統合された最新のインクジェットおよびレーザープリンタの設計がこれまでになく簡単になります。...
-
PRODUCT CATEGORY
昇降圧製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4236A製品36V, 8A Switching Current, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP28160製品1.4 x 1.8mm CSPパッケージ、3.3V固定出力、5.5V / 0.5A、高効率、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28164製品4.2Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2980製品デジタルインタフェースおよび電流モニタ付き、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成