BLDCプリドライバと機能集積型ソリューション

マルチ機能
ホールセンサ入力を含む
さまざまなロジック入力
コンフィギュレーション
小さなソリューション
業界最小のプリドライバと
電力段で独自の
フォームファクタを可能に
優れた熱特性
低Rds(on)で低い電力損失と
より良い熱特性を実現

機能集積型BLDCモータ・ドライバ (24) 詳細を表示 詳細を非表示
ブラシレスDCプリドライバ (36) 詳細を表示 詳細を非表示
MPSのプリドライバと機能集積型ソリューションは、電動工具、ファン、ポンプ、電動自転車といった、ロボティクス、産業機器、車載、およびコンシューマ用アプリケーションに使用されるブラシレスDC (BLDC) モータと永久磁石同期モータ (PMSM) を駆動するように設計されています。MPS独自のプロセステクノロジーを使用することで、多くの機能をひとつのシリコンダイに統合して外部部品の必要性を最小限にし、すべての機能を小さなパッケージに収めることで基板のスペースを削減できます。複数の入力ロジックオプションから選択でき、また幅広い入力電圧に対応することで、プリドライバはフレキシブルでスケーラブルな製品となっており、多くの多様なアプリケーションの要件に対応できます。一部の製品は車載用途 (AEC-Q100) に認定されています。