機能集積型BLDCモータ・ドライバ

マルチ機能
ホールセンサ入力を含む
さまざまなロジック入力
コンフィギュレーション
5Aの電力段
5mm x 5mmのパッケージは
業界最小
優れた熱特性
低Rds(on)で低い電力損失と
より良い熱特性を実現

MPS独自のICプロセス技術を採用した機能集積型BLDCモータ・ドライバは、大型で低Rds(on)のパワーMOSFETをICに内蔵しており、ブラシレスモータを直接駆動し最小のシングルチップBLDCドライバ・ソリューションを可能にします。MPSの機能集積型BLDCモータ・ドライバは、電動工具、ファン、ポンプ、電動自転車といった、ロボティクス、産業機器、車載、およびコンシューマ用アプリケーションに使用されるブラシレスDC (BLDC) モータと永久磁石同期モータ (PMSM) を駆動するように設計されています。MPSのソリューションはPWM、イネーブル入力、ハイサイドおよびローサイド入力、ホール信号入力など選択できる入力モードが多様で、100%デューティサイクル動作、堅牢な保護機能、内蔵電流センサアンプなどの機能もあります。一部の製品は車載用途 (AEC-Q100) に認定されています。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Integrated Current Sense Amplifiers
Inputs
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Integrated Current Sense Amplifiers
Inputs
グレード
パッケージ(mm)
MPS
3
いいえ
はい
いいえ
はい
Digital Interface
HS and LS
Hall-Signal
Magnetic Angle Sensor
PWM
PWM and Enable
Serial Peripheral Interface
Automotive
カタログ
QFN-16 (2x2.5)
QFN-18 (3x4)
QFN-20 (3x4)
QFN-24 (3x4)
QFN-26 (4x4)
QFN-26 (5x5)
QFN-28 (4x5)
QFN-40 (5x5)
TQFN-26 (6x6)
TSSOP-28
TSSOP-28EP
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ6547-AEC1
4V~30V、1.5A、三相電力段、AEC-Q100認定
4 30 3 3 いいえ はい いいえ PWM Automotive QFN-18 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6547-aec1.html
MP6549

22V, 10A, Three-Phase Power Stage

3 22 3 10 いいえ はい はい HS and LS , PWM and Enable カタログ QFN-26 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6549.html
MP6640

SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage

2.7 22 3 4.5 いいえ はい いいえ Serial Peripheral Interface カタログ QFN-16 (2x2.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6640.html
MP6640A

22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage

2.7 22 3 4.5 いいえ はい いいえ PWM カタログ QFN-16 (2x2.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6640a.html
MPQ6547A-AEC1
MPSafe

4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 4 32 3 4 いいえ はい いいえ PWM and Enable Automotive QFN-18 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6547a-aec1.html
MP6536

26V、5.5A、3チャネルハーフブリッジドライバ

MPSから購入 5 26 3 5.5 いいえ はい いいえ PWM and Enable カタログ QFN-40 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6536.html
MP6540

35 V、3A、三相電力段

MPSから購入 5.5 35 3 3 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6540-mp6540a.html
MP6540A

35 V、3A、三相電力段

MPSから購入 5.5 35 3 3 いいえ はい はい HS and LS カタログ QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6540a.html
MP6540H

50V、5AのPWMおよびイネーブル入力による三相電力段

MPSから購入 5.5 50 3 5 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6540h.html
MP6540HA

50V、5AのHS入力およびLS入力による三相電力段

MPSから購入 5.5 50 3 5 いいえ はい はい HS and LS カタログ QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6540ha.html
MP6543

ENBLおよびPWM入力を備えた12V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 12 3 2 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543.html
MP6543H-A

HSおよびLS入力を備えた22V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 22 3 2 いいえ はい はい HS and LS カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543ha.html
MP6543H-B

ホール信号入力を備えた 22V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 22 3 2 いいえ はい はい Hall-Signal カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543hb.html
MP6543A

HSおよびLS入力を備えた12V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 12 3 2 いいえ はい はい HS and LS カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543a.html
MP6543B

ホール信号入力を備えた 12V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 12 3 2 いいえ はい はい Hall-Signal カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543b.html
MP6543C

3つの統合ハーフブリッジを備えた 22V、1.2A、三相BLDCモータドライバ

MPSから購入 3 22 3 1.2 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543c.html
MPQ6541A-AEC1

HSおよびLS入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証

MPSから購入 4.75 40 3 8 いいえ はい はい HS and LS Automotive TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6541a-aec1.html
MPQ6541-AEC1

PWMおよびENBL入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証

MPSから購入 4.75 40 3 8 いいえ はい はい PWM and Enable Automotive TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6541-aec1.html
MP6545A

45V、2.5A、電流測定機能付きのシンプルな三相電力段

MPSから購入 4.5 45 3 2.5 いいえ はい いいえ HS and LS カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6545a.html
MP6545

45V、2.5A、シンプルな三相電力段

MPSから購入 4.5 45 3 2.5 いいえ はい いいえ HS and LS カタログ QFN-28 (4x5), TSSOP-28 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6545.html
MP6541

PWMおよびENBL入力を備えた40V、8A、三相電力段

MPSから購入 4.75 40 3 8 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6541.html
MP6541A

HSおよびLS入力にを備えた40V、8A、三相電力段

MPSから購入 4.75 40 3 8 いいえ はい はい HS and LS カタログ TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6541a.html
MP6546

1MHzデジタルインタフェース付き22V、3A、ピーク、三相BLDCドライバ

MPSから購入 3.5 22 3 3 いいえ はい いいえ Digital Interface, Hall-Signal, Magnetic Angle Sensor カタログ QFN-20 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6546.html
MP6543H

ENBLおよびPWM入力を備えた22V、2A、三相電力段

MPSから購入 3 22 3 2 いいえ はい はい PWM and Enable カタログ QFN-24 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6543h.html
他の該当製品型番はありません