- MP6536
MP6536
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)5
- 入力電圧 (最大) (V)26
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)5.5
- Integrated Hall SensorNo
- Integrated Power MOSFETsYes
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsPWM and Enable
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-40 (5x5)
MP6536は、3相ブラシレスDCモータを駆動するための3チャネル ハーフブリッジドライバICです。
MP6536は、低電流シャットダウンモード、スタンバイモード、入力低電圧保護、電流制限、サーマルシャットダウン、および故障フラグ信号出力を備えています。ドライバのすべてのチャネルは標準ロジック信号とインタフェースを確立します。
MP6536は、40リードQFN5mm x 5mmパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V~26V VDD
- ±5.5Aのピーク電流出力
- 最大1MHzのPWM周波数
- 0.14Ωパワースイッチの保護・統合
- 10nsのスイッチのデッドタイム
- すべてのスイッチの電流制限
- 内部低電圧保護
- 内部熱保護
- 短絡保護
- 故障出力フラグ
入手可能な製品番号
MP6536DU-LF-P MP6536DU-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6536 Resources
-
APPLICATION
空気清浄機 / 加湿器アプリケーション空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。 MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含...
-
APPLICATION
スマートリモコンアプリケーションIR (赤外線) やRF (無線周波数) タイプのスマートリモコンはよりいっそう、テレビ、音響システム、照明その他のホーム環境制御など使用されています。また、スマートリモコンにはNLoS、音声制御、静電容量タッチやハプティックフィードバック、LEDディスプレイ、および複の標準での接続といった最先端の機能が搭載されています。さらに、スマートリモコンは、使いやすくバッテリー寿命が長く、信頼に足る信号品質を保持しなければなりません。MPSのトップクラスのソリューションには、PMIC、コンバータ、スイッチングチャージャ、WLEDドライブ、レギュレータ、モータ・ドライバ、監視回路、およびウォッチドッグタイマーが含まれます。MPSは効率的で革新的な、小型のパッケージで超低待機電力とトップパフォーマンスを実現するスマートリモコンの設計に必要なすべてを提供します。MPSは、設計プロセスをシンプルにして信頼...
-
APPLICATION
ドローン / マルチコプターアプリケーションドローンとマルチコプター (無人航空機) は、コンシューマ向けアプリケーションが増加し、価格が急落するにつれて、急速に成長している市場です。新しいドローンモデルは、高度な速度、ナビゲーション、および制御システムと、可能な限り長い通信時間を提供する必要があります。安全性、信頼性、使いやすさは、これらの小型無人航空機の各部品、および全体的な機能にとって非常に重要です。飛行が安全で効率的であることを保証するために、ドローンは非常に正確なモータ制御と高速通信を備え軽量である必要があります。これらの厳格な設計要件は、各部品が非常に効率的でコンパクトであり、消費電力を最小限に抑える必要があることを意味します。 MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、チャージャ、およびレギュレータは、最先端のドローンおよびマルチコプターの設計で最高の制御と電力効率を提供するために必要なすべての要素を提供します。...
-
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
APPLICATION
無人航空機アプリケーション無人航空機 (UAV) は、産業および防衛市場に革命をもたらしています。新しいUAV設計は、過酷な条件に耐え、最先端のセキュリティ、信頼性、および速度を提供する必要があります。制御およびナビゲーションシステムは、無人航空機のアプリケーションが増加する中で飛行時間を最大化するために、より正確で効率的である必要があります。アビオニクスおよび防衛システムの革新によって、より高速なデータ通信の必要性と相まって、厳格な設計要件が必要になります。したがって、すべての部品は、高効率、小型、および安全でなければなりません。 MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、充電器、およびレギュレータは、無人航空機 (UAV) 設計で最先端の制御と電力効率を実現するために必要なすべての要素を提供します。これらの製品は、高性能、信頼性、およびセキュリティを備えており、設計プロセスをシンプルにするように設計されていま...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6640A製品22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6640製品SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6549製品22V, 10A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6543H製品ENBLおよびPWM入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6546製品1MHzデジタルインタフェース付き22V、3A、ピーク、三相BLDCドライバ
-
PRODUCT
MP6541製品PWMおよびENBL入力を備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6541A製品HSおよびLS入力にを備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6545製品45V、2.5A、シンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MP6545A製品45V、2.5A、電流測定機能付きのシンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MPQ6541A-AEC1製品HSおよびLS入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6541-AEC1製品PWMおよびENBL入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MP6543C製品3つの統合ハーフブリッジを備えた 22V、1.2A、三相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6543H-B製品ホール信号入力を備えた 22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543H-A製品HSおよびLS入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543B製品ホール信号入力を備えた 12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543A製品HSおよびLS入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543製品ENBLおよびPWM入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6540HA製品50V、5AのHS入力およびLS入力による三相電力段
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成