AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
AECQ-100対応
電源ソリューション
電源ソリューション
幅広い製品ラインナップ
何十億個もの出荷実績
優れた品質
クラス最高
効率と電力密度
MPSはAECQ-100グレードの幅広いパワーマネジメント製品ポートフォリオとして、降圧 / ステップダウンコンバータ、昇圧 / ステップアップコンバータ、昇降圧コンバータおよびフライバックコンバータを提供しています。MPSの電力に最適化したICプロセス、パッケージング技術、モノリシックな設計とシステムの専門知識を組み合わせることにより、高速過渡応答、低リップル、低ノイズ、低自己消費電流と低EMIを実現する高効率で低Rds(on) MOSFETを搭載した小型製品 (CSP / QFN / BGA / LGA)を提供します。これらの製品には、電流リミット、温度、出力電流、AVS / DVSに対応する出力電圧、スイッチング周波数、パワーグッド、ソフトスタート、外部同期、動作モード (PFM / PWM、FCCM)、保護モード (ラッチオフ、ヒカップ)、および保護スレッショルド (OVP、UVP、OCP、OTP) のような主要機能向けに、調整手段またはI2C / OTP / MTP付きのPMBusを介して使用するソフトウェア (デジタル) のプログラマビリティのためのビルトイントリムオプションが用意されており、使いやすくなっています。
MPSの降圧コンバータ製品ファミリは2V~100Vの入力範囲で、出力電流は最大30Aです。広範な入力電圧範囲により、あらゆるアプリケーションでの利用が可能で、多くのバス電圧に対応しています (3.3V、5V、12V、24V、36V、60Vおよび100V)。MPSの昇圧および昇降圧コンバータ製品ファミリは0.6V~36Vの入力範囲に対応し、出力範囲は1.8V~55Vで、スイッチ電流リミットは最大22Aです。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成