超小型、AEC-Q100認定、同期整流ステップダウンコンバータ: MPQ4323シリーズ

車載グレードアプリケーション向けCISPR25 クラス5準拠のコンバータファミリ

MPQ4323シリーズの車載用ステップダウンコンバータは、500mA~3Aの車載アプリケーション向けに設計されています。これらは自動車の厳しい過渡電流に対応するように設計されており、コールドクランク状態に対応するために最大42V~最小3.3Vまでの広い入力電圧範囲に対応しています。これらのAEC-Q100認定済みの降圧コンバータは、次のような機能を集積し、優れたEMI性能を実現します。

機能:

  • スペクトラム拡散ピンと対称なVINピンによる、350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW) 範囲
  • 最大42Vまでの入力電圧 (VIN)
  • CISPR25 クラス5要件に適合
  • ウェッタブルフランク
  • 小型QFN-12 (2mm x 3mmまたは3mm x 4mm) パッケージで提供

関連製品の詳細ページ :