データコンバータ

データコンバータ

MPSでは、産業用X線およびコンピュータ断層撮影 (CT) アナログフロントエンド (AFE)、産業用プロセス制御、計装、電源およびシステムモニタリングなど、幅広いアプリケーションの設計プロセスを簡素化するデータコンバータのファミリを増強し提供しています。MPSの製品ラインには、さまざまな速度と分解能のオプションを備えたSARおよびデルタ・シグマ・アナログ・デジタルコンバータ (ADC) 製品があります。

MPSの高度に統合された高チャネル数のデルタ・シグマADCは、手荷物検査に使用されるフォトダイオードアレイをデジタル化するために必要なすべての回路を提供するとともに、産業用非破壊試験および検査を実現します。

MPSの汎用性にすぐれた高速SAR ADCファミリは、高速センサ・スキャンやその他の産業と計測アプリケーション向けに最大1Mspsのスループットを実現します。

X線 / CT用AFE

128~256チャネル

低ノイズ

オンチップ・メモリバッファ

シンプルなソリューション

オンチップインテグレータおよびバッファ

シングルチャネルおよびマルチチャネルオプション

シンプルで柔軟性の高いインタフェース

高パフォーマンス

高スループット

12ビット~20ビットの分解能

電流および電圧入力

デルタ・シグマ A/Dコンバータ (3) 詳細を表示 詳細を非表示
SAR A/Dコンバータ (6) 詳細を表示 詳細を非表示
Integrated ADC+DACs (1) 詳細を表示 詳細を非表示

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Channels
Resolution (bits)
Sample Rate (Msps)
Architecture
Input Type
Data Interface
Operating Temperature (°C)
パッケージ(mm)
Features
MPSafe
MPL
Product URL
Channels
Resolution (bits)
Sample Rate (Msps)
Architecture
Input Type
Data Interface
Operating Temperature (°C)
パッケージ(mm)
Features
MPS
1
128
256
8
10
12
16
20
0.006
1
Delta-Sigma
SAR
Current SE
Single-Ended
Dual Serial
Quad Serial
SPI
-40 to +85
BGA-440 (10x10)
BGA-783 (10x10)
TSOT-23-6
WLCSP-56 (3.6x3.5)
32x128 Word Data Buffer
32x256 Word Data Buffer
Ref = VDD
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MDC91256

20ビット、256チャネル、電流入力、A/Dコンバータ

256 20 0.006 Delta-Sigma Current SE Quad Serial -40 to 85 BGA-783 (10x10) 32x256 Word Data Buffer 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mdc91256.html
MP5494

High-Accuracy, High-Integration Analog Front-End for Photonics Control

WLCSP-56 (3.6x3.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5494.html
MDC91128

20ビット、128チャネル、電流入力、A/Dコンバータ

128 20 0.006 Delta-Sigma Current SE Dual Serial -40 to 85 BGA-440 (10x10) 32x128 Word Data Buffer 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mdc91128.html
MDC91127

16ビット、128チャネル、電流入力、A/Dコンバータ

128 16 0.006 Delta-Sigma Current SE Dual Serial -40 to 85 BGA-440 (10x10) 32x128 Word Data Buffer 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mdc91127.html
MDC97477

6リード、TSOT-23パッケージ、1Msps、10ビット、A/Dコンバータ

MPSから購入 1 10 1 SAR Single-Ended SPI -40 to 85 TSOT-23-6 Ref = VDD 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mdc97477.html
MDC97478

6リード、TSOT-23パッケージ、1Msps、8ビット、A/Dコンバータ

MPSから購入 1 8 1 SAR Single-Ended SPI -40 to 85 TSOT-23-6 Ref = VDD 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mdc97478.html
MDC97476

1Msps, 72dB SNR, 12-Bit ADC in 6-Lead TSOT-23-6 Package

MPSから購入 1 12 1 SAR Single-Ended SPI -40 to 85 TSOT-23-6 Ref = VDD 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mdc97476.html
他の該当製品型番はありません