MOSFETドライバ

MOSFETドライバ

MPSのMOSFETドライバは、ローサイドおよびハイサイドのドライバチャネルを内蔵しています。これらの製品は、スイッチング損失の低減と過酷な環境における堅牢性の向上により、高効率の設計を可能にします。MPSのポートフォリオはコスト、効率、ソリューションサイズに最適可能なSi MOSFETまたはGaN FETを駆動させるのに最適な幅広い製品群を提供します。

設計の柔軟性

Si / GaN MOSFETに対応する幅広いVin

独立したハイ / ローサイドまたはPWM入力

高い電力密度

高シンク / ソース電流能力

低伝播遅延による高速なスイッチング

堅牢な性能

車載および産業機器用途向け

最大150°C TJUNCTIONに対応

Design Flexibility
Wide input voltage range

Independent Control
Low & high-side
driver channels
Superior Performance
High integration

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Bootstrap Supply (max) (V)
Peak Ipull-up (A)
Peak Ipull-down (A)
trise (ns)
tfall (ns)
Turn-On Delay (ns)
Turn-Off Delay (ns)
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Bootstrap Supply (max) (V)
Peak Ipull-up (A)
Peak Ipull-down (A)
trise (ns)
tfall (ns)
Turn-On Delay (ns)
Turn-Off Delay (ns)
パッケージ(mm)
グレード
MPS
FCQFN-14 (3x3)
QFN-10 (3x3)
QFN-10 (4x4)
QFN-14 (3x3)
QFN-8 (3x3)
QFN-8 (4x4)
SOIC-8
SOIC-8 EP
SOIC-8E
SOT583
WLCSP-12L (2x2)
Automotive
カタログ
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP1916
GaNトランジスタ用ハーフブリッジゲートドライバ
4.5 5.5 100 1.7 5.2 10 3 16 16 WLCSP-12L (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp1916.html
MPQ1966-AEC1

100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver

0 98 115 4 5.9 15 15 20 20 QFN-10 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq1966-aec1.html
MPQ18028-AEC1

100V, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 -0.3 18 18 9 10 7.2 5.5 20 20 QFN-8 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18028-aec1.html
MP18021

1nsマッチング遅延付き、100V、高周波、N-MOSFEハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 9 16 100 1.5 2.5 12 9 16 16 QFN-8 (3x3), SOIC-8 EP カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18021.html
MP18021A

100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 9 18 100 1.5 2.5 12 9 16 16 QFN-8 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18021a.html
MP18024

100V、4A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 9 16 100 3 4.5 15 9 20 20 SOIC-8E カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18024.html
MP1906

80V、ハーフブリッジ、ゲートドライバ

MPSから購入 10 16 80 0.35 1 50 30 80 80 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp1906.html
MP1917A

100V、4A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 8 15 115 2.6 4.5 15 15 20 20 QFN-10 (4x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp1917a.html
MP1907A

100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 4.5 18 100 1.5 2.5 12 9 18 20 QFN-10 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp1907a.html
MP1909

SOT583パッケージ、30V、2.2MHz、2A、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 4.5 12 50 2 4 10 6 110 30 SOT583 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp1909.html
MPQ1918-AEC1

100V、高周波、ハーフブリッジ、GaN / MOSFETドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3.6 5.5 100 1.6 5 5 3 20 20 FCQFN-14 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpq1918.html
MP8699B

ハーフブリッジGaN MOSFETドライバ

MPSから購入 10 3 WLCSP-12L (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8699b.html
MP1918

100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ

MPSから購入 3.6 5.5 100 1.6 5 5 3 20 20 QFN-14 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp1918.html
MP1907

100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 4.5 18 100 1.5 2.5 12 9 18 20 QFN-10 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp1907.html
他の該当製品型番はありません