- 製品
- パワーマネジメント
- MOSFETドライバ
- MP1916
MP1916
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Bootstrap Supply (max) (V)100
- Peak Ipull-up (A)1.7
- Peak Ipull-down (A)5.2
- trise (ns)10
- tfall (ns)3
- Turn-On Delay (ns)16
- Turn-Off Delay (ns)16
- パッケージ(mm)WLCSP-12L (2x2)
- グレードCatalog
The MP1916 is a half-bridge gate driver designed to drive enhancement-mode gallium nitride (GaN) FETs and N-channel Si MOSFETs with low gate voltages in half-bridge or synchronous applications. The device has independent high-side (HS) and low-side (LS) pulse-width modulation (PWM) inputs.
The MP1916 employs MPS’s proprietary bootstrap (BST) technique for the high-side MOSFET (HS-FET) driver voltage, and can operate up to 100V. The BST charging technology prevents the HS-FET driver voltage from exceeding the supply voltage (VCC), which prevents the gate voltage (VGATE) from exceeding the enhancement-mode GaN FET’s maximum gate-to-source voltage (VGS) rating.
The MP1916 has two separate gates for independent turn-on and turn-off speed control by adding impedance to the gate loop.
The MP1916 is available in a WLCSP-12L (2mmx2mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Independent High-Side (HS) and Low-Side (LS) Logic Inputs
- High-Side MOSFET (HS-FET) Floating Bias Voltage Rail Operates Up to 100VDC
- Separate Gate Outputs for Adjustable Turn-On and Turn-Off Speed Control
- 4.5V to 5.5V Supply Voltage (VCC) Range
- 0.2Ω Pull-Down Resistance and 1.3Ω Pull-Up Resistance
- Fast Propagation Time (Typically 17ns)
- Excellent Propagation Delay Matching (Typically 1.5ns)
- Available in a WLCSP-12L (2mmx2mm) Package
入手可能な製品番号
MP1916GC-Z MP1916GC-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1916 Resources
-
PRODUCT
MPQ1966-AEC1製品100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ18028-AEC1製品100V, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP1907製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1918製品100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MP8699B製品ハーフブリッジGaN MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MPQ1918-AEC1製品100V、高周波、ハーフブリッジ、GaN / MOSFETドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP1907A製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1909製品SOT583パッケージ、30V、2.2MHz、2A、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1917A製品100V、4A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18021製品1nsマッチング遅延付き、100V、高周波、N-MOSFEハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18024製品100V、4A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18021A製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1906製品80V、ハーフブリッジ、ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1916製品100V, High-Speed Half-Bridge GaN Driver
-
ARTICLE
磁気絶縁による複数の独立した補助電源の設計寄稿文DC/DCコンバータでは、複数のスイッチング素子の補助電源に独立した絶縁電源が必要です。フルブリッジ コンバータを例に挙げると、ブリッジアームのハイサイドMOSFETとローサイドMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) には、ゲート ドライバ回路用の絶縁電源が必要です。従来の方式では、ブートストラップ回路を使用して、上部と下部の両方のデバイスに1つの独立した電源で電力を供給します。このソリューションはシンプルで信頼性が高く、低コストです。 複数のスイッチMOSFETがブリッジアーム内で直列に接続されている場合、電源に複数のブートストラップ回路が必要となり、コスト面での課題へとつながります。同時に、ブートストラップ回路では、HS-FETの電源電圧はLS-FETの電源電圧よりも低く、ダイオードの電圧降下分の差があります。2つのMOSFETのオン状態特性は完全に対称ではありません。...
-
ARTICLE
MOSFETの選択による電源効率の最適化寄稿文電源を設計する場合は、効率のために設計を最適化することが常に重要です。効率の向上により、エネルギーが節約され、発熱が減少し、電源のサイズを縮小することさえできます。 本稿では、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) の数の割合をどう選択して、電源設計の効率を向上するかについて説明します。 図1に、HS-FETとLS-FETを備えた簡略化回路を示します。 MOSFETを選択する際には、電力エンジニアは最適な効率を得るためにHS-FETとLS-FETの内部抵抗の分配で苦労する場合があります。 効率を考慮してMOSFETを選択する場合、設計者は伝導損失とスイッチング損失の間で最適化する必要があります。導通損失は、MOSFETが閉じているときに発生し、オン抵抗を流れる電流が原因です。スイッチング損失は、MOSFETをオン / オ...
-
ARTICLE
EMOTION™とバッテリバックアップのオープンソース非常用人工呼吸器寄稿文COVID-19が2020年3月に蔓延した際、非常用人工呼吸器の世界的な不足が最大の懸念事項の1つでした。人工呼吸器の需要の増加は、それがすぐに供給されなくなることを意味したので、モノリシックパワーシステムズ (MPS) のチームは、この危機へのソリューションを作成するのに役立とうと考えました。MPSは医療機器メーカーではありませんが、エンジニアや設計者はパワーエレクトロニクスとモータ制御の経験が豊富です。換気装置、呼吸器、人工呼吸器タイプの機械の技術的アーキテクチャを前提に、MPSは世界のパンデミックとの闘いを支援するために人工呼吸器の専門知識を活用しました。 本稿では、MPSのオープンソース「非常用人工呼吸器」の開発プロセスを要約すると同時に、MPSパワーソリューションが電子システムの設計と開発をどのように強化できるかを示します。 差し迫った人工呼吸器の不足に対処できる特定のニ...
-
PRODUCT CATEGORY
MOSFETドライバ製品カテゴリ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成