マルチフェーズコントローラとIntelli-Phase
不揮発性メモリ
1000回以上の
読み書きサイクル
読み書きサイクル
最大10位相
3つの制御ループ
高効率
最大3MHzの
スイッチング周波数に対応
スイッチング周波数に対応
MPSのコントローラICファミリは、コントローラ・ソリューションに幅広いポートフォリオを提供します。MPSは降圧、昇圧および昇降圧と、最大6位相に対するコントローラを提供しています。デジタルCOT制御と高速な過渡応答で、MPSはより優れた効率を実現します。MPSのコントローラは業界をリードする性能とI2CとPMBusに対応する柔軟性を備えており、設計に取り入れやすくなっています。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成