絶縁型ゲートドライバ

柔軟な設計
MOSFET、IGBT、SiC、および GaN ICに最適
高電力密度
高CMTI、少ない伝播遅延、保護機能、小型パッケージ
高い絶縁堅牢性
各種絶縁定格、強化絶縁へ拡張可能

MPSの絶縁型ゲートドライバ製品は、優れたシステム保護、絶縁堅牢性の向上および高電力密度設計を可能にします。伝播遅延が少なく、パルス幅歪みが少ないパワースイッチングICを最適に駆動できます。MPS独自の容量性絶縁技術と高度な機能により、幅広い電源アプリケーションで、高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

 

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Isolation Rating (kVrms)
Configuration Type
チャンネル数
CMTI (最小) kV/us
Power Switch Type
Peak Source Current (A)
Peak Sink Current (A)
UVLO (V)
Input VDDI (V)
Driver Output (V max)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Isolation Rating (kVrms)
Configuration Type
チャンネル数
CMTI (最小) kV/us
Power Switch Type
Peak Source Current (A)
Peak Sink Current (A)
UVLO (V)
Input VDDI (V)
Driver Output (V max)
パッケージ(mm)
MPS
2.5
3
5
Dual Input, Independent Dual-Channel
Dual-Input Half-Bridge
Dual-Input, Independent Dual-Channel
PWM Input Half-Bridge
Single-Channel Gate Driver
1
2
100
150
GaNFET
IGBT
MOSFET
SiCFET
4
4
8
3
5
8
10
12
15
2.8 to 5.5
2.8 to 5.5 
30
LGA-13
LGA-13 (5x5)
SOIC-16 NB
SOIC-16 WB
SOIC-8 NB
SOIC16-14 WB (3.3mm Creepage)
SOIC20-16 WB
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ18831

車載用、絶縁型、デュアル入力、ハーフブリッジ・ゲートドライバ

2.5, 3, 5 Dual-Input Half-Bridge 2 150 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 8 5, 8, 10, 12, 15 2.8 to 5.5 30
LGA-13, SOIC-16 NB, SOIC-16 WB, SOIC16-14 WB (3.3mm Creepage)
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/isolated-solutions/mpq18831.html
MPQ18851

車載用、絶縁、独立したデュアルチャネル・ゲートドライバ

2.5, 3, 5 Dual Input, Independent Dual-Channel 2 150 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 8 5, 8, 10, 12, 15 2.8 to 5.5 30
LGA-13 (5x5), SOIC-16 NB, SOIC-16 WB, SOIC16-14 WB (3.3mm Creepage)
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/isolated-solutions/mpq18851-aec1.html
MPQ18833-AEC1

5.84mmのチャネル間間隔、絶縁型ハーフブリッジ・ゲートドライバ、AEC-Q100認定

5 Dual-Input Half-Bridge 2 150 IGBT, MOSFET, SiCFET 4 8 8, 12, 15 2.8 to 5.5  30 SOIC20-16 WB 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mpq18833-aec1.html
MP18831

絶縁型、デュアル入力制御、ハイサイド / ローサイド・ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 2.5, 3, 5 Dual-Input Half-Bridge 2 100 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 4 3, 5, 8, 12 2.8 to 5.5 30 LGA-13 (5x5), SOIC-16 NB, SOIC-16 WB 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18831.html
MP18851

絶縁型、デュアル入力制御、独立したデュアルチャンネルゲートドライバ

MPSから購入 2.5, 3, 5 Dual-Input, Independent Dual-Channel 2 100 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 4 3, 5, 8, 12 2.8 to 5.5 30 LGA-13, SOIC-16 NB, SOIC-16 WB 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18851.html
MP18871

絶縁型、PWM入力制御、ハイサイド / ローサイド・ハーフブリッジ・ゲートドライバ

MPSから購入 2.5, 3, 5 PWM Input Half-Bridge 2 100 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 4 3, 5, 8, 12 2.8 to 5.5 30 LGA-13 (5x5), SOIC-16 NB, SOIC-16 WB 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp18871.html
MP18811

スプリット出力の絶縁型シングルチャネル・ゲートドライバ

MPSから購入 3 Single-Channel Gate Driver 1 100 GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET 4 4 3, 5, 8, 12 2.8 to 5.5 30 SOIC-8 NB 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/isolation/mp18811.html
他の該当製品型番はありません