Micron Memory & Storage

Micronメモリおよびストレージ向け電源ソリューション

  • 性能

    現在の能力のマージン
  • プロセス技術

    より早い製品出荷サイクル
  • 効率

    電力損失を低減
  • 堅牢性

    競合他社よりも堅牢

DDR5メモリ電源ソリューション

DDR5メモリ電源ソリューション 製品概要 Powers Micron
MP5431 DDR5クライアントPMIC  

DDR5クライアントメモリモジュール 

MP5431C DDR5クライアントPMIC

DDR5クライアントメモリモジュール 

MPQ8894 DDR5サーバーPMIC 

DDR5クライアントメモリモジュール 

MPQ8895 DDR5サーバーPMIC

DDR5サーバーメモリモジュール

MPQ8895F DDR5サーバーPMIC

DDR5サーバーメモリモジュール

SSDストレージ電源ソリューション 

MPS製品型番  製品概要 Powers Micron
MP5477 SSD用PMIC

エンタープライズSSD 

MP5515 電力損失保護PMIC

データセンタとエンタープライズSSD 

MP5516 電力損失保護PMIC

データセンタとエンタープライズSSD 

MP2183 ステップダウンコンバータ

クライアントSSD


デジタルインタフェース付きDDR5クライアントDIMM PMIC

MP5431は、3つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータ、およびDDR5用のフレキシブルなロジックインタフェースを統合した完全な電源管理IC (PMIC) です。


MP5431は3チャネルの降圧出力を提供します。降圧Aおよび降圧Bは、電流共有性能を備えたデュアルフェーズ、インターリーブ降圧コンバータ、または2つのシングル降圧コンバータに構成されています。降圧Cはシングルフェーズ降圧コンバータに構成されています。降圧コンバータは、DDR5クライアントDIMMの特定の電力要件に対応するように設計されています。



DDR5用I2C / I3Cインタフェース付き、12V、6A、クワッドバックPMIC

MPQ8895は、4つの高効率なステップダウンDC/DCコンバータ、およびDDR5用のフレキシブルなロジックインタフェースを統合した完全な電源管理IC (PMIC) です。


MPQ8895は3チャネルの降圧出力を実現します。降圧Aと降圧Bは、電流共有性能を備えたデュアルフェーズ、インターリービング降圧コンバータに構成されています。降圧Cと降圧Dは、DDR5の特定電力要件に対応するように設計された2つのシングルフェーズ降圧コンバータに構成されています。



2.65V~16V、6A、電気ヒューズ付き電力損失保護管理IC

MP5516は、企業のソリッドステートドライブ (SSD) でのエネルギーの貯蔵と放出を管理するように設計されたモノリシックな電源管理ソリューションです。入力電流制限 (ILIMIT_E-FUSE) スイッチとエネルギー管理用の双方向昇降圧コンバータを搭載しています。電気ヒューズは低オン抵抗 (RDS(ON))、電流制限、および逆電流阻止が備わっています。


設定可能なILIMIT_E-FUSEは起動時の突入電流を防止します。逆流防止機能により、バックアップエネルギーが故障した入力電圧 (VIN) ポートに流れ込むのを防ぎ、停電時にバックアップ エネルギーを最大限に活用します。

アプリケーション

市場でのアプリケーション MPS Powers Micron Product Types
AI DDR5サーバーDIMM、LPCAMM、データセンターSSD 
車載用 車載用SSD 
消費者 LPCAMM、DDR5クライアントDIMM、クライアントSSD 
クライアントPC LPCAMM、 DDR5クライアントDIMM、 クライアントSSD 
産業用IoT  DDR5サーバーDIMM、  産業用SSD 
モバイル LPCAMM、 DDR5クライアントDIMM
ネットワーク データセンターSSD、 LPCAMM、 DDR5サーバーDIMM 
データセンターとサーバー データセンターSSD、 DDR5サーバーDIMM