DDR5カメラ

DDR5カメラ コンテンツ

概要

CAMM (Compression Attached Memory Module) とLPCAMM (Low Power CAMM) は、ラップトップや薄型デスクトップにおける従来のDIMMおよびSO-DIMMモジュールの限界に対処するために設計された新しいタイプのメモリモジュールフォームファクタです。主な利点は次のとおりです。

  • 小さなサイズ: CAMMはLGA (land grid array) と圧縮接続を使用しており、エッジコネクタを備えたDIMMよりもコンパクトな設計が可能になります。これにより、マザーボード上のスペースを他の部品やデバイスプロファイル用に解放されます。
  • 高速化と低消費電力: CAMMモジュール内の短い電気経路により、より少ない電力でより高速なメモリ速度を実現し、ラップトップのパフォーマンスとバッテリー寿命に有益です。
  • アップグレード可能性: 一部のはんだ付けされたメモリソリューションとは異なり、CAMMはアップグレード可能です。モジュールはM.2ドライブに似たネジで固定されており、ユーザーはメモリ容量を増やすためにモジュールを交換することができます。
全体として、DDR5 CAMMとLPCAMMは将来のラップトップやデスクトップに有望な代替手段を提供し、コンパクト性、パフォーマンス、アップグレード性のバランスを実現します。
MPSは、現在および次世代のDDR5ベースのCAMMおよびLPCAMMモジュールを支援するために、PMICや降圧コンバータなどの電源ソリューションを提供します。
もっと見る 少なく表示

ブロック図

下図で情報を展開する部品を選択ください

PMIC
[Not supported by viewer]
DDR5 CAMM CONNECTOR
[Not supported by viewer]
SPD/Hub
<b>SPD/Hub</b>
CKD
<b>CKD</b>
I/O
[Not supported by viewer]
Core
<b>Core</b>
Core
<b>Core</b>
I/O
[Not supported by viewer]
Charge Pump
<b>Charge Pump</b>
Charge Pump
<b>Charge Pump</b>

Components List