DC/DCライティングとバックライト

すぐれた性能
すぐれた効率と信頼性
設計作業の低減
高度な機能集積で
設計をシンプルに
機能集積した設計
独自のパッケージング技術

MPSは、ヘッドランプからテールランプ、車内に至るまで、あらゆる種類のライティングニーズに対応する堅牢でコスト効率の高いLEDドライバを提供しています。ほとんどのドライバは柔軟な調光モードと障害検出機能を搭載しており、コンパクトなパッケージで提供されるため、設計者は新しい特殊なライティングフォームファクタを実現できます。


LEDフラッシュドライバ (4) 詳細を表示 詳細を非表示
バックライト (15) 詳細を表示 詳細を非表示
RGB LEDドライバ (6) 詳細を表示 詳細を非表示
DC/DCライティング用LEDドライバ (20) 詳細を表示 詳細を非表示

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
MPS
Backlight
A-Dim
Mix-Dim
P-Dim
Smart-Dim
Boost
Boost/SEPIC
Buck
Charge Pump
LED Driver with Current Source
SEPIC
1
3
4
6
8
16
MSOP-8E
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
QFN-14 (2x2)
QFN-16 (3x3)
QFN-19 (3x4)
QFN-20 (3x4) WF
QFN-24 (4x4)
QFN-6 (3x3)
SOIC-16
SOIC-20
SOIC-8 EP
SOIC-8EP
SOICW24-18L
SOT583
TQFN-24 (4x4)
TSOT23
TSOT23-5
TSOT23-6
TSOT23-8
TSSOP-28EP
WLCSP-20 (1.6x2)
WLCSP-9 (1.7x1.7)
Wettable Flank
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ3387L

ステップアップ、6ストリング、最大45mA / ストリング、アナログおよびPWM調光を組み合わせた白色LEDドライバ

Smart-Dim Boost 6 3 25 50 1250 180 TQFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3387l.html
MP1488

2.5V~6Vの入力電圧、昇圧型白色LEDドライバ

P-Dim Boost 1 2.5 6 25 1300 500 TSOT23 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp1488.html
MPQ3386

産業グレード、50V、6ストリング白色LEDドライバ

P-Dim Boost 6 4.5 25 50 1250 180 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3386.html
MP3398D

4ストリング、最大350mA/ストリング、ステップアップ、アナログおよびPWM調光付き白色LEDコントローラ

P-Dim, A-Dim Boost 4 5 28 500 SOIC-16, SOIC-20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3398d.html
MP3376

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、昇圧型LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Smart-Dim Boost 8 2.7 30 36 2400 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3376.html
MP3376A

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、昇圧型LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Smart-Dim Boost 8 2.7 30 37.5 2400 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3376a.html
MP24895A

6V~36V、ステップダウン、白色LEDドライバ

Buck 6 36 34 1 600 200 MSOP-8E 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24895a.html
MP3371

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、50V、昇圧型白色LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost 8 2.7 30 45 1200 235HS155LS QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3371.html
MP3372

I2Cインタフェースと位相シフト機能付き、チャネル、同期整流、50V昇圧、白色LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost 8 2.7 30 45 1200 235HS155LS QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3372.html
MP3214

500mA LEDカメラフラッシュ

MPSから購入 2.7 5.5 0.5 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3214.html
MP2480

5V~36Vの広い動作入力幅、ヒステリシス制御、LED短絡保護付き、3A、LEDドライバ

MPSから購入 4.5 36 30 3 2000 150 SOICW24-18L 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2480.html
MP2481

LED開放保護およびLED短絡保護付き、ハロゲン代替、最大5W、昇降圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 4.5 36 36 1400 300 MSOP-8E 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2481.html
MP24892

6V~45V入力、降圧型LEDドライバ、MP2489の低コストバージョン

MPSから購入 4.5 36 600 TSOT23-5 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24892.html
MP24895

ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A入力、降圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 6 36 34 1 600 200 QFN-6 (3x3), TSOT23-5 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24895.html
MP2483

2.5A、55V、プログラム可能な周波数LEDドライバ

MPSから購入 4.5 55 55 2.5 280 QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2483.html
MP2488

200KHz、55V、2A、LEDドライバ

MPSから購入 4.5 55 52 2 200 220 QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2488.html
MP2489

ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A、降圧型LEDドライバ

MPSから購入 6 60 57 1 600 500 QFN-6 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2489.html
MP4688

ヒステリシス制御付き、80V、1A、降圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 4.5 80 72 1 2000 360 SOICW24-18L 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4688.html
MP46885

80V、0.5A、ヒステリシス電流制御付きハイサイド降圧型ドライバ

MPSから購入 4.5 80 0.5 2000 360 SOICW24-18L 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp46885.html
MP4689A

100V入力、1A、ハイパワーLEDドライバ

MPSから購入 4.4 100 72 1 1000 500 SOIC-8 EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4689a.html
MP2370

1.2A、24V、1.4MHz、降圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 4.5 24 15 1400 350 TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2370.html
MP2410

2A、1MHz、最大97%効率、同期整流降圧型LEDドライバ、アナログ調光のみ

MPSから購入 4.2 24 22 1000 Rds(on)_H:100, Rds(on)_L:80 TSOT23-6, TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2410.html
MP2410A

2A、1MHz、最大97%効率、同期整流降圧型白色LEDドライバ、アナログおよびPWM調光

MPSから購入 4.2 24 22 1000 Rds(on)_H:100, Rds(on)_L:80 TSOT23-6, TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2410a.html
MP3336

2 x 2A、昇圧型白色LEDカメラフラッシュドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 5.5 4 WLCSP-20 (1.6x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3336.html
MP3336A

2A/Ch、I2Cインタフェース付き、デュアルチャネル、フラッシュLEDドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 5.5 4 WLCSP-20 (1.6x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3336a.html
MPQ3369-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大100mA/チャネル、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3369-aec1.html
MPQ3367-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367-aec1.html
MPQ3364-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA / チャネル、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3364-aec1.html
MP3326

独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3326.html
MP7200

42V、1.2A/3A、同期式昇降圧LEDドライバ

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 1150/2300 44/40 QFN-19 (3x4), Wettable Flank 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp7200.html
MPQ3367A-AEC1

15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 100 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367a-aec1.html
MP7230

42V、1.2A、同期整流昇降圧、または3A、降圧型赤外線LEDドライバ

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp7230.html
MP7235

36V、3A、同期整流降圧赤外線LEDドライバ

MPSから購入 4 36 0.8 x VIN 3 2200 85/50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp7235.html
MP3324

独立したPWM / アナログ調光とI2Cインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 8 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3324.html
MP3320A

デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim Charge Pump 4 1.8 5.5 5.5 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320a.html
MP3320B

デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim Boost 4 2 5.5 5.4 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320b.html
MP3326A

独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3326a.html
MP3320N

3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim Charge Pump 3 1.8 5.5 5.5 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320n.html
MPQ3359-AEC1

高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 100 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359-aec1.html
MP24881
PWMおよびアナログ調光機能付き、60V、1.1A、同期整流ステップダウンLEDドライバ
MPSから購入 5.7 60 60 1.1 2000 100 SOIC-8EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24881.html
MP24833-A

電流モード動作によるステップダウンに適した3A、55V、白色LEDドライバ

MPSから購入 4.5 55 55 3 210 150 SOICW24-18L 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24833-a.html
MPQ3359A-AEC1
1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 100 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359a-aec1.html
MP2341

24V、2A、1MHz、高効率、SOT583パッケージの同期整流式ステップダウンLEDドライバ

MPSから購入 4.2 24 20 2 1000 RDS(ON)_HS: 125, RDS(ON)_LS: 75 SOT583 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2341.html
MP24893

6V~36V、1A入力、ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き降圧WLEDドライバ

6 36 34 200 QFN-6 (3x3), TSOT23-5 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24893.html
MP2487

55V、1A、LEDドライバ

4.5 55 1 200 220 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2487.html
MP4689

ヒステリシス制御付き、100V、1A、降圧型白色LEDドライバ

4.5 100 72 1 2000 500 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4689.html
MP24833

3A、55V、白色LEDドライバ

4.5 55 55 3 200 190 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp24833.html
MP3331

スマートフォンカメラフラッシュ用、2A、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 2 WLCSP-9 (1.7x1.7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3331.html
他の該当製品型番はありません