MPQ3387L
入手可能な製品番号
MPQ3387LGRT-P MPQ3387LGRT-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3387L-RT-00A 6ストリング、昇圧白色LEDドライバ評価ボード
MP3387Lは、6チャネルの電流源を備えたステップアップコンバータです。小型または中型のLCDパネルのバックライトとして白色LEDアレイを駆動するように設計されています。デバイスは、PWM制御アーキテクチャとしてピーク電流モードを使用します。スイッチング周波数は抵抗によって設定できます。3V~25Vの入力電源から最大45Vの出力電圧を生成します。MP3387Lは、外付けの電流設定抵抗によって設定された値に、各LEDストリングの電流を別々に調整します。
これは、各LEDストリング端子に6つの内部電流源を適用して、ストリング間の電流レギュレーション精度が3%の電流バランスを実現します。LED電流源の調整電圧が500mVと低いため、電力損失が低減されます。MP3387Lは外部デジタルPWM調光とアナログ調光を備えており、どちらも移行ポイントとして25%のPWMデューティサイクルをもつ単一入力を共有します。混合調光戦略は、調光率の向上に役立ちます。また、MP3387Lは、可聴ノイズを除去するために、PWM入力信号100Hz~20kHzの周波数を24kHz~27.5kHzの範囲に自動的に移行します。
MP3387Lには、安全な動作を保証する豊富な保護モードがあります。保護モードには、回復可能な過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP)、および全ストリングのLED短絡と開放保護があります。
MP3387Lは、TQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成