- MP44020
MP44020
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)300
- Control MethodBoost
- TypeController
- Vfb (V)2.5
- Iq (mA)0.21
- Iop (mA)2.1
- パッケージ(mm)SOIC-8
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
MP44020は、マルチモード、臨界通電モード (CrM) / 不連続導通モード (DCM) の力率改善 (PFC) コントローラで、最小限の外付け部品を使用してシンプルで高性能なアクティブPFCを提供します。従来のコストオンタイム (COT) 制御と比較して、THDとPFオプティマイザによる可変オンタイム制御ソリューションを利用することにより、より低い全高調波電流歪み (THD) とほぼ1の力率 (PF) を提供します。
MP44020は、軽負荷時のデッドタイム (DT) 延長技術を用いてスイッチング周波数 (fSW) を低減し、軽負荷効率を向上します。バーストモードを使用しないオプションが用意されており、軽負荷条件下でのPFC出力電圧 (VOUT) 変動を排除して、LEDアプリケーションでのちらつきを回避できます。
過電圧保護 (OVP)、過電流制限 (OCL)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、ブラウンインおよびブラウンアウト (それぞれBIおよびBO)、VCC電圧 (VCC) 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および過熱保護 (OTP) などの包括的な保護機能により、システムの安全性と信頼性が向上します。
MP44020は、SOIC-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- スイッチング損失を最小限に抑えるバレーターンオン
- 軽負荷時のスイッチング損失を低減するためのスイッチング周波数 (fSW) の低減
- バーストモードでの低い供給電流
- 可聴ノイズを低減するソフトオン / オフバースト
- 全高調波歪み率 (THD) と力率 (PF) の向上
- ソフトスタート (SS)
- 強化された動的応答
- 低電圧保護 (UVP)
- 過電流制限 (OCL)
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- ブラウンイン (BI) とブラウンアウト (BO)
- 過熱保護 (OTP)
- SOIC-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP44020GS-0000-Z MP44020GS-0000-P MP44020GS-0001-Z MP44020GS-0001-P MP44020GS-0008-Z MP44020GS-0008-P MP44020GS-0009-Z MP44020GS-0009-P MP44020GS-000C-Z MP44020GS-000C-P MP44020GS-000D-Z MP44020GS-000D-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP44020 Resources
-
ARTICLE
AN EQUATION-DRIVEN GUIDE TO DESIGNING A CRM/DCM BOOST PFC寄稿文Designing compact and efficient power factor correction (PFC) stages for low-power to mid-power applications often requires operating in critical conduction mode (CrM) or discontinuous conduction mode (DCM). These modes offer improved efficiency and simplified control at light loads, but require careful design to ensure correct valley detection and mode transitions across the entire input range an...
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DCライティング製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
PFC 昇圧 / フライバック製品カテゴリ -
ARTICLE
PFC導通モードを選択するための4ステップガイド: CRM / DCM VS. CCM寄稿文力率補正 (PFC) 昇圧型コンバータは、IEC 61000-3-2などの高調波電流規制を満たすための産業標準トポロジーです。この回路は、現代のAC/DC電源において不可欠であり、入力電圧 (VIN) 正弦波形に従うように入力電流(IIN)を整形し、1に近い力率を達成します。 PFC設計を成功させる鍵は、その動作モードにあります。連続導通モード (CCM)、不連続導通モード (DCM)、臨界導通モード (CrM) という3つの基本モードが存在しますが、根本的な設計上の選択は、CCM向けに構築されたシステムとCrM向けに最適化されたシステムのどちらを選択するかという点にあります。CrM用に設計されたコントローラは、負荷が軽い場合には自然とDCMで動作するため、CrMとDCMは多くの場合、単一の設計経路 (CrM / DCM) としてまとめて解析されます。 CCMとCrM / DCMのどち...
-
PRODUCT
MP44030製品Digital, CrM/DCM, Multi-Mode, Interleaved PFC Controller
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP7230製品42V、1.2A、同期整流昇降圧、または3A、降圧型赤外線LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ7230-AEC1製品42V、1.2A、同期整流昇降圧型、または3A降圧型、車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7235-AEC1製品36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7200A-AEC1製品42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成