- MPQ7221-AEC1
MPQ7221-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (max) (V)16
- TypeLinear LED Driver
- Iout (max) (A)0.08
- Iq (mA)5
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-24 (4x4)
MPQ7221は、4.5V〜16Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲で動作する16チャネルLEDドライバです。MPQ7221は、各LEDストリング端子に16個の内部電流源を利用しています。各チャネルのLED電流 (ILED) は、最大80mAの電流まで、外付け電流設定抵抗によって設定されます。
MPQ7221にはシリアルインタフェースが搭載されており、外付け抵抗を介して10個の異なるシリアルアドレスを設定できます。これにより、MPQ7221はLEDアレイを駆動するために、最大10個のカスケード接続されたデバイスに対応可能です。各チャネルは、インタフェースを介してイネーブルまたはディセーブルにできます。
MPQ7221は、各LEDチャネルに対して個別のPWM入力を介した直接パルス幅変調 (PWM) 調光およびアナログ調光を採用しています。各チャネルは、12ビットの分解能のPWM調光と6ビットのアナログ調光を使用します。ILEDランプレートと位相シフトを、EMIとEMCの性能を最適化するように設定できます。
MPQ7221は、RFSH / FLTピンからリフレッシュ信号を出力でき、リフレッシュ信号の周波数はレジスタを介して設定されます。保護機能には、開放負荷保護、短絡負荷保護、および過熱保護 (OTP) が含まれます。いずれかの保護がトリガーされると、障害インジケータがLowになり、対応する障害レジスタがセットされます。
MPQ7221は、QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AECQ-100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 容易な拡張性:
- 16チャネル、最大80mA / チャネル
- 外付け抵抗を介して構成可能な10個のアドレス
- シリアルインタフェース制御:
- シリアルインタフェース
- 各チャネル用6ビットアナログ調光
- 各チャネル用12ビットパルス幅変調 (PWM) 調光
- EMIおよびEMC低減用に最適化:
- 選択可能なPWM調光周波数 (fPWM): 220Hz、250Hz、280Hz、および330Hz
- 設定可能なLED電流 (ILED) スルーレート
- 40μsの位相シフト
- 豊富な保護機能:
- 故障インジケータ
- LED開放保護
- 設定可能なしきい値を備えたLED短絡保護
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 過熱保護 (OTP)
- その他の機能:
- 4.5V〜16Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- リフレッシュ信号出力
- 外部抵抗で設定されたILED
- ウェッタブルフランクのQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
入手可能な製品番号
MPQ7221GRE-AEC1-Z MPQ7221GRE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ7221-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
車載エクステリア用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載ライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ76401FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 800mA/Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76200FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7270-AEC1製品3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76301FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7227-AEC1製品24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7232-AEC1製品36V, 6A, Synchronous Buck Infrared LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成