MPQ7222-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ7222GQKE-xxxx-AEC1-Z MPQ7222GQKE-xxxx-AEC1-P MPQ7222GQKE-0000-AEC1-Z MPQ7222GQKE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ7223-AEC1 48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
MPQ7223-AEC1は、48チャネルの電流シンクLEDドライバです。各チャネルの定格電流は最大80mAで、64個のICをカスケード接続して3072チャネルのソリューションを構築できるため、MPQ7222-AEC1は車載のエクステリア照明に最適です。
MPQ7223-AEC1は、ダイナミック・ライティングアプリケーション向けに最適化されています。シリアルインタフェースを介した16ビットのパルス幅変調 (PWM) 調光と7ビットのアナログ調光を採用し、内部レジスタ構成によって各チャネルを個別に制御します。25MHzシリアルインタフェース・クロックは、複数のチップがカスケード接続されたアプリケーションで高いデータ転送速度を保証します。
MPQ7223-AEC1は、システム効率を最大化する適応型フィードバック制御 (AFC) を備えています。
プリレギュレータの出力電圧 (降圧型電圧レギュレータなど) は、チャネル間の電圧が最小値 (30mAで300mV のヘッドルーム) に維持されるようにリアルタイムで調整されます。
保護機能には、LED開放保護、LED短絡保護、および過熱保護 (OTP) が含まれます。すべての故障ステータスはシリアルインタフェースを介して読み取ることができます。
MPQ7223-AEC1は、QFN-68 (8mm x 8mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成