- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- LEDドライバ
- MPQ7210-AEC1
MPQ7210-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Vout (max) (V)55
- Open LED ProtectionNo
- TypeDual-Channel Buck LED Driver
- Iout (max) (A)2/Ch
- Vfb (V)0.2
- fsw(最大)(kHz)220, 420, 1100, 2300
- Iq (mA)2
- Ishutdown (µA)1
- Rds(on) (mΩ)235
- SyncYes
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-26 (5x5)
MPQ7210-AEC1は、2つの独立したLEDチャネルを駆動する定電流源として動作するように設計された同期整流デュアル降圧型LEDドライバです。各チャネルは最大2Aの出力電流 (IOUT) に対応でき、並列接続して最大4Aの電流に対応することもできます。
4.5V~60Vの入力電圧 (VIN) 範囲では、チャネルごとに最大12個のLEDストリングを直列に接続できます。MPQ7210-AEC1 は、マトリックスマネージャと組み合わせることで、アダプティブドライビングビームやマトリックスヘッドライトを駆動するための理想的なアーキテクチャを実現できます。
安全保護機能には、過電流保護 (OCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、早期熱警告、および熱シャットダウンを報告するために使用される障害 (/FS) ピンが含まれています。これらの機能は、機能安全要件を満たすシステムを支援するために使用できます。
内蔵された10ビットのアナログ-デジタルコンバータ (ADC) は、VIN、出力電圧 (VOUT)、 VCC電圧 (VCC)、ジャンクション温度 (TJ) をモニタし、データを内部レジスタに記録します。これらの診断は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) を介してマイクロコントローラ (MCU) によってリードバックできます。SPIは、レジスタ内の調光プロファイルを事前設定し、障害 (/FS) ピン上の不要な信号をマスクするためにも使用できます。
MPQ7210-AEC1は、多数の外部部品の必要性を最小限に抑え、QFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載LEDアプリケーション向けに設計:
- 4.5V〜60Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲
- 2Aのデュアルチャネル降圧
- 4Aのシングルチャネル降圧
- ±3%のLED電流精度
- -40~+150℃の動作ジャンクション温度 (TJ)
- 8ビットアナログ調光
- 12ビットパルス幅変調 (PWM) 調光
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 選択可能な220kHz、420kHz、1.1MHz、または2.3MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- CISPR 25 クラス5準拠の安全性
- 安全保護機能:
- VIN、出力電圧 (VOUT)、VCC電圧 (VCC)、およびTJをモニタするためのアナログ-デジタルコンバータ (ADC)
- フェイルセーフ (/FS) ピンとレジスタ
- 出力低電圧保護 (UVP)
- 過電流保護 (OCP)
- 早期熱警報
- サーマルシャットダウン
- 設定可能な機能を備えたシリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)
- 電流制限
- その他の機能:
- マルチページのワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのQFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ7210GUE-0000-AEC1-Z MPQ7210GUE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ7210-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
車載エクステリア用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載ライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ76402FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 12-Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76401FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 800mA/Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76200FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7270-AEC1製品3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76301FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7227-AEC1製品24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7232-AEC1製品36V, 6A, Synchronous Buck Infrared LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成